適用於初學者的DIY RepRap 3D 印表機課程—第2部分:接線

點擊此處閱讀第3部分:代碼 >

reprap 3d printer

如果您按照本課程的第1部分完成了操作,那麼現在您已經擁有一台印表機的機械外殼了。印表機的外殼包含您所製造的X,Y和Z軸。在第2部分中,我們將組裝電子元件,以製造出可以運作的3D印表機。我們將組裝RAMPS,將步進馬達和熱段連接到控制板上,並添加電源。

最終印表機規格:

桌上型電腦占地面積:11in x 13in x 13in

最大建造空間:105mm x 130mm x 80mm

硬體:

  • 本課程第1部分中的3D印表機外殼
  • Arduino Mega
  • Ramps 1.4
  • 任意大小的SD卡
  • 5 x A4988帶有散熱器的步進馬達驅動器
  • 6 x 機械端子擋塊
  • 20 x 公對母線
  • RepRap Discount RepRap的智慧全屏佈局顯示器
  • 電源(12V 30A, OEM)
  • 三芯電纜和連接器(見圖 X)
  • 6 x ¼”環形壓接連接器
  • 大規格導線
  • 邏輯線
  • 電工膠帶
  • 膠帶,魔術貼,或其他電纜管理解決方案。

軟體

  • Arduino IDE
  • Marlin 3D 印表機固件
  • Cura 3D 列印切片軟體

工具

  • 烙鐵
  • 焊料
  • 剝線鉗
  • 壓接器

概覽

  1. 收集材料
  2. 組裝RAMPS
  3. 連接步進馬達
  4. 連接熱端
  5. 連接電源

設計

在完成第1部分的機械構建後,我們現在開始進行電氣設計。第一步是確定您的電源要求。查找所有零件的資料參數並將所有的電流容量相加。這就是您的絕對最低電源要求。為了安全起見,請在此基礎上再增加30%。但是請記住,在添加元件時,如果電流總量太接近最大電流容量,則必須使用更大容量的電源。因此,我決定使用12V 30A的電源,因為即使添加了多個新元件(例如添加了擠出機或熱床),該電源仍可以繼續為印表機供電。其餘的電氣設計大部分由RAMPS決定。控制板上有標記的引腳,對應於本課程中使用的每個元件。因此,RAMPS控制板也許是電子裝置中最重要的部分,我們將由此開始說明。

步驟1:組裝RAMPS板

準備RAMPS 1.4板。一些型號的控制板是已經組裝好的,但是其他的型號需要焊接一些連接器。如果您是第二種情況,那麼請將元件焊接到板上,直到類似於圖1。

reprap 3d printer

圖1:完成組裝的RAMPS板/ ©RepRap Wiki

RAMPS板也可以用於其他應用中,因此我們把該板配置為適用於3D列印的模式。您的RAMPS板會附有一包連接器跳線。將三個跳線分別插入圖2所示的每個藍綠色框中,以連接垂直連接器。步進馬達的步進運動方式使其可以具有很高的精度。這些連接器可讓所有步進馬達以1/16的步距角轉動,從而提高了精度。

reprap 3d printer

圖2:Ramps 組件佈局/ ©Rob 3D 印表機

現在,小心地將RAMPS板的底部公頭插入Arduino的母頭。確保Arduino的USB在標有D10的引腳下方,然後將它們按壓在一起。

reprap 3d printer

圖3:將RAMPS板壓入Arduino板

步驟2:連接步進馬達

reprap 3d printer

圖4:步進馬達接線圖 / ©RepRap Wiki

將五個馬達驅動器插入上方之前放置跳線的母頭中。確保限流電位器背對藍色的D8到D10引腳。如果不這樣設定方向,可能會損壞步進馬達。正確的方向請參考下面的圖5。

reprap 3d printer

圖5:正確的馬達驅動器方向

為了易於操作,您需要對上一步中組裝的印表機外殼進行部分拆卸。首先將帶有皮帶輪、馬達和擠出機的頂部部分拆下。然後將馬達上的電線拆下(會在之後連接RAMPS時用到)。另外,卸下放置在Z軸馬達上的列印床支撐板。

reprap 3d printer

圖6:拆卸後的印表機

完成了初步工作後,就可以開始焊接了。大多數步進馬達帶有裸線端。這些端子可以壓接,或者像本課程中這樣與另一根線進行焊接,以方便將這些馬達連接到PAMPS。我將一根電線的公端與裸線焊接,並將母端連接到RAMPS上的連接器。

reprap 3d printer

圖7:電線的焊接連接

最後,透過標記為x,y和z的引腳將步進馬達連接到RAMPS。基於我們的皮帶配置,頂板上的兩個馬達應連接到X和Y標頭上。根據所使用的配置,所有頂部馬達都可以沒有方向性地和任意軸連接。我們將在之後的皮帶設定部分對此進行進一步的討論。兩個Z軸馬達應連接到標有Z軸的連接器連接器上。請查看您的步進馬達文件,以按照順序將電線連接到板上。對於本課程使用的NEMA 14步進馬達,連接順序為黑色,綠色,藍色,紅色,黑色導線位於2B引腳上。如果將z軸設定為可以在兩個不同的方向上運行,則可能需要對極性進行反轉。下面的圖8中顯示了所有馬達的完整設定。

reprap 3d printer

圖8:步進馬達驅動器的最終設定

步驟3:連接熱端

reprap 3d printer

圖9:熱段接線圖/ ©RepRap Wiki

印表機的熱端和擠出機應具有四組導線:擠出機風扇,擠出機馬達,加熱器,以及熱感應電阻。圖11顯示了這些元件的最終連接。

如圖10所示,應將擠出機風扇連接到專用的電源引腳。您的印表機可能使用的是其它風扇,其接線也應如下所示。您需要進行焊接連接,然後修剪導線。

reprap 3d printer

圖10:RAMPS中的風扇位置 / ©RepRap Wiki

擠出機馬達應連接到標有E0的引腳上。如果您希望將來能夠增加一個擠出機,RAMPS可以為增加的擠出機提供一個額外的連接器。

reprap 3d printer

圖11:擠出機連接

加熱器的導線將會被進行剝線和壓接。然後將加熱器連接到D10引腳。如果要連接第二個擠出機加熱器,則將其連接到D9引腳。如果您想要印表機熱床,那麼其需要的加熱器將會被插入D8。

熱端熱感應電阻應連接到引腳T0。T1將連接到熱床熱感應電阻。T2將連接到第二個擠出機的熱感應電阻。

reprap 3d printer

圖12:熱感應電阻和加熱器連接

reprap 3d printer

圖13:連接了熱端元件的RAMPS

步驟4:連接電源

取出您使用的電源。在本課程中,我使用了如下所示的OEM電源,因此本文將重點介紹如何連接該類型電源。

reprap 3d printer

圖14:OEM電源

取三芯電纜,如圖15所示。

reprap 3d printer

圖15:三芯電纜

剪掉一個端頭,保留母插頭一端。內部有三根電線,分別為綠色、藍色和棕色。將這些電線進行壓接並連接電源。綠色電線連接到電源的接地端。藍色電線連接到電源的L端。棕色電線連接到電源的N端或零線。

reprap 3d printer

圖16:三腳插頭的壓接連接

如果您的電線顏色非本文中所示,請查找資料資料或使用萬用表對插頭進行測試。

取四根足夠長的大規格電線。對一端進行剝線並壓接至連接器。將電線的壓接端擰入電源的四個-V 和 +V端子處。將電線的另一端透過綠色連接引腳插入RAMPS。

reprap 3d printer

圖17:用於電源連接的壓接線

reprap 3d printer

圖18:電源最終示圖

您現在可以開始重新組裝印表機了。將電源放在奶箱底板上,並用魔術貼或紮帶將其捆紮起來。確保所有電線都收納得當後,將支撐底板重新擰到螺釘上。然後再次將頂板放到頂部,確保所有電線都可以連接到放置在奶箱外部的RAMPS上。將控制板在外部進行固定,最後您的印表機應如下圖所示。

reprap 3d printer

圖19:重新組裝好的印表機

我們幾乎快要完成了!從此處接線完成的“框架”到功能齊全的3D印表機僅幾步之遙。在第3部分中,我們將繼續配置一些機械零件(如皮帶和端子擋塊),並進行程式編碼來測試印表機。

 

點擊此處閱讀第3部分:代碼 >