Fritzing是一個開源的原型製作平臺,使用者可通過此軟體輕鬆創建電路。與其他免費電路設計工具(比如Eagle或KiCAD EDA)相比,Fritzing的主要優勢是能夠在“麵包板”視圖中創建電路——就像使用真正的線纜在實際工作臺上連接真實元件。Fritzing擁有許多內建電子元件和協力廠商庫,但是有時候,您的電路可能會用到一些沒有包含在其中的新元件或稀有元件。本教程將逐步指導您如何將這些元件轉換為Fritzing元件。
本指南首先教您使用免費Inkscape編輯器處理向量圖形的基礎知識。然後,我們使用這些圖形為所有三種Fritzing視圖創建原始檔案:麵包板視圖、原理圖視圖和PCB視圖。最後,我們將添加一些中繼資料並將其全部積體到一個Fritzing元件中!
繪製向量圖形和設計元件之前,我們需要獲得元件的所有資訊,主要是指創建麵包板視圖所需的元件物理尺寸。麵包板視圖中的元件尺寸應與實際元件相同。元件的資料表通常包含元件尺寸,所以最好從這裡開始。製造商傾向於將尺寸放在資料表的最後幾頁上。
圖1. 資料表中的元件尺寸
不幸的是,這並不總是這麼簡單。有時,您正在設計的元件根本沒有資料表,尤其是該元件是一個分線板的時候。您可能能夠找到分線版上模組的資料表,但是沒有分線板自身的尺寸。這時您就不得不臨時製作了。請先嘗試在互聯網上搜索一下。儘管還沒有人製作這個Fritzing元件,但是有人可能會為您測量尺寸。如果網上沒有,那麼請拿出卡尺並開始測量吧。
作為例子,我將會把ROHM 感測器評估套件中的幾個感測器製作成Fritzing元件:UV感測器(ML8511),霍爾效應感測器(BD7411G)和顏色感測器(BH1745NUC)。所有感測器的創建步驟幾乎都是相同的,所以我們現在只關注ML8511A。該感測器位於一個小型分線板上,由於沒有分線板尺寸,我們必須測量大多數項目。
圖2. ML8511分線板
要為麵包板視圖創建圖形,我們至少需要外板尺寸、安裝孔位置和連接器位置。所有這些都會影響元件在Fritzing中的位置以及與其他元件的連接,因此必須非常精確!
圖3. 所需尺寸
提示:分線板上的許多元件都具有標準化的尺寸。比如,排針的間距為2.54毫米(0.1英寸)。像IC這樣的元件尺寸我們可以查詢其資料表。測量這些通常不是一個好主意,因為您的測量結果還不如資料表中的尺寸準確。
由於麵包板視圖應與真實元件相同,因此我們還應該測量元件(比如電容、電阻和IC)在麵包板上的焊接位置。測量這些元件的位置時不必像連接器那樣精確。這些元件不會連至分線板以外的任何其他元件,因此其位置誤差不會影響其他Fritzing元件的位置。但是,它們在麵包板視圖中的位置應與實際元件的位置大致相同。
現在我們有了我們需要的所有尺寸,是時候為真實元件創建精確的向量圖形了!