nRF24L01+ RF 模組課程

nRF24L01+

在上一個課程中,我們介紹了ESP8266-01(ESP8266 設定課程)。這是一款小巧的WiFi模組,能夠讓使用者輕鬆地為他們的項目添加WiFi功能。今天,我們將討論 nRF24L01+ RF 模組。該模組是ESP8266 ESP-01的姊妹模組,旨在讓使用者在項目中積體無線射頻通信功能。nRF24L01+和ESP8266 ESP-01具有相似的外形尺寸和引腳佈局(乍一看甚至完全相同)。但是兩者的控制方式和功能完全不同。在本課程中,我們將介紹使用該RF模組所需的基礎知識,同時還會介紹該模組如何與其他RF模組和微控制器通信。就本教材而言,我們將展示該模組如何與Arduino Uno微控制器相連。

nRF24L01+基於Nordic Semiconductor nRF24L01+,是一種“用於2.4GHz ISM(工業、科學和醫療)頻段的RF收發IC”。

規格參數:

2.4GHz ISM 頻段運行

Vcc標稱電壓為3.3V(耐壓輸入5V)

片上穩壓

無線傳輸速率為250kbps、1Mbps、2Mbps

超低運行功耗

低電流消耗 (900nA – 26μA)

6個資料通道

首先,我們來介紹以下該模組的硬體部分。與ESP-01類似,該RF模組配有4×2公頭介面。然而,模組的實際引腳佈局與ESP-01模組不同,這是因為該RF模組利用不同的通信協定——利用不同的與其他裝置通信。如果您想瞭解有關SPI協定的更多資訊,請查看我們的Arduino 通信協議課程!

RF模組的引腳佈局如下圖所示。此資訊來源於Addicore。

nRF24L01+

圖1. nRF24L01+ RF模組的引腳說明 / ©Addicore

根據設定,該RF模組屬於SPI從器件,這意味著它只能與具有專用SPI通信線路的器件一起工作。因此,圖中顯示的SPI MOSI、MISO和SCK(時脈)引腳必須連接到微控制器上的相應引腳。在Arduino上,這些引腳的定義如下:

  • MOSI: Arduino D11
  • MISO: Arduino D12
  • SCK: Arduino D13

CE和CSN引腳可以連到Arduino上的任何輸出GPIO引腳。在軟體中,SPI通信初始化時系統會指定這些引腳。

RF模組與Arduino之間的連接範例如下:

nRF24L01+

圖2. CE和CSN引腳(圖中的黃色和綠色線)可以連至任意兩個未使用的數位引腳。在軟體中,您應該在構造RF模組物件時指定這些引腳。

為了連接Arduino與該模組,我們將使用TMRh20的RF24程式館。該程式館能夠方便地將RF模組和MCU之間的低級通信打包成一個易於使用的C++類。

開始使用該模組之前,我們將首先介紹一些背景基礎知識。在美國,射頻裝置能夠使用的頻率僅限於FCC分配的頻率範圍。ISM頻段是為科學和醫療儀器保留的一個頻率範圍,我們的RF模組將使用該ISM範圍內的頻率進行通信。使用RF模組時,我們無需瞭解這些頻率的細節或者通信是如何在這些頻率上發生的。我們將專注於可以控制的無線RF通信內容。

如果滾動瀏覽RF24程式館檔,您會注意到裡面有許多參數可以設定。關鍵參數如下所示:

  • 通道: 通信發生的特定頻率通道(頻率映射為0到125之間的整數)
  • 讀取通道: 讀取通道是指一個唯一的24位、32位或40位元位址,模組從該位址讀取資料
  • 寫入通道: 寫入通道是模組寫入資料的唯一位址
  • 功放(PA)級別: PA級別負責設定晶片的功耗,從而設定傳輸功率。就本課程而言(與Arduino一起使用),我們將使用最小功率設定。

RF24程式館文件頁面提供了一些入門的優秀範例代碼。範例項目的位址如下:http://tmrh20.github.io/RF24/examples.html

接下來,我們在“Getting Started”Arduino代碼中查看一下上文列出的參數是如何初始化的。“Getting Started”(入門)代碼的位址如下:

http://tmrh20.github.io/RF24/GettingStarted_8ino-example.html

GettingStarted.ino

 

首先,我們需要注意檔頂部的兩個C++ #include指令:一個用於包含Arduino SPI程式館(前文提到RF模組使用SPI與Arduino通信),另一個用於包含RF24程式館。

#include <SPI.h>
#include “RF24.h”

接下來,我們需要注意構造RF24物件的這行代碼:RF24 radio(7,8); 傳遞給構造函數的兩個參數是連至模組的CE和CSN數位引腳。MOSI、MISO和SCK引腳必須分別是數位引腳11、12和13,可是CE和CSN引腳可以連接任意兩個數位引腳!

接下來,我們來看一下讀寫通道位址。您可能猜到了,寫入和讀取通道位址在兩個彼此通信的無線裝置之間是互換的,因為一個無線裝置的寫入通道是另一個的讀取通道。無線通訊位址的大小為24位、32位或40位。在範例代碼中,這些位址是從C++字串文字轉換而來,但您也可以以二進位或十六進位格式指定它們。比如,指定為十六進位的40位位址可以是0xF0F0F0F0F0。存儲寫入和讀取通道位址時,一個良好的程式設計實踐是將兩個值放在一個陣列中。在範例代碼中,寫入和讀取通道的位址存儲在名為“位址”的位元組陣列中。

在 void setup() 方法中,我們需要說明如何使用位址通道參數和其他參數初始化無線裝置。

首先,系統調用 RF24::begin() 方法。針對 radio 物件調用其它RF24程式館之方法之前,必須先調用begin() ,這是因為該方法負責初始化RF晶片的運行。

接下來,系統調用 RF24::setPALevel() 方法,以設定功放(PA)級別。為了指定功放級別,RF24程式館提供了不同的常數值。更高的PA級別意味著模組可以實現更長距離的通信,但是在運行期間會消耗更多的電流。作為入門程式,我們將 RF_24_LOW 常數作為一個參數傳遞給 setPALevel() 方法,因為兩個通信模組之間的距離不會很大。一般來講,該RF模組與Arduino板配合使用時,我們應該保持PA級別盡可能地低,從而減少Arduino穩壓電源的電流消耗。

接下來,我們將討論如何初始化寫入和讀取通道。我們已經將寫入和讀取通道定義為一些位元組值。現在,我們必須將這些定義傳遞給 radio 物件,這樣它才會知道寫入和讀取通道位址。系統用 openWritingPipe() 方法設定寫入通道;用 openReadingPipe() 方法設定讀取通道。打開寫入和讀取通道的範例如下:

radio.openWritingPipe(addresses[1]);

radio.openReadingPipe(1, addresses[0]);

請注意,我們還必須為 openReadingPipe() 方法傳遞一個額外的整數參數,指明初始化哪個讀取通道。這是因為RF模組在給定時間最多可以打開6個讀取通道!

範例代碼透過一個role布林值來適當分配讀取和寫入通道值。根據role的值,程式確定RF模組是ping裝置還是pong裝置。您的其他項目也可以使用類似代碼。但是,要確保兩個裝置的讀寫位址互換,否則無法實現資料傳輸或讀取!

調用 RF24::startListening() 方法之後,無線模組開始偵聽。需要注意的是,指示RF模組開始監聽資料之前必須初始化讀取通道(即調用 startListening() 方法之前必須先調用 openReadingPipe() 方法!)

類似地,RF24類還提供了一個 stopListening() 方法,無線模組開始寫入之前必須首先調用該方法。

在範例代碼中,您可能會注意到程式利用 RF24::available() 方法告知無線電模組檢查傳入的資料。這與我們之前見過的 Serial::available() 和 SoftwareSerial::available() 方法類似——如果RF連接上的資料可用,那麼 available() 方法返回真,然後就可以讀取資料了。

最後,RF24類提供了實際資料寫入和讀取的方法。RF24::write() 與 RF24::read() 方法的參數包括(1)指向與傳輸資料類型相同的變數的指標,以及(2)傳輸資料的大小。在 read() 方法中,指標指向的變數負責接收正在讀取的資料。在 write() 方法中,指標指向的變數負責保存正在寫入的資料。在這兩種方法中,我們必須確保指標指向與傳輸資料類型相同的變數,並且傳遞給方法的大小實際上反映了資料的大小。將不正確的類型或大小值傳遞給 read() 和 write() 方法可能會產生不希望的值截斷,從而導致傳輸的資料無用。在“Getting Started”代碼中,需要傳輸的資料是一個 unsigned long 類型。因此,傳遞給 read() 和 write() 方法的指標參數也應該指向一個 unsigned long 型的變數。很明顯,傳輸資料的大小始終是unsigned long類型變數的大小。在這種情況下,大小並不需要用一個整數進行傳遞,大小(size)參數可以簡單地寫為sizeof(unsigned long)。

“Getting Started”(入門)代碼中唯一沒有涉及的參數是通道(communication channel)。如果需要指定具體通道(比如您有多個RF網路,不希望彼此干擾),那麼可以將一個8位元的整數參數傳遞給 RF24::setChannel() 方法,以設定通道。其代碼範例如下:radio.setChannel(10);

請將兩個RF模組連到兩個獨立的Arduino板上,並且都上傳“Getting Started”(入門)代碼(您必須將其中一塊板的 role 布林值改為1)。您現在應該能夠根據相應的ping時間發送消息並且接收返回的消息了!下圖是“ping”和“pong”兩個串口監視器的並排截圖:

nRF24L01+

圖3. 左:“ping”監視器語句(裝置1);右:“pong”監視器語句(裝置0)

恭喜您完成nRF24L01+課程的學習!您現在已經掌握了使用這些漂亮RF模組研發相關專案的技能和知識了!要瞭解涉及這些RF模組的專案,您可以瀏覽Device Plus部落格!

Rahul Iyer
Rahul Iyer
Rahul是加州大學洛杉磯分校電氣工程學院的學生,愛好電子和機器人專案,尤其熱衷於電動汽車技術和輔助機器人技術。

Check us out on Social Media