從電動滑板到無人機:5個DIY專案來提升您的電子技能

您是否想要探索一個新的電子專案?那麼您可以透過本文找到方向。我們將介紹多種不同的愛好項目,您可以在這個週末就開始嘗試。其中一些會更具挑戰性,所以在開始前請仔細閱讀相關描述。

electronic hobby projects

LIGHTFIELD STUDIOS – stock.adobe.com

 

1) 使用Arduino和伺服馬達控制遙控車

幾十年來,遙控(RC)汽車一直是很多人夢想的聖誕禮物。好消息是,您現在不需要等待耶誕節收禮,自己就可以構建出遙控汽車,並且只需要具備所需零部件、相關指導並且專注地執行操作就可以完成。

此DIY專案所需硬體包括:

  • Arduino (Arduino Uno R3)
  • Arduino Pro mini (Arduino Pro Mini 328 5V 16MHz)
  • 麵包板
  • 直流馬達 (FA-130RA-227)
  • 馬達驅動器 (BD6222HFP
  • SOP16引腳DIP轉接板
  • 二極體 (1N4007) ×2
  • 電阻 10KΩ×2 / 100KΩ×2

從設計的角度來看,構建遙控車存在一些挑戰。例如,如果您想要更長的電池壽命,那可能不得不放棄速度,因為額外的電池會降低車輛速度。一旦掌握了相關基礎知識,您就可以用不同的馬達重建汽車,並對比其性能。開發DIY專案的變體將會給您帶來非常大的樂趣!

2) 基於Arduino的DIY電動滑板

準備好進行高階DIY電子專案了嗎?自己動手做這種電子滑板需要使用3D印表機、軟體和多個硬體,因此該專案是市場上相較而言更複雜的項目之一。如果您是初學者,我們不建議您以這個項目作為開始。

DIY電動滑板所需硬體:

  • 1x Arduino Uno R3 微控制器
  • 1x 木質長板,至少36英寸長,10英寸寬(寬度很重要,您要用此連接元件)
  • 跳線和電阻
  • 12號絞線
  • 1x Wii Nunchuk 延長線
  • 1x Turnigy Aerodrive SK3 或類似的無刷馬達
  • 2x 3S LiPo 電池,例如 Zippy Flightmax 5000mAh

工具:

  • 鑽孔機/手鑽
  • 剝線鉗
  • 烙鐵

在軟體方面,該專案需要多個軟體資源(即Arduino IDE、“Arduino Nunchuk”庫、電腦輔助設計軟體(CAD)和3D列印/切片軟體)。

該初始項目完成後,您將能夠得到一個功能齊全的電動滑板。但是,它將缺少其他車輛中使用的一些功能。例如,此方案不包括電池壽命設計或電源元件優化。這意味著您可能會在裡家很遠的地方把電量耗完,而不得不走回去。您可以嘗試研究電池硬體設定來提升電動滑板的性能。

3) 如何使用Arduino製作Pokemon Go孵化車

The Hardware Components You Need For This Project Include:

您喜歡Pokemon GO嗎?那就太好了!在這一部分中您將瞭解如何透過使用您的Arduino技能成為Pokemon GO冠軍。有了這個快速移動的遙控車,您就可以將智慧手機放入其中,從而更高效地孵化Pokemon GO蛋。此專案所需要的硬體元件包括:

  • Arduino Uno
  • 遙控車
  • L9110S H 橋
  • HC-SR04 超聲波感測器
  • HC06 藍牙模組

在此項目中,您的汽車可以使用超聲波感測器避開障礙物。這意味著您不必時不時拿起它。請注意,我們推薦的藍牙模組的最大範圍為10米(32英尺),在啟動車輛時請銘記這一點。

提示:這是一個很好的初學者項目,因為您可以直接對現成的遙控車進行修改。

4) 適合初學者的DIY RepRap 3D印表機

3D印表機從幾年前開始變得非常流行。然而,由於其成本高昂,很多人不願意使用它們。如果您可以自己構建出3D印表機呢?這正是本專案所學習的內容!請記住,與商業設備相比,DIY 3D列印機具有不同的功能。

此3D印表機專案所需硬體包括:

  • 塑膠牛奶箱, 11in x 13in x 13in
  • 3D 列印燈絲 PLA
  • 5 m GT2 同步帶(您需要根據專案所需的大小對其進行切割)
  • 4x GT2 5mm 孔正時皮帶輪
  • 魔術貼
  • 拉鍊鏈條
  • 電工膠帶
  • 夾子

5)DIY Raspberry Pi無人機

如果您完成了上文中的所有項目,並且正在尋找新的挑戰,那麼可以嘗試一下本項目,它可以帶您飛上天空!您將學習如何使用Raspberry Pi技術來構建自己的無人機。如果您是一名無人機愛好者,並且想透過自己動手的方式來實現無人機飛行,那麼這會是一個很好的選擇。

DIY無人機專案 所需硬體:

  • DJI F450 ARF (Almost Ready to Fly) 套件
  • 3300mAh 3S 35C LiPo 電池,帶有T型連接器
  • EV-Peak – AP606 – 50W DC LiPo 電池充電器/放電器(注意:也可以使用其他LiPo電池)
  • RadioLink AT9 2.4GHz 9CH 發射器和R9D 9CH接收器
  • 帶有微SD卡的小蟻運動相機。
  • 飛宇科技Mini 3D三軸無刷雲台
  • Raspberry Pi (型號A+), 微SD卡
  • Raspberry Pi 相機模組
  • 任何支持802.11a/n/ac (5GHz頻段)的USB Wi-Fi加密狗
  • 備用微型USB資料線
  • 各種公母T型連接器
  • RadioLink AT9 2.4GHz 9CH 發射器和R9D 9CH接收器
  • 用於手機的吸盤車窗支架
  • 4 x M3螺栓,8 x M3螺母

最後,為了駕駛您的新無人機,需要使用一部Android手機。選擇正確類型的電池充電器至關重要。使用不相容的電池充電器是不安全的,並且很可能無法為電池充電。

您的下一個DIY項目是什麼?

當您完成其中一個專案後,所完成的專案可以為下一個DIY專案提供一些選擇。您可以製作原始項目的變體,例如帶有更高解析度相機的無人機。或者您可以將精力集中在軟體上—考慮將新的功能編寫到您的設備中。您需要基於自己的想法和技術來選擇構建目標。