会社を知る
01-01

ミッション

ローム・ワコーは世界品質のデバイス技術をもって、新たな半導体の未来を切り拓いています。

mission-yoko

われわれは、
つねに品質を第一とする。
いかなる困難があろうとも、
良い商品を国の内外へ永続かつ大量に供給し、
文化の進歩向上に貢献することを目的とする。

われわれのミッション

  • 安定生産と量産体制に導く

    品質を落とさずコストを下げ、大量生産に導くことができる生産体制の構築に向け、研究・実験・評価を行い、半導体の安定供給に貢献します。

  • 不良品発生率の低減

    自動車などの製品に多く採用されている半導体。人命を守る安全性が求められるため、不良ゼロ(ゼロディフェクト)を掲げ、全社員一丸となって活動します。

生産品目

  • product01

    LSI

    LSIとは、Large Scale Integrated circuits(大規模集積回路)の略で、CPUやメモリ、その他の電子機器等に使用されています。

  • product02

    ダイオード

    一方向にだけ電流を流す性質を持つ半導体です。
    一般家電や車載品等、あらゆる電子機器に使用されています。

  • product03

    LED(発光ダイオード)

    電球と比較し、低発熱、寿命が長い等の特徴があります。
    PCやTVのバックライト、自動車のランプ等に使われています。

  • product04

    半導体レーザ

    電流を流すとレーザー光を生み出す半導体です。
    レーザーポインターやロボット掃除機、モーションセンサー等に使用されています。

01-02

事業フィールド

民生機器から産業機器まで、多様化するエレクトロニクス市場のニーズにフレキシブルに対応し、社会に貢献しています。

mission-yoko
  • field01

    車載機器

    HEVやEVに関する用途をはじめ、メーターパネルや照明システムなど、自動車の進化を支える技術に使用されています。

  • field02

    産業機器

    省エネ・小型化など、産業機器分野の市場ニーズにマッチしたデバイスを提供し、技術革新をサポートしています。

  • field03

    情報通信機器

    私達の生活に欠かせないスマートフォンやスマートウオッチ、タブレット等にも大量に使用されています。

  • field04

    エネルギー関連機器

    脱炭素社会の実現に向け、風力やソーラーなどの再生可能エネルギーに欠かせない制御技術に利用されています。

01-03

ローム・ワコーの役割

開発から製造までを一貫して行う「垂直統合型生産体制」のロームグループ。その一翼を担うローム・ワコーはウエハプロセスからパッケージまでを担当し、高品質な製品を確実に安定供給しています。

mission-yoko
role

皆様からのエントリーを
お待ちしています。

entry

エントリー

page_top