學到就是賺到的關鍵知識
滿足汽車電子產品可靠性標準AEC-Q101的SiC MOSFET
車電用SiC MOSFET擴增10個型號,
具業界最豐富的產品系列!
Keyword |
|
---|
2019/08/07
- Tweet
ROHM針對xEV車電充電器和DC/DC轉換器,又推出10款SCT3xxxxxHR系列的SiC MOSFET,該系列產品“支援汽車電子產品可靠性標準AEC-Q101”,而且共有13款型號,擁有業界最豐富的產品系列。
為了延長xEV的續航距離,要求車電充電器實現高輸出、高效率
基於這種市場需求,ROHM一直致力於擴充支援汽車電子產品可靠性標準AEC-Q101的產品系列。此次新增的10款型號,是採用了ROHM第三代溝槽閘極構造的SiC MOSFET。第三代SiC MOSFET與第二代平面型SiC-MOSFET相比,導通電阻降低約50%,輸入電容降低約35%。這些新產品的加入,使包括SiC SBD(蕭特基二極體)在內可滿足AEC-Q101標準的離散式產品目前多達34款型號,實屬業界頂級陣容。下面是滿足AEC-Q101標準的SiC MOSFET所有產品的陣容。如欲瞭解單項產品的規格,請點擊該產品名稱的連結。
<滿足AEC-Q101標準的車電用SiC MOSFET產品系列>
通用規格:工作溫度範圍-55℃~+175℃、TO-247N封裝、支援AEC-Q101
產品世代 (閘極構造) |
產品名稱 | VDS (V) |
導通電阻(typ.) (mΩ) |
ID (A) |
PD (W) |
---|---|---|---|---|---|
第3世代 (溝槽閘極構造) |
![]() SCT3017ALHR |
650 | 17 | 118 | 427 |
![]() SCT3022ALHR |
22 | 93 | 339 | ||
SCT3030ALHR | 30 | 70 | 262 | ||
![]() SCT3060ALHR |
60 | 39 | 165 | ||
![]() SCT3080ALHR |
80 | 30 | 134 | ||
![]() SCT3120ALHR |
120 | 21 | 103 | ||
![]() SCT3022KLHR |
1200 | 22 | 95 | 427 | |
![]() SCT3030KLHR |
30 | 72 | 339 | ||
![]() SCT3040KLHR |
40 | 55 | 262 | ||
![]() SCT3080KLHR |
80 | 31 | 165 | ||
![]() SCT3105KLHR |
105 | 24 | 134 | ||
![]() SCT3160KLHR |
160 | 17 | 103 | ||
第2世代 (平面閘極構造) |
SCT2080KEHR | 1200 | 80 | 40 | 262 |
領先業界的SiC功率元件的研發和生產體制
ROHM於2010年在全球率先成功實現了SiC MOSFET的量產,在SiC功率元件領域始終領先業界進行產品研發並建構相對應的量產體制。針對需求不斷擴大的車電市場,ROHM及時確立了支援AEC-Q101等的車電級品質和可靠性,並從2012年起開始供應車電充電器用的SiC SBD,從2017年起開始供應車電充電器和DC/DC轉換器用的SiC MOSFET。
另外,ROHM一直秉持“品質第一”的理念,採用從研發到製造全部在集團內進行的“垂直整合型”生產體制,針對在SiC功率元件,也建立了從晶圓到封裝全部在集團內部進行的一條龍生產體制,實現了高品質和高可靠性。
未來,ROHM將繼續致力於擴充車電用SiC功率元件的產品系列。