學到就是賺到的關鍵知識
BD9S系列: 配置Power Good功能的車電ADAS用超小型降壓DC-DC轉換器2mm平方超小型封裝 內建相位補償電路的1A/0.6A版
2019.03.07
ROHM最近針對ADAS(先進駕駛輔助系統)的感測器、相機及雷達等要求小型化、節能化和高可靠性的汽車安全駕駛輔助模組,研發出二次降壓DC-DC轉換器“BD9S系列”。
“BD9S系列”是小型高效的單頻道同步整流降壓型DC-DC轉換器,具有Power Good功能和可調緩啟動功能,作為車電產品,已通過AEC-Q100 Grade 1標準認證。Power Good功能可以輸出圖表,顯示輸出電壓是否在設定容差值範圍內,從而提高系統穩定性與可靠性。可調緩啟動可以通過單個電容進行設定,靈活性更好,能夠防止啟動時的突波電流等,可確保安全啟動。開關頻率採用2.2MHz,不會干擾無線電AM頻段,同時,還可以使用小型電感,並採用小型封裝,非常有助於實現電源電路的小型化。
現已推出內建功率MOSFET、採用Nch+Nch結構和3×3mm可潤濕側翼QFN封裝的4A輸出的BD9S400MUF-C、3A的BD9S300MUF-C、2A的BD9S200MUF-C,以及採用Pch+Nch結構、2×2mm封裝的1A的BD9S100NUX-C、0.6A的BD9S000NUX-C的兩種系列。這些都是可變輸出型的產品。固定輸出型的產品目前正在研發中。下表為產品系列一覽表。
產品型號 | 輸出電壓 | 最大 輸出 電流 |
封裝 | 通用規格 |
---|---|---|---|---|
BD9S400MUF-C | 0.8V~Vin×0.8V | 4.0A | VQFN16FV3030 3.0×3.0×1.0mm |
・輸入電壓範圍2.7V~5.5V ・輸出電壓精度:±1.5% ・開關頻率: 2.2MHz±0.2MHz ・工作溫度範圍:-40℃~125℃ |
BD9S300MUF-C | 3.0A | |||
BD9S200MUF-C | 2.0A | |||
BD9S100NUX-C | 0.8V~Vin | 1.0A | VSON008X2020 2.0×2.0×0.6mm |
|
BD9S000NUX-C | 0.6A | |||
**BD9S110NUX-C | 1.2V | 1.0A | 同上 | |
**BD9S111NUX-C | 1.8V | 1.0A |
1A/0.6A版BD9S100NUX-C/BD9S000NUX-C的特點
1A的BD9S100NUX-C和0.6A的BD9S000NUX-C採用內建的輸出端功率MOSFET的高側為Pch、低側為Nch的結構。這些產品的特點匯總如下。加粗字體是僅限BD9S100NUX-C、BD9S000NUX-C的特點。
・Pch+Nch同步整流型降壓DC-DC轉換器 | 2×2mm 超小型封裝 |
・支援100%工作週期 | |
・輸出放電功能 | |
・內建相位補償電路 | |
・2×2mm超小型封裝 | |
・符合AEC-Q100 Grade1標準 | |
・2.2MHz PWM電流模式工作 | |
・可調緩啟動功能:僅通過1個電容器即可設置 | |
・Power Good輸出(Nch漏極開路) | |
・使能控制 | |
・各種保護功能:輸入低電壓誤動作防止功能(UVLO)、負載短路保護功能(SCP)、輸出過電壓保護功能(OVP)、過電流保護功能(OCP)、過熱保護功能(TSD) |
■支援100%工作週期
輸出端採用Pch+Nch結構,因此當輸入電壓下降至接近所設定的輸出電壓時,高側MOSFET的導通週期變為100%,繼續為輸出供給電壓。此時的輸出電壓值大致是此時的輸入電壓減去由負載電流×(Pch MOSFET的啟動阻抗+電感的DCR)引起的電壓降而得到的值。
■輸出放電功能
只要滿足以下任意一個條件,SW引腳就會通過內部電阻(650Ω Typ)下拉至GND,並將輸出線上的電荷放電(Discharge)。這會使輸出的預偏置電壓為零或得以降低,從而確保安全重啟。
・VEN為0.4V以下
・VIN為2.45V(Typ)以下(觸發UVLO的條件)
・VFB為0.56V(Typ)以下、該狀態持續1ms(Typ)(觸發SCP的條件)
・VFB為0.92V(Typ)以上(觸發OVP的條件)
・Tj為175℃(Typ)以上(觸發TSD的條件)
當上述相應條件全部消除時,將停止輸出放電。
關於Nch+Nch結構、3×3mm可潤濕側翼封裝、4A/3A/2A的BD9S400MUF-C/BD9S300MUF-C/BD9S200MUF-C,將在另一篇文章中進行介紹。
電源設計的技術資料
提供技術資料和選擇指南等資料下載
「2mm平方超小型封裝 內建相位補償電路的1A/0.6A版」相關文一覽
下載資料
提供技術資料和選擇指南等資料下載
學到就是賺到的關鍵知識
-
RBQ系列:高溫環境下也能穩定運行,新增可滿足高耐壓需求的100V產品
-
同時實現業界最快反向恢復時間和超低導通電阻,可進一步降低工控裝置和大型生活家電功耗
- 以更小的體積實現與傳統產品同等性能,可靠性更高
- QuiCur™:可大幅提高電源IC響應性能的創新電源技術:高速負載響應技術“QuiCur™”
-
採用表面安裝型封裝,輸出可達45W,待機功耗顯著降低,支援自動安裝
-
RBR系列:低損耗且效率更高,用更小封裝實現同等性能
-
ROHM Solution Simulator新增熱分析功能:免費提供電路級的熱-電耦合分析,透過模擬提前解決熱問題
- 內建功率MOSFET的AC-DC轉換器用IC:符合Energy Star的 新版本6.0
-
600V SJ-MOSFET : R60xxJNx系列:反向恢復時間極快且可提高設計靈活性的“PrestoMOS”
-
全球首創!內建1700V SiC MOS的AC-DC轉換IC有:助於交流400V工控裝置用電源的小型化、節能化及高效化
-
RGS系列:支援AEC-Q101、車電用1200V耐壓IGBT:對車電用IGBT降低傳導損耗並提高耐壓的需求升高
-
節能性能優異的升降壓型DC-DC轉換器 : BD83070GWL:從輕載到重載均實現高效率 充分延長電池續航時間
-
採用4引腳封裝的SiC MOSFET:SCT3xxx xR系列:採用4引腳封裝 切換損耗比傳統產品低35%
-
200V耐壓蕭特基二極體: RBxx8BM200 / RBxx8NS200:在200V耐壓應用中替代FRD,可改善效率並節省空間
-
“第三代 行駛中無線供電輪轂馬達(In-Wheel Motor)”研發成功:超小型SiC模組有助實現可隨時供電的EV
-
ROHM研發出小型大額定功率的電流檢測用晶片電阻(分流電阻)“GMR50”:以5.0×2.5mm尺寸實現 業界頂級4W額定功率
-
ROHM推出NXP“i.MX 8M Nano系列”用電源管理IC“BD71850MWV”:i.MX 8M Nano系列用 12輸出PMIC
-
免費線上模擬工具「ROHM Solution Simulator」:一併驗證功率元件和驅動IC,
可大幅縮短研發時程
-
業界首款可在車載電池電量不足時使用單芯片實現安全照明的 LED 驅動器 : BD18336NUF-M:有助於DRL和定位燈用新型插口型LED燈的小型化
-
以納米級輸出電容實現穩定控制的Nano Cap™技術:無需輸出電容的 線性穩壓器
-
ROHM研發出領先業界的第4代低導通電阻SiC MOSFET:支援xEV/EV主機逆變器和 電池提高電壓
- BU33UV7NUX : 非常適用於乾電池應用的升壓型DC-DC轉換器:使乾電池續航時間延長1.3倍
- BD70522GUL : 實現180nA業界最小消耗電流的DC-DC轉換器:超小型封裝,配備優異功能
-
650V耐壓IGBT“RGTV/RGW系列” : 業界頂級的高效率和緩開關兼備:低導通損耗和高速開關兼備=高效率 大幅減少過衝(Overshoot)=零件減少
- BD9S系列: 配置Power Good功能的車電ADAS用超小型降壓DC-DC轉換器:採用可潤濕側翼QFN封裝 配備SLLM™ 控制功能的2A/3A/4A版
-
BSM250D17P2E004:高可靠性1700V全SiC功率模組 : 在高溫高濕環境下 實現業界領先的可靠性
-
滿足汽車電子產品可靠性標準AEC-Q101的SiC MOSFET:車電用SiC MOSFET擴增10個型號,具業界最豐富的產品系列!
-
2019年日本汽車電子技術展(CAR-ELE JAPAN):滿足CISPR25 Class5標準的DC-DC轉換器解決方案
- 業界最快trr“PrestoMOSTM”新產品系列中的“R60xxMNx系列”:啟動阻抗和Qg更低,有助於實現更低功耗
- BD9V100MUF-C : 實現業界最高降壓比的DC-DC轉換器:“以2MHz實現降壓比24:1”的優勢
- 由ROHM自製SiC-MOSFET和SiC-SBD組成的“全SiC”功率模組:開關損耗更低,頻率更高,應用裝置體積更小
- 全球最小車規CMOS封裝 LDO穩壓器:安裝面積比同級產品少55%,支援AEC-Q100
- 600V耐壓 第二代超接合面MOSFET:KN系列 : 保持低導通電阻與開關速度,改善雜訊性能
- 第三代SiC蕭特基二極體:SCS3系列 保持低損耗,提高抗突波電流性能,支援高階機種的功率因素校正PFC
- BD9227F : DC風扇馬達驅動用降壓型DC-DC轉換器:將離散式元件匯集成IC 實現高精度、高效率、小型化
- 非常適用於工業裝置,支援250個卷盤裝小批量供應的電源IC:擁有3個系列,支援廣泛應用的 LDO穩壓器
- 產品系列持續擴充的“全SiC功率模組”:實現大電流化的技術要點
- 車載用LDO穩壓器 BD4xxMx系列 / BDxxC0A系列:明確標示「車載」的理由
- 滿足FPGA電源要求的開關式穩壓控制器:獲得Xilinx 7系列 FPGA電源模組採用
- 全91款!LDO線性穩壓器的新陣容:能成為標準零件的要件
-
車規二次電源用同步整流轉換器 BD905xx-C系列:低壓差穩壓器LDO無法對應的條件增多
-
所謂傳遞函數-頻率特性
- 豐富的產品陣容,能提高便利性的DC-DC轉換器家族:必須適材適所
- 追隨應用不斷發展的矽二極體 | Si快速恢復二極體:效率重視與重視耐壓/洩漏
- 在功率二極體中損耗最小的SiC-SBD:在功率二極體中損耗最小的SiC-SBD
- BD9G341AEFJ:實現業界頂級的80V高耐壓與高效率的DC-DC轉換器:內建高耐壓低導通電阻MOSFET的降壓型1ch DC-DC轉換器
- SCT2H12NZ:1700V高耐壓SiC-MOSFET:實現工業設備的輔助電源應用要求的高耐壓與低損耗
- 具有超過220款機型陣容的馬達驅動IC:豐富的功能和高效驅動 電刷直流馬達驅動IC