學到就是賺到的關鍵知識
650V耐壓IGBT“RGTV/RGW系列” : 業界頂級的高效率和緩開關兼備:低導通損耗和高速開關兼備=高效率 大幅減少過衝(Overshoot)=零件減少
2019.03.07
同時實現業界頂級的低導通損耗和高速開關性能,效率更高
新系列產品成功實現業界頂級的低導通損耗(VCE(sat)=1.5V)和高速開關(tf=30~40ns)。這兩種特性之間存在權衡關係(Trade-off),利用晶圓薄化技術使晶圓厚度比傳統產品再薄15%,並採用ROHM獨創的微型結構技術,同時實現了這兩種優異特性。從下列比較圖中可以看出,RGW系列不僅具有VCE(sat)=1.5V的低導通損耗,而且還實現了僅800µJ左右的低開關損耗。
經確認,通過這些性能提升,在交錯式PFC電路中使用的案例中,與傳統產品相比,輕載時效率提升1.2%,重載時效率提升0.3%。
實現緩開關,減少過衝抑制零件
通過設計整體的最佳化,實現了緩開關 (Soft Switching),從而使開關時產生的電壓過衝比同等效率的普通產品低50%。由此,可減少用來抑制過衝的緩衝(Snubber)電路等零件數量。同時還減少了損壞和誤動作等的可能性,還可提高裝置的安全性和可靠性。
下面是開關過衝的比較情況。減少過衝的方法包括調整閘極電阻的電阻值。一般情況下,通過增加閘極電阻來減小過衝量,但這種做法會導致開關速度下降,開關損耗增加。在閘極電阻10Ω條件下的比較結果中,ROHM新系列產品與普通產品相比,過衝量不到一半,過衝收斂性非常好。即使將普通產品的閘極電阻增加3倍以上,達到33Ω,其過衝量也比ROHM的新系列產品大。
應用和產品系列
目前,產品系列中包括以“短路承受能力2μs”為特點的RGTV系列和以“高速開關”為特點的RGW系列,共有21種機型(其中1種機型研發中),適用於UPS(不斷電供應系統裝置),焊接機,功率調節器等的工業裝置,以及空調,IH(電磁感應加熱)等消費電子裝置的泛用變頻器及轉換器的功率轉換用途。
RGTV系列(短路承受能力版)
TO-247N | TO-3PFM | |||
---|---|---|---|---|
IGBT單個 | 內建FRD | IGBT單個 | 內建FRD | |
30A | RGTV60TS65 | RGTV60TS65D | RGTV60TK65 | RGTV60TK65D |
50A | RGTV00TS65 | RGTV00TS65D | RGTV00TK65 | RGTV00TK65D |
80A | RGTVX6TS65 | ★ RGTVX6TS65D |
★:研發中
RGW系列(高速開關版)
TO-247N | TO-3PFM | |||
---|---|---|---|---|
IGBT單個 | 內建FRD | IGBT單個 | 內建FRD | |
30A | RGW60TS65 | RGW60TS65D | RGW60TK65 | RGW60TK65D |
50A | RGW80TS65 | RGW80TS65D | RGW80TK65 | RGW80TK65D |
80A | RGW00TS65 | RGW00TS65D | RGW00TK65 | RGW00TK65D |
電源設計的技術資料
提供技術資料和選擇指南等資料下載
下載資料
提供技術資料和選擇指南等資料下載
學到就是賺到的關鍵知識
-
同時實現業界最快反向恢復時間和超低導通電阻,可進一步降低工控裝置和大型生活家電功耗
-
以更小的體積實現與傳統產品同等性能,可靠性更高
-
QuiCur™:可大幅提高電源IC響應性能的創新電源技術:高速負載響應技術“QuiCur™”
-
採用表面安裝型封裝,輸出可達45W,待機功耗顯著降低,支援自動安裝
-
RBR系列:低損耗且效率更高,用更小封裝實現同等性能
-
ROHM Solution Simulator新增熱分析功能:免費提供電路級的熱-電耦合分析,透過模擬提前解決熱問題
-
內建功率MOSFET的AC-DC轉換器用IC:符合Energy Star的 新版本6.0
-
600V SJ-MOSFET : R60xxJNx系列:反向恢復時間極快且可提高設計靈活性的“PrestoMOS”
-
全球首創!內建1700V SiC MOS的AC-DC轉換IC有:助於交流400V工控裝置用電源的小型化、節能化及高效化
-
RGS系列:支援AEC-Q101、車電用1200V耐壓IGBT:對車電用IGBT降低傳導損耗並提高耐壓的需求升高
-
節能性能優異的升降壓型DC-DC轉換器 : BD83070GWL:從輕載到重載均實現高效率 充分延長電池續航時間
-
採用4引腳封裝的SiC MOSFET:SCT3xxx xR系列:採用4引腳封裝 切換損耗比傳統產品低35%
-
200V耐壓蕭特基二極體: RBxx8BM200 / RBxx8NS200:在200V耐壓應用中替代FRD,可改善效率並節省空間
-
“第三代 行駛中無線供電輪轂馬達(In-Wheel Motor)”研發成功:超小型SiC模組有助實現可隨時供電的EV
-
ROHM研發出小型大額定功率的電流檢測用晶片電阻(分流電阻)“GMR50”:以5.0×2.5mm尺寸實現 業界頂級4W額定功率
-
ROHM推出NXP“i.MX 8M Nano系列”用電源管理IC“BD71850MWV”:i.MX 8M Nano系列用 12輸出PMIC
-
免費線上模擬工具「ROHM Solution Simulator」:一併驗證功率元件和驅動IC,
可大幅縮短研發時程
-
業界首款可在車載電池電量不足時使用單芯片實現安全照明的 LED 驅動器 : BD18336NUF-M:有助於DRL和定位燈用新型插口型LED燈的小型化
-
以納米級輸出電容實現穩定控制的Nano Cap™技術:無需輸出電容的 線性穩壓器
-
ROHM研發出領先業界的第4代低導通電阻SiC MOSFET:支援xEV/EV主機逆變器和 電池提高電壓
-
BU33UV7NUX : 非常適用於乾電池應用的升壓型DC-DC轉換器:使乾電池續航時間延長1.3倍
-
BD70522GUL : 實現180nA業界最小消耗電流的DC-DC轉換器:超小型封裝,配備優異功能
-
650V耐壓IGBT“RGTV/RGW系列” : 業界頂級的高效率和緩開關兼備:低導通損耗和高速開關兼備=高效率 大幅減少過衝(Overshoot)=零件減少
-
BD9S系列: 配置Power Good功能的車電ADAS用超小型降壓DC-DC轉換器:採用可潤濕側翼QFN封裝 配備SLLM™ 控制功能的2A/3A/4A版
-
BSM250D17P2E004:高可靠性1700V全SiC功率模組 : 在高溫高濕環境下 實現業界領先的可靠性
-
滿足汽車電子產品可靠性標準AEC-Q101的SiC MOSFET:車電用SiC MOSFET擴增10個型號,具業界最豐富的產品系列!
-
2019年日本汽車電子技術展(CAR-ELE JAPAN):滿足CISPR25 Class5標準的DC-DC轉換器解決方案
-
業界最快trr“PrestoMOSTM”新產品系列中的“R60xxMNx系列”:啟動阻抗和Qg更低,有助於實現更低功耗
-
BD9V100MUF-C : 實現業界最高降壓比的DC-DC轉換器:“以2MHz實現降壓比24:1”的優勢
-
由ROHM自製SiC-MOSFET和SiC-SBD組成的“全SiC”功率模組:開關損耗更低,頻率更高,應用裝置體積更小
-
全球最小車規CMOS封裝 LDO穩壓器:安裝面積比同級產品少55%,支援AEC-Q100
-
600V耐壓 第二代超接合面MOSFET:KN系列 : 保持低導通電阻與開關速度,改善雜訊性能
-
第三代SiC蕭特基二極體:SCS3系列 保持低損耗,提高抗突波電流性能,支援高階機種的功率因素校正PFC
-
BD9227F : DC風扇馬達驅動用降壓型DC-DC轉換器:將離散式元件匯集成IC 實現高精度、高效率、小型化
-
非常適用於工業裝置,支援250個卷盤裝小批量供應的電源IC:擁有3個系列,支援廣泛應用的 LDO穩壓器
-
產品系列持續擴充的“全SiC功率模組”:實現大電流化的技術要點
-
車載用LDO穩壓器 BD4xxMx系列 / BDxxC0A系列:明確標示「車載」的理由
-
滿足FPGA電源要求的開關式穩壓控制器:獲得Xilinx 7系列 FPGA電源模組採用
-
全91款!LDO線性穩壓器的新陣容:能成為標準零件的要件
-
車規二次電源用同步整流轉換器 BD905xx-C系列:低壓差穩壓器LDO無法對應的條件增多
-
所謂傳遞函數-頻率特性
-
豐富的產品陣容,能提高便利性的DC-DC轉換器家族:必須適材適所
-
追隨應用不斷發展的矽二極體 | Si快速恢復二極體:效率重視與重視耐壓/洩漏
-
在功率二極體中損耗最小的SiC-SBD:在功率二極體中損耗最小的SiC-SBD
-
BD9G341AEFJ:實現業界頂級的80V高耐壓與高效率的DC-DC轉換器:內建高耐壓低導通電阻MOSFET的降壓型1ch DC-DC轉換器
-
SCT2H12NZ:1700V高耐壓SiC-MOSFET:實現工業設備的輔助電源應用要求的高耐壓與低損耗
-
具有超過220款機型陣容的馬達驅動IC:豐富的功能和高效驅動 電刷直流馬達驅動IC