學到就是賺到的關鍵知識
BD9V100MUF-C:實現業界最高降壓比的DC/DC轉換器
可目視確認焊接狀態的可潤濕側翼封裝
Keyword |
|
---|
2018/12/06
- Tweet
ROHM研發出以2MHz開關頻率實現業界最高降壓比的DC/DC轉換IC“BD9V100MUF-C”,並已於2017年6月開始出售樣品,於2017年12月投入量產。
從2016年的CEATEC起,BD9V100MUF-C就開始亮相展示會等諸多場合,並由工程師進行技術演示,對產品研發進行宣傳。由於本產品的問世受到了高度關注,Tech Web很快就在TECH INFO的“來自工程師的聲音”欄目以“可從48V直接降壓到3.3V的DC/DC轉換IC”為題,發佈了“Part 1:能從48V直接降壓到3.3V嗎?”和“Part 2:簡化48V混合動力系統的電源,降低損耗”兩篇報導。
在本文中將介紹正式發佈的BD9V100MUF-C的規格和特點。此前的報導中提到的基本功能和特點基本上沒有改變,不過當時的規格和標準值還屬於暫定階段,最終還是略有變更的。技術規格書的初版現已正式發佈,如欲瞭解詳細內容,還請參閱技術規格書。
採用可潤濕側翼封裝,可目視檢查無引腳封裝的焊接狀態
BD9V100MUF-C利用Nano Pulse Control®技術,可實現輕度混合動力汽車、工業機器人、基站的輔助電源等48V級電源系統的簡化、以及相關應用的小型化。其規格是特別有意識地針對車電應用而研發的規格,並且是滿足AEC-Q100標準(Grade 1)的。此外,採用可潤濕側翼封裝,更便於車電電子裝置製造商使用。
可潤濕側翼加工是將無引腳封裝背面的邊緣切割掉,並在焊盤的切割部位施以鍍層(見封裝圖片)。通過該加工,焊接時如果焊盤上的焊料正常潤濕,將在其切割部分產生均勻圓角(焊料附著)。通過目視檢査,如果確認封裝側面的圓角正常,則可判斷正常焊接的可能性很高,因而該技術應用越來越廣泛。
ROHM不僅追求功能、性能、品質及可靠性,更努力提高在車電應用中的便利性。
BD9V100MUF-C 主要規格(詳細內容請點擊下列連結參閱技術規格書)
BD9V100MUF-C 主要規格(詳細內容請點擊下列連結參閱技術規格書)
產品型號 | 輸入電壓範圍 | 輸出電壓 | 輸出電壓精度 | 工作頻率 | 最大輸出電流 | 工作溫度範圍 |
---|---|---|---|---|---|---|
BD9V100MUF-C | 16V~60V | 0.8V~5.5V | ±2% | 1.9~2.3MHz | 1A (Max.) | -40℃~125℃ |
相關文章
- 學到就是賺到的關鍵知識
- 學到就是賺到的關鍵知識
- 學到就是賺到的關鍵知識