學到就是賺到的關鍵知識
業界最快trr“PrestoMOSTM”新產品系列中的“R60xxMNx系列”短路耐受能力更高, 且自啟動得到抑制
2018.11.08
ROHM在以業界最快的trr(反向恢復時間)著稱的PrestoMOSTM產品系列中又新增了“R60xxMNx系列產品。PrestMOS與標準的超接合面MOSFET相比,trr減少約60%,從而大大降低了開關損耗,促進了生活家電和工業裝置等馬達驅動器和變頻器應用的低功耗化發展。R60xxMNx系列新品是以“不僅保持現有R60xxFNx系列的高速trr性能,還要進一步降低啟動阻抗和Qg(閘極總電荷量)並降低損耗”為目標研發而成的。一般而言,啟動阻抗和Qg存在權衡關係,但利用ROHM獨有的製程技術和最佳化技術優勢,實現了兩者的高度平衡。
※PrestoMOS是ROHM的商標。
短路耐受能力更高,確保可靠性
短路耐受能力是指MOSFET在短路時達到損壞程度需要的時間。一般而言,當發生短路時,會流過超出設計值的大電流,並異常發熱引起熱失控,最後可能導致損壞。要提高短路耐受能力,就涉及到與包括啟動阻抗在內的性能之間的權衡。R60xxMNx系列通過最佳化寄生雙載子電晶體(熱失控的原因),使同樣也是馬達驅動應用中一個非常重要的課題–短路耐受能力得以提升。不僅trr速度更快,而且與競爭產品相比短路耐受能力大大提高。
抑制自啟動帶來的損耗
自啟動是指當關斷狀態的MOSFET的Vds急劇變化(從0V到外加電壓)時,MOSFET的寄生電容充電導致Vgs超出閾值,MOSFET短時間導通的現象。這種額外的導通時間當然就成為損耗。
其典型案例是在同步整流轉換器中在低側開關處於關斷狀態下高側開關導通的時間點發生這種自啟動。這就需要減緩高側開關的導通時間以抑制dV/dt,或在低側開關的閘極-源極間增加外接電容以提高餘量等外接電路對策。
而R60xxMNx系列則通過降低並最佳化寄生電容,從而將自啟動帶來的損耗控制在最低程度。
R60xxMNx系列
封裝 | 用途 | 產品名稱 | 極性 (ch) |
VDSS (V) |
ID (A) |
PD(W) (Tc=25°C) |
RDS(on)(Ω) | Qg Typ. (nC) |
trr (Typ.) (ns) |
驅動 電壓 (V) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGS=10V | |||||||||||
Typ. | Max | VGS=10V | |||||||||
TO-252 | 開關 | R6010MND3 | N | 600 | 10 | 143 | 0.28 | 0.38 | 20 | 80 | 10 |
☆R6008MND3 | 600 | 8 | 115 | 0.45 | 0.61 | 13.5 | 65 | ||||
R6007MND3 | 600 | 7 | 95 | 0.54 | 0.73 | 10 | 60 | ||||
TO-220FM | R6030MNX | 600 | 30 | 90 | 0.11 | 0.15 | 45 | 90 | |||
☆R6020MNX | 600 | 20 | 72 | 0.19 | 0.25 | 30 | 85 | ||||
TO-3PF | R6047MNZ | 600 | 47 | 102 | 0.06 | 0.081 | 70 | 105 | |||
TO-247 | R6076MNZ1 | 600 | 76 | 740 | 0.04 | 0.055 | 115 | 135 | |||
R6047MNZ1 | 600 | 47 | 440 | 0.06 | 0.081 | 70 | 105 |
☆:研發中
電源設計的技術資料
提供技術資料和選擇指南等資料下載
「短路耐受能力更高, 且自啟動得到抑制」相關文一覽
下載資料
提供技術資料和選擇指南等資料下載
學到就是賺到的關鍵知識
-
RBQ系列:高溫環境下也能穩定運行,新增可滿足高耐壓需求的100V產品
-
同時實現業界最快反向恢復時間和超低導通電阻,可進一步降低工控裝置和大型生活家電功耗
- 以更小的體積實現與傳統產品同等性能,可靠性更高
- QuiCur™:可大幅提高電源IC響應性能的創新電源技術:高速負載響應技術“QuiCur™”
-
採用表面安裝型封裝,輸出可達45W,待機功耗顯著降低,支援自動安裝
-
RBR系列:低損耗且效率更高,用更小封裝實現同等性能
-
ROHM Solution Simulator新增熱分析功能:免費提供電路級的熱-電耦合分析,透過模擬提前解決熱問題
- 內建功率MOSFET的AC-DC轉換器用IC:符合Energy Star的 新版本6.0
-
600V SJ-MOSFET : R60xxJNx系列:反向恢復時間極快且可提高設計靈活性的“PrestoMOS”
-
全球首創!內建1700V SiC MOS的AC-DC轉換IC有:助於交流400V工控裝置用電源的小型化、節能化及高效化
-
RGS系列:支援AEC-Q101、車電用1200V耐壓IGBT:對車電用IGBT降低傳導損耗並提高耐壓的需求升高
-
節能性能優異的升降壓型DC-DC轉換器 : BD83070GWL:從輕載到重載均實現高效率 充分延長電池續航時間
-
採用4引腳封裝的SiC MOSFET:SCT3xxx xR系列:採用4引腳封裝 切換損耗比傳統產品低35%
-
200V耐壓蕭特基二極體: RBxx8BM200 / RBxx8NS200:在200V耐壓應用中替代FRD,可改善效率並節省空間
-
“第三代 行駛中無線供電輪轂馬達(In-Wheel Motor)”研發成功:超小型SiC模組有助實現可隨時供電的EV
-
ROHM研發出小型大額定功率的電流檢測用晶片電阻(分流電阻)“GMR50”:以5.0×2.5mm尺寸實現 業界頂級4W額定功率
-
ROHM推出NXP“i.MX 8M Nano系列”用電源管理IC“BD71850MWV”:i.MX 8M Nano系列用 12輸出PMIC
-
免費線上模擬工具「ROHM Solution Simulator」:一併驗證功率元件和驅動IC,
可大幅縮短研發時程
-
業界首款可在車載電池電量不足時使用單芯片實現安全照明的 LED 驅動器 : BD18336NUF-M:有助於DRL和定位燈用新型插口型LED燈的小型化
-
以納米級輸出電容實現穩定控制的Nano Cap™技術:無需輸出電容的 線性穩壓器
-
ROHM研發出領先業界的第4代低導通電阻SiC MOSFET:支援xEV/EV主機逆變器和 電池提高電壓
- BU33UV7NUX : 非常適用於乾電池應用的升壓型DC-DC轉換器:使乾電池續航時間延長1.3倍
- BD70522GUL : 實現180nA業界最小消耗電流的DC-DC轉換器:超小型封裝,配備優異功能
-
650V耐壓IGBT“RGTV/RGW系列” : 業界頂級的高效率和緩開關兼備:低導通損耗和高速開關兼備=高效率 大幅減少過衝(Overshoot)=零件減少
- BD9S系列: 配置Power Good功能的車電ADAS用超小型降壓DC-DC轉換器:採用可潤濕側翼QFN封裝 配備SLLM™ 控制功能的2A/3A/4A版
-
BSM250D17P2E004:高可靠性1700V全SiC功率模組 : 在高溫高濕環境下 實現業界領先的可靠性
-
滿足汽車電子產品可靠性標準AEC-Q101的SiC MOSFET:車電用SiC MOSFET擴增10個型號,具業界最豐富的產品系列!
-
2019年日本汽車電子技術展(CAR-ELE JAPAN):滿足CISPR25 Class5標準的DC-DC轉換器解決方案
- 業界最快trr“PrestoMOSTM”新產品系列中的“R60xxMNx系列”:啟動阻抗和Qg更低,有助於實現更低功耗
- BD9V100MUF-C : 實現業界最高降壓比的DC-DC轉換器:“以2MHz實現降壓比24:1”的優勢
- 由ROHM自製SiC-MOSFET和SiC-SBD組成的“全SiC”功率模組:開關損耗更低,頻率更高,應用裝置體積更小
- 全球最小車規CMOS封裝 LDO穩壓器:安裝面積比同級產品少55%,支援AEC-Q100
- 600V耐壓 第二代超接合面MOSFET:KN系列 : 保持低導通電阻與開關速度,改善雜訊性能
- 第三代SiC蕭特基二極體:SCS3系列 保持低損耗,提高抗突波電流性能,支援高階機種的功率因素校正PFC
- BD9227F : DC風扇馬達驅動用降壓型DC-DC轉換器:將離散式元件匯集成IC 實現高精度、高效率、小型化
- 非常適用於工業裝置,支援250個卷盤裝小批量供應的電源IC:擁有3個系列,支援廣泛應用的 LDO穩壓器
- 產品系列持續擴充的“全SiC功率模組”:實現大電流化的技術要點
- 車載用LDO穩壓器 BD4xxMx系列 / BDxxC0A系列:明確標示「車載」的理由
- 滿足FPGA電源要求的開關式穩壓控制器:獲得Xilinx 7系列 FPGA電源模組採用
- 全91款!LDO線性穩壓器的新陣容:能成為標準零件的要件
-
車規二次電源用同步整流轉換器 BD905xx-C系列:低壓差穩壓器LDO無法對應的條件增多
-
所謂傳遞函數-頻率特性
- 豐富的產品陣容,能提高便利性的DC-DC轉換器家族:必須適材適所
- 追隨應用不斷發展的矽二極體 | Si快速恢復二極體:效率重視與重視耐壓/洩漏
- 在功率二極體中損耗最小的SiC-SBD:在功率二極體中損耗最小的SiC-SBD
- BD9G341AEFJ:實現業界頂級的80V高耐壓與高效率的DC-DC轉換器:內建高耐壓低導通電阻MOSFET的降壓型1ch DC-DC轉換器
- SCT2H12NZ:1700V高耐壓SiC-MOSFET:實現工業設備的輔助電源應用要求的高耐壓與低損耗
- 具有超過220款機型陣容的馬達驅動IC:豐富的功能和高效驅動 電刷直流馬達驅動IC