學到就是賺到的關鍵知識
BD9227F:DC風扇馬達驅動用降壓型DC/DC轉換器
將離散式元件匯集成IC
實現高精度、高效率、小型化
Keyword |
|
---|
2018/08/09
- Tweet
與其他的電子裝置一樣,近年來馬達對於電子裝置的智慧化、小型化、高效率化的需求日益高漲。這是因為全球近50%的電力需求均使用馬達驅動,滿足這些需求已成為當務之急。
BD9227F是根據MCU所產生的PWM訊號,對輸出電壓進行線性控制,以傳統離散式元件結構較難實現的高精度,來控制DC風扇馬達旋轉速度的業界首款*電源IC。匯集成IC後使控制性能達到最佳化,不僅效率大幅提升,還可減少元件數量、提高開關速度,實現週邊元件的小型化,進而大幅縮減安裝面積。 (*截至2016年11月18日ROHM調查資料)
BD9227F是20V輸入、1A輸出的非同步(二極體)整流PWM控制降壓型轉換器,非常適用於DC風扇馬達用電源。內建高側功率MOSFET,工作頻率固定在1MHz。採用電流模式控制,相位補償簡單,外接元件少,輸出電容可使用陶瓷電容。另外,搭載過電流/過電壓保護、熱關斷、欠壓鎖定功能,採用小型SOP8封裝。其特點如下。
BD9227F
【特點】
- ・工作輸入範圍更寬(Vcc):6V~20V
- ・輸出電壓範圍:Vcc×0.25~Vcc
- ・內建20V/200mΩ功率MOSFET
- ・工作頻率:1MHz(typ)固定
- ・精密基準:±1.0%(Ta=25℃)±2.0%
(整個溫度範圍) - ・最大輸出電流:1A(max)
- ・電流模式
- ・過電流Hiccup保護
- ・UVLO、OVP、TSD保護
- ・工作溫度範圍:-40℃~+85℃
【應用】
- ・DC風扇馬達
- ・家電等
【封裝】
- 小型SOP8封裝:
5.00mm×6.20mm×1.71mm
將離散式元件結構匯集成IC
搭載於冰箱等的DC風扇馬達的電源,傳統多由離散式元件組成。通過將這些離散式元件積體為IC,實現了高精度控制、效率提升、元件數量減少、高速工作,以及週邊元件的小型化。與離散式元件結構相比,效率可提升19%、安裝面積可減少75%。
相關文章
- 學到就是賺到的關鍵知識