學到就是賺到的關鍵知識

內建功率MOSFET的AC-DC轉換器用IC:為眾多應用 量身訂做

2017.10.26

ROHM正在擴充AC-DC轉換器用IC的產品產品一覽。主要針對25W以下的應用,比傳統相同目的的IC設計更加簡單,並可滿足近年來對於AC-DC轉換器的相對需求,準備了全部共24種機型的系列產品。內建功率MOSFET的高性能BM2Pxxx系列,可以解決AC-DC轉換器設計的課題。

BM2Pxxx系列的產品產品一覽共有24種機型。由「包裝」、「內建MOSFET的導通電阻」、「AC電壓過低時保護(BR:欠壓保護)」、「VCC過電壓保護(VCC OVP)啟動時的工作」等4種的組合構成。透過這種方式將規格加以細分,根據輸出功率、安裝空間、應用的要求,可設計出最最佳化的AC-DC轉換器。

包裝 2種
表面貼裝SOP8與導通孔DIP7
根據功率與安裝空間選擇
內建MOSFET的導通電阻 4種
1.4Ω/2.4Ω/4.0Ω/8.5Ω
根據功率選擇
欠壓保護(BR)功能
(AC 電圧低下時保護)
2種
有功能與無功能
根據應用選擇
VCC過電壓保護(VCC OVP)
作動時の動作
2種
閂鎖與自動恢復
根據應用選擇

表面貼裝SOP8包裝已達成業界首創的8W大功率密度。這是因為通過低導通電阻的SJ MOSFET減小了晶片尺寸。因為涵蓋8W級的其他公司IC為DIP7或DIP8包裝,所以在8W以下的應用中使用BM2Pxxx系列的話,可以減小安裝面積。在輸出功率小的應用上,一般而言尺寸也較小。根據應用需求,可從BM2Pxxx系列產品產品一覽中選擇最適合的IC。

BM2Pxxx系列的產品產品一覽匯總如下表。

BM2PxxxF 系列(SOP8) BM2Pxxx 系列(DIP7)
型號 Ron
(Ω)
輸出功率
W
BR VCC
OVP
型號 Ron
(Ω)
輸出功率
W
BR VCC
OVP
型號 Ron
(Ω)
輸出功率
W
BR VCC
OVP
BM2P051F 4.0 ≤8 閂鎖 BM2P011 1.4 ≤25 閂鎖 BM2P051 4.0 ≤13 閂鎖
BM2P052F 自動恢復 BM2P012 自動恢復 BM2P052 自動恢復
BM2P053F 閂鎖 BM2P013 閂鎖 BM2P053 閂鎖
BM2P054F 自動恢復 BM2P014 自動恢復 BM2P054 自動恢復
BM2P091F 8.5 ≤5 閂鎖 BM2P031 2.4 ≤19 閂鎖 BM2P091 8.5 ≤8 閂鎖
BM2P092F 自動恢復 BM2P032 自動恢復 BM2P092 自動恢復
BM2P093F 閂鎖 BM2P033 閂鎖 BM2P093 閂鎖
BM2P094F 自動恢復 BM2P034 自動恢復 BM2P094 自動恢復

產品介紹

電源設計的技術資料

提供技術資料和選擇指南等資料下載

「內建功率MOSFET的AC-DC轉換器用IC:為眾多應用 量身訂做」相關文一覽

下載資料

提供技術資料和選擇指南等資料下載

學到就是賺到的關鍵知識