學到就是賺到的關鍵知識
全91款!LDO線性穩壓器的新陣容:能成為標準零件的要件
2017.04.27
新LDO線性穩壓器的產品陣容有G系列、H系列、I系列,全部91款。輸出電壓可變型為0.8V~13V,固定型從1V到12V共14種電壓,輸出精度高,達到1%。輸出電流從0.3A至1.5A共有4種,套用上述數值製作矩陣表格。
有所謂標準零件這樣的說法。名稱或許多少有些差異,但都是指在設計機器、採用零件之際,登錄通過核可試驗,符合規定品質和信賴性等多種規格要求的零件,日後基本上不必再次進行核可作業,任何人都能夠使用。對設計人員來說,除了能安心選擇之外,更可以加快產品化的速度。
此外,從購買、採購的觀點來看,還具有即使方案不同,但只要能選擇相同零件,就可以統整數量,減少交涉價格和管理訂單的時間人力等優點。
那麼,是否不論是什麼零件都可以成為標準零件嗎? 答案是No。反而可能會因此無法獲得上述的優點。首先,除了核可作業耗時外,也必須花費一筆費用。而且,如果真的適合使用在多個設計方案上,採購層面就不具有任何優勢了。
也就是說,成為標準零件的零件,必須具備通用性和彈性。這代表電源IC是最有希望成為標準零件的零件。幾乎全部的電子電路都必須要有電源。而且,LDO線性穩壓IC應用範圍廣泛。只是運用範圍廣泛,同時代表著該LDO線性穩壓器的規格和性能,必須能夠對應多種用途,且產品陣容堅強、涵蓋範圍大。
此處介紹的LDO線性穩壓器G系列、H系列、I系列,全部有91款,是種類非常龐大系列產品。雖然有這麼多規格,但只要向1間公司採購即可,因此非常值得將它登錄為標準零件。但我想還是有人會覺得「91款都要進行核可作業,真是太麻煩了」。對此,思考方向很多,但以整個系列來說,只要基本設計相同,或許可以採行全系列核可的方式處理。
當然除了種類外,也符合最新性能要求的規格、具備保護電路等。下方為產品特點和產品陣容。
G系列 | H系列 | I系列 | |
---|---|---|---|
輸入電源電壓範圍 | 4.5V~14.0V | 4.5V~8.0V | 2.4V~5.5V |
最大輸出電流 | 0.3A、0.5A、1.0A | 0.3A、0.5A、1.0A、1.5A | 0.5A、1.0A |
輸出電壓設定範圍(可變型) | 1.5V~13.0V | 1.5V~7.0V | 0.8V~4.5V |
輸出電壓(固定型) | 1.5V、1.8V、2.5V、3.0V 、 3.3V、5.0V 、6.0V、7.0V、8.0V、 9.0V、10V、12V |
1.5V、1.8V、2.5V、3.0V 、 3.3V、5.0V 、6.0V、7.0V |
1.0V、1.2V、1.5V、1.8V、 2.5V、3.0V 、3.3V |
產品介紹
電源設計的技術資料
提供技術資料和選擇指南等資料下載
「全91款!LDO線性穩壓器的新陣容:能成為標準零件的要件」相關文一覽
下載資料
提供技術資料和選擇指南等資料下載
學到就是賺到的關鍵知識
- 同時實現業界最快反向恢復時間和超低導通電阻,可進一步降低工控裝置和大型生活家電功耗
- 以更小的體積實現與傳統產品同等性能,可靠性更高
- QuiCur™:可大幅提高電源IC響應性能的創新電源技術:高速負載響應技術“QuiCur™”
- 採用表面安裝型封裝,輸出可達45W,待機功耗顯著降低,支援自動安裝
- RBR系列:低損耗且效率更高,用更小封裝實現同等性能
- ROHM Solution Simulator新增熱分析功能:免費提供電路級的熱-電耦合分析,透過模擬提前解決熱問題
- 內建功率MOSFET的AC-DC轉換器用IC:符合Energy Star的 新版本6.0
- 600V SJ-MOSFET : R60xxJNx系列:反向恢復時間極快且可提高設計靈活性的“PrestoMOS”
- 全球首創!內建1700V SiC MOS的AC-DC轉換IC有:助於交流400V工控裝置用電源的小型化、節能化及高效化
- RGS系列:支援AEC-Q101、車電用1200V耐壓IGBT:對車電用IGBT降低傳導損耗並提高耐壓的需求升高
- 節能性能優異的升降壓型DC-DC轉換器 : BD83070GWL:從輕載到重載均實現高效率 充分延長電池續航時間
- 採用4引腳封裝的SiC MOSFET:SCT3xxx xR系列:採用4引腳封裝 切換損耗比傳統產品低35%
- 200V耐壓蕭特基二極體: RBxx8BM200 / RBxx8NS200:在200V耐壓應用中替代FRD,可改善效率並節省空間
- “第三代 行駛中無線供電輪轂馬達(In-Wheel Motor)”研發成功:超小型SiC模組有助實現可隨時供電的EV
- ROHM研發出小型大額定功率的電流檢測用晶片電阻(分流電阻)“GMR50”:以5.0×2.5mm尺寸實現 業界頂級4W額定功率
- ROHM推出NXP“i.MX 8M Nano系列”用電源管理IC“BD71850MWV”:i.MX 8M Nano系列用 12輸出PMIC
- 免費線上模擬工具「ROHM Solution Simulator」:一併驗證功率元件和驅動IC, 可大幅縮短研發時程
- 業界首款可在車載電池電量不足時使用單芯片實現安全照明的 LED 驅動器 : BD18336NUF-M:有助於DRL和定位燈用新型插口型LED燈的小型化
- 以納米級輸出電容實現穩定控制的Nano Cap™技術:無需輸出電容的 線性穩壓器
- ROHM研發出領先業界的第4代低導通電阻SiC MOSFET:支援xEV/EV主機逆變器和 電池提高電壓
- BU33UV7NUX : 非常適用於乾電池應用的升壓型DC-DC轉換器:使乾電池續航時間延長1.3倍
- BD70522GUL : 實現180nA業界最小消耗電流的DC-DC轉換器:超小型封裝,配備優異功能
- 650V耐壓IGBT“RGTV/RGW系列” : 業界頂級的高效率和緩開關兼備:低導通損耗和高速開關兼備=高效率 大幅減少過衝(Overshoot)=零件減少
- BD9S系列: 配置Power Good功能的車電ADAS用超小型降壓DC-DC轉換器:採用可潤濕側翼QFN封裝 配備SLLM™ 控制功能的2A/3A/4A版
- BSM250D17P2E004:高可靠性1700V全SiC功率模組 : 在高溫高濕環境下 實現業界領先的可靠性
- 滿足汽車電子產品可靠性標準AEC-Q101的SiC MOSFET:車電用SiC MOSFET擴增10個型號,具業界最豐富的產品系列!
- 2019年日本汽車電子技術展(CAR-ELE JAPAN):滿足CISPR25 Class5標準的DC-DC轉換器解決方案
- 業界最快trr“PrestoMOSTM”新產品系列中的“R60xxMNx系列”:啟動阻抗和Qg更低,有助於實現更低功耗
- BD9V100MUF-C : 實現業界最高降壓比的DC-DC轉換器:“以2MHz實現降壓比24:1”的優勢
- 由ROHM自製SiC-MOSFET和SiC-SBD組成的“全SiC”功率模組:開關損耗更低,頻率更高,應用裝置體積更小
- 全球最小車規CMOS封裝 LDO穩壓器:安裝面積比同級產品少55%,支援AEC-Q100
- 600V耐壓 第二代超接合面MOSFET:KN系列 : 保持低導通電阻與開關速度,改善雜訊性能
- 第三代SiC蕭特基二極體:SCS3系列 保持低損耗,提高抗突波電流性能,支援高階機種的功率因素校正PFC
- BD9227F : DC風扇馬達驅動用降壓型DC-DC轉換器:將離散式元件匯集成IC 實現高精度、高效率、小型化
- 非常適用於工業裝置,支援250個卷盤裝小批量供應的電源IC:擁有3個系列,支援廣泛應用的 LDO穩壓器
- 產品系列持續擴充的“全SiC功率模組”:實現大電流化的技術要點
- 車載用LDO穩壓器 BD4xxMx系列 / BDxxC0A系列:明確標示「車載」的理由
- 滿足FPGA電源要求的開關式穩壓控制器:獲得Xilinx 7系列 FPGA電源模組採用
- 全91款!LDO線性穩壓器的新陣容:能成為標準零件的要件
- 車規二次電源用同步整流轉換器 BD905xx-C系列:低壓差穩壓器LDO無法對應的條件增多
- 所謂傳遞函數-頻率特性
- 豐富的產品陣容,能提高便利性的DC-DC轉換器家族:必須適材適所
- 追隨應用不斷發展的矽二極體 | Si快速恢復二極體:效率重視與重視耐壓/洩漏
- 在功率二極體中損耗最小的SiC-SBD:在功率二極體中損耗最小的SiC-SBD
- BD9G341AEFJ:實現業界頂級的80V高耐壓與高效率的DC-DC轉換器:內建高耐壓低導通電阻MOSFET的降壓型1ch DC-DC轉換器
- SCT2H12NZ:1700V高耐壓SiC-MOSFET:實現工業設備的輔助電源應用要求的高耐壓與低損耗
- 具有超過220款機型陣容的馬達驅動IC:豐富的功能和高效驅動 電刷直流馬達驅動IC