電源設計技術資訊網站

電源設計支援工具   English   简体中文   日本語   한국어

學到就是賺到的關鍵知識

車載用LDO穩壓器 BD4xxMx系列 / BDxxC0A系列

因應省電化和小型化所做的事

Keyword
  • 陶瓷電容
  • 無負載時的消耗電流
  • 省空間
  • 省電化

BD4xxMx系列和BDxxC0A系列,是為車載用途全新研發的LDO穩壓器系列。除了具有極高的通用性之外,囊括43種輸出電壓和封裝等豐富多樣化的產品陣容,能滿足各式各樣的車載用途。此外,亦符合車規IC業界標準的AEC-Q100規格。

對車載機器來說,省電化和小型化是最重要的課題。就LDO而言,重點則是擺在如何減少自己消耗的電流,以及能使用尺寸小至何種程度的外接零件上。

無負載時消耗電流為傳統產品一半以下,供應負載電流時,消耗電流降低至1/30以下

BD4xxMx系列無負載時的消耗電流為傳統產品一半以下。如此一來,能降低待機時的電力消耗和汽車電池的耗損。此外,兩系列在供應負載電流時所消耗的電流,都只有傳統產品的1/30。如同圖表所示,大幅度改善傳統產品隨著負載電流增加,消費電流成正比增加的特性。

使用陶瓷電容作為輸出電容,省空間且壽命長

BDxxC0A系列為了維持輸出穩定,除了必要容量縮小至1~10μF外,也能夠使用陶瓷電容。一般來說,為避免產生振動,必須ESR(等效串聯電阻)適當的電解電容,且不得不接受波形因數。使用陶瓷電容後,在上述程度的小容量範圍內,能夠選擇表面安裝類型,降低安裝面積。另外,陶瓷電容的壽命比電解電容還要長。

車載用LDO穩壓器 BD4xxMx系列/BDxxC0A系列相關記事

Power SupplyIC Technical Materials Free Download