直接洽詢工程師
功率因數改善和高效率兼顧的AC-DC轉換器控制技術:功率因數校正與高效率兼顧的兩種新控制方式
2019.07.10
-據瞭解,BM1C101F當初的研發目標是利用PFC控制器的ON/OFF功能以及開關PFC輸出電壓這一新控制方式,同時實現功率因數的改善與高效率,那麼,首先請您介紹一下“可使內建PFC控制器在設定的功率ON/OFF”這一功能。
首先,為了讓大家對作為電源的電路有一個認識,我們先來看一下這個應用電路範例。轉換電路採用準諧振方式,是利用變壓器一次線圈的電感和諧振電容的電壓諧振的自激返馳型轉換器。使PFC執行ON/OFF的功率設定是該電路的關鍵點之一。功率設定利用了對QR_CS引腳的電流限制器電平的檢測,通過與P_OFFSET引腳電阻之間的權衡即可輕鬆設定。
這種利用PFC的ON/OFF功能提高效率的原理比較簡單,是通過在輕載時和待機時停止PFC的開關動作,來減少PFC電路的功耗,從而將對效率下降的影響控制在最低的一種方法。尤其是在不需要PFC的負載範圍,比如在歐洲只要設定為75W以下OFF,即可提高電源效率。
-效率提升有望達到什麼程度呢?
電路不同,每個案例的效率提升量也各不相同,在這裡舉個例子,請看100W級電源評估的效率曲線圖。很明顯,輕載時的效率也很高。在待機功耗的評估範例中,AC100V時達到85mW以下、AC230V時達到190mW以下,滿足Energy Star6.0標準210mW以下的要求。
-接下來,請介紹一下另一個特點—“可開關PFC輸出的新控制方式”是怎樣的控制方式。
-還有其他特點嗎?
作為電源用IC,BM1C101F採用了高效率、低雜訊的準諧振電路。這種控制方式的特點是利用緩開關來降低EMI。另外,PFM工作配有突衝模式,在輕載時也可保持高效率。不僅如此,還內建有近年來的電源控制IC應該具備的幾乎所有保護功能。此外,屬於控制器型IC,所以MOSFET採用外接方式,還具有設計靈活性更高的特點。
還有一個重要的特點,即集成了PFC控制器和準諧振控制器,可減少通用設計部分的零件數量,與單獨進行電路設計時相比,零件數量可減少約20%,有助於產品的進一步小型化。在以大型液晶電視為代表的100W級裝置中,電源供應器因其有利於縮短設計和評估週期、減少工時、提高修理的便利性等而越來越得以普及。與傳統單獨使用電源IC和PFC控制器的電路結構相比,零件數量更少,這種解決方案使AC電源供應器進一步小型化成為可能。
-剛才我們看到的電路中,好像需要變壓器和絕緣零件。在這些零件的選型和電路設計等方面,ROHM是否能夠提供支援呢?
毋庸置疑,要設計出最佳的電源電路,不僅需要理想的IC選型,還需要最佳的週邊零件和PCB佈局。ROHM專門配置了支援從IC的研發到銷售、乃至支援客戶設計的專屬隊伍。可以為客戶提供各種解決方案和服務支援,歡迎隨時聯絡和諮詢。
-最後請您總結一下,謝謝。
此次以集成PFC控制器和準諧振控制器的AC-DC轉換器用控制IC之一“BM1C101F”為例,介紹了採用功率因數校正電路是可以保持待機時的高效率的。BM1C101F內建可使PFC控制器在設定功率ON/OFF的功能、和新控制方式(將PFC的輸出電壓自動開關為適合AC輸入電壓的電壓),同時實現了功率因數校正和輕載時的高效率。這不僅可滿足全球性高頻電流法規的要求,還滿足Energy Star6.0等標準的要求。不僅如此,還可減少約20%的零件數量,非常有助於比如100W級AC電源供應器的小型化。
電源設計的技術資料
提供技術資料和選擇指南等資料下載
「功率因數校正與高效率兼顧的兩種新控制方式」相關文一覽
下載資料
提供技術資料和選擇指南等資料下載
直接洽詢工程師
- 採用4引腳封裝的SiC MOSFET : SCT3xxx xR系列:採用4引腳封裝的原因
- 繼小型化、高效化和EMC之後的重要課題 : 熱設計:技術發展趨勢的變化 使熱設計面臨更大挑戰
- 在設計階段將DC-DC轉換器的頻率特性最佳化:透過評估頻率特性來確認輸出穩定性和響應性
- 功率因數改善和高效率兼顧的AC-DC轉換器控制技術:如果採用功率因數校正電路 電源效率會下降?
- 減輕環境負載的電源技術動態:AC-DC轉換器的 效率改善至關重要
- 無需光耦的隔離型返馳式DC-DC轉換器:無需光耦的維護保養小型且易於設計
- 可從48V直接降壓到3.3V的DC-DC轉換IC:能從48V直接降壓到3.3V嗎?
- 第三代SiC蕭特基二極體:SCS3系列 : SiC蕭特基二極體持續進化中
- 長期供貨保證和小量購買 工規等級的降壓DC-DC轉換器:保證長期供貨和小量購買是工具機市場基本要求
- 全43款、車規通用型LDO穩壓器:全43款,產品陣容豐富多樣化的理由
- 何謂最適合開關電源的電容和電感:積層陶瓷電容逐漸大容量化
- 符合FPGA嚴格電源要求的FPGA用降壓DC-DC轉換器系列:FPGA的電源要求有哪些?
- 內建MOSFET的高效率AC-DC轉換器IC BM2Pxxx系列:現有AC-DC轉換器的課題是效率與尺寸
- 實現業界頂級的80V高耐壓與高效率的DC-DC轉換器:進入高耐壓DC-DC轉換器市場
- 最適合開關電源的電容與電感:解讀電感的規格與等效電路
- 與LDO同等的元件數與安裝面積, 效率和供給功率大幅提升