直接洽詢工程師
減輕環境負載的電源技術動態:Part 3一項可以減少工業廢棄物的技術: 無線充電
2019.07.24
-這種可以“減少工業廢棄物”的電源技術是怎樣的技術呢?
這是指無線充電技術。現今平板電腦和智慧型手機等行動裝置的資料傳輸,採用無線方式已經變得司空見慣。然而在功率傳輸方面,主要仍透過以AC-DC電源供應器等有線方式進行,例如USB充電等。無線充電技術之所以備受矚目,是因為使用該技術進行充電時不再需要使用電源線,這非常有助於提高裝置連接器的安全性、防水性以及防塵性。不僅如此,由於使用一台充電裝置可以給各種各樣的裝置充電,因此無需一台裝置配一個充電器,可大幅減少充電器的數量,這將非常有助於環境保護。
-我想蘋果公司已經宣佈支援無線充電。另外,我們也能感覺到無線充電用的可選裝置也正在增多。
如今,為了推廣無線充電,相關業界團體正在致力於國際化標準的制定。以歐美國家為中心,無線充電已經應用於多款智慧型手機,同時在飯店、機場、餐廳、汽車等公共設施領域的應用也日益普及。
-我認為共用1台充電裝置這點會成為標準化規定的,那麼請問都有哪些標準呢?
目前主要的標準是由兩個團體組織制定的3個標準。最早頒佈的是“Qi”國際標準,是由WPC(Wireless Power Consortium)這個組織制定並推行的標準。Qi發音為“氣”。另外兩個標準是由AirFuel Alliance這個組織制定的。實際上,AirFuel是由PMA、Power Matters Alliance、A4WP及Alliance for Wireless Power合併而成的聯盟組織。目前正在推廣兩個不同的標準,即原PMA標準、現在的AirFuel Inductive電磁感應標準和原Rezence標準、現在的AirFuel Resonant磁共振標準。另外,現在很多場合也使用舊標準名稱,所以稍微有些混亂。
順便提一下,關於您剛才提到的蘋果公司的情況,還有很多資訊是不確定的,比如iPhone8支援Qi標準。與此同時,相關元件、裝置製造商及服務商針對應滿足哪個標準還處於不確定的階段,標準方面也還在朝提高功率方向制定中。就ROHM而言,ROHM已經成為WPC的正式成員,從WPC的Qi標準制定階段開始就參與,並正積極研發符合市場需求的產品。
-ROHM目前有哪些產品呢?
目前無線充電控制IC有接收端(端子)的BD57011AGWL、BD57015GWL和發射端(充電端)的BD57020MWV、BD57021MWV。這些產品均滿足WPC Qi Ver.1.2標準。
另外,配置這些IC的公板也已開始銷售。發射端的BD57020MWV-EVK-001和接收端的BD57015GWL-EVK-001是截至2016年3月業界最早取得WPC Qi標準中功率Qi認證的公板。
-那麼接下來請您具體介紹一下無線充電控制IC。
首先來看一下現有的產品系列和產品所支援的標準。這樣會更容易理解接下來的內容。
機型名稱 | 功能 | 支援標準 | 最大輸出功率 |
---|---|---|---|
BD57011AGWL | 接收端 | WPC Qi標準 Ver1.2(BPP) | 5W |
BD57021MWV | 發射端 | WPC Qi標準 Ver1.2(BPP)、原PMA標準 | |
BD57015GWL | 接收端 | WPC Qi標準 Ver1.2(BPP、EPP) | 15W |
BD57020MWV | 發射端 | WPC Qi標準 Ver1.2(BPP、EPP) |
所支援的標準版本都是最新版本。BPP是Baseline Power Profile的簡稱,也被稱為“低功率標準”,是5W以下的標準。EPP是Extended Power Profile的簡稱,是15W以下中功率的標準。BD57015GWL和BD57020MWV同時滿足了低功率和中功率兩種標準的要求。
-這麼說來,ROHM是擁有支援5W以下和支援15W以下的接收端/發射端的產品系列是嗎?
是的。在這裡介紹一下其中滿足WPC Qi標準中功率(EPP)標準的晶片組BD57015GWL和BD57020MWV。
-關於接收端的BD57015GWL,電路方塊圖的資料包(Packet)生成電路處寫著不僅支援Qi標準,還支援PMA標準。前面的表格中也是這樣的,能給我們具體說明一下嗎?
BD57015GWL還支援PMA標準,也就是現在的AirFuel Inductive標準,配置雙模通信功能,已實現WPC Qi中功率和5W的PMA之間自動切換。這樣就實現了無論使用哪種標準的充電器都可以充電的端子。
-發射端的構成中,除BD57020MWV外,還需要微控制器和驅動電路是嗎?
是的。微控制器作為控制器是必要零件。這款微控制器是ROHM集團旗下LAPIS半導體的ML610Q772,為了使產品滿足Qi標準要求,出廠前就已預裝了韌體。寫著“驅動電路”的部分,是由MOSFET組成的半橋或全橋的電源電路,是用來驅動線圈的電路。MOSFET的閘極驅動由BD57020MWV進行。
-還有其他的特點嗎?
還配置了異物檢測功能FOD(Foreign Object Detection)。發射器和接收器之間如果有迴紋針等金屬物體,可能會因金屬發熱導致外殼變形或灼傷。為了提高安全性,Qi標準中要求必須配置FOD功能。另外,產品中還內建了過電壓保護、過電流保護、過熱保護、防止低電壓誤動作等保護電路。
-明白了。接下來請您介紹一下參考板。
-最後請您總結一下,謝謝。
右圖表示WPC Qi標準的發展和ROHM的Roadmap。ROHM積極加入業界標準組織,提前掌握未來市場趨勢,積極研發可滿足客戶需求,且節能環保的產品,為解決全球面臨的課題而做出貢獻。
電源設計的技術資料
提供技術資料和選擇指南等資料下載
「一項可以減少工業廢棄物的技術: 無線充電」相關文一覽
下載資料
提供技術資料和選擇指南等資料下載
直接洽詢工程師
- 採用4引腳封裝的SiC MOSFET : SCT3xxx xR系列:採用4引腳封裝的原因
- 繼小型化、高效化和EMC之後的重要課題 : 熱設計:技術發展趨勢的變化 使熱設計面臨更大挑戰
- 在設計階段將DC-DC轉換器的頻率特性最佳化:透過評估頻率特性來確認輸出穩定性和響應性
- 功率因數改善和高效率兼顧的AC-DC轉換器控制技術:如果採用功率因數校正電路 電源效率會下降?
- 減輕環境負載的電源技術動態:AC-DC轉換器的 效率改善至關重要
- 無需光耦的隔離型返馳式DC-DC轉換器:無需光耦的維護保養小型且易於設計
- 可從48V直接降壓到3.3V的DC-DC轉換IC:能從48V直接降壓到3.3V嗎?
- 第三代SiC蕭特基二極體:SCS3系列 : SiC蕭特基二極體持續進化中
- 長期供貨保證和小量購買 工規等級的降壓DC-DC轉換器:保證長期供貨和小量購買是工具機市場基本要求
- 全43款、車規通用型LDO穩壓器:全43款,產品陣容豐富多樣化的理由
- 何謂最適合開關電源的電容和電感:積層陶瓷電容逐漸大容量化
- 符合FPGA嚴格電源要求的FPGA用降壓DC-DC轉換器系列:FPGA的電源要求有哪些?
- 內建MOSFET的高效率AC-DC轉換器IC BM2Pxxx系列:現有AC-DC轉換器的課題是效率與尺寸
- 實現業界頂級的80V高耐壓與高效率的DC-DC轉換器:進入高耐壓DC-DC轉換器市場
- 最適合開關電源的電容與電感:解讀電感的規格與等效電路
- 與LDO同等的元件數與安裝面積, 效率和供給功率大幅提升