直接洽詢工程師
減輕環境負載的電源技術動態:Part 2採用同步整流方式,改善AC-DC轉換器的效率
2019.01.10
-接下來請你給您介紹一下具體的解決方案。
ROHM已經研發出攻克了AC-DC轉換器同步整流方式課題的控制IC,即BM1R001xxF系列產品。產品支援不連續~臨界~連續等所有模式,即使在連續模式下工作時也不需要特別的保護電路。不僅可用於PWM方式的轉換器,還可實現穩定的同步整流工作。
BM1R001xxF系列原則上提供包括外接MOSFET(替代二極體整流方式電路的整流二極體)的同步控制和分流穩壓器在內的輸出設定電路。看下面的示例電路可以很容易理解。
左側電路圖用米褐色框架圍起來的部分用BM1R001xxF系列來取代。MOSFET為外接。
右側電路圖是用BM1R001xxF系列替代後的示例(藍色部分)。
BM1R001xxF系列的結構是同步整流控制單元和分流穩壓器單元各自獨立的。同步整流控制單元將在無負載時等情況下自動進入休眠模式,從而可以保持低電流工作。另外,分流穩壓器單元的工作電流僅為40µA,遠遠低於單獨的分流穩壓器。在ROHM的比較資料中,比起二極體整流方式使用通用分流穩壓IC的功耗,BM1R001xxF系列在無負載時的功耗可降低25mW以上。
-效率是怎樣的呢?
請看下面與二極體整流方式的效率比較資料。
經ROHM比較確認,相比傳統的二極體整流,電源模組整體的效率改善達3%以上。
左側是115VAC輸入時的比較結果。可以看出,這種二極體整流方式的效率絕對不算低,但同步整流方式可獲得高達91%的效率,比二極體整流方式最多可改善4%以上。右側是230VAC輸入時的效率比較,輸入電壓較高所以效率有所下降,不過基本上最低也接近88%,甚至更高,整體高於115VAC時二極體整流方式的效率。效率改善最多達3%以上。
-簡單問一下,使用了BM1R001xxF系列的同步整流式AC-DC轉換器,是否能滿足前面提到的美國標準呢?
嚴密地講需要在要求條件下進行評估。不過如上面的效率曲線圖所示,由於可實現二極體整流方式無法實現的高效率,所以認為可以充分滿足標準的要求。
-好的。那麼接下來請介紹一下另一個話題“減少工業廢棄物”。
(未完待續)
電源設計的技術資料
提供技術資料和選擇指南等資料下載
「採用同步整流方式,改善AC-DC轉換器的效率」相關文一覽
下載資料
提供技術資料和選擇指南等資料下載
直接洽詢工程師
- 採用4引腳封裝的SiC MOSFET : SCT3xxx xR系列:採用4引腳封裝的原因
- 繼小型化、高效化和EMC之後的重要課題 : 熱設計:技術發展趨勢的變化 使熱設計面臨更大挑戰
- 在設計階段將DC-DC轉換器的頻率特性最佳化:透過評估頻率特性來確認輸出穩定性和響應性
- 功率因數改善和高效率兼顧的AC-DC轉換器控制技術:如果採用功率因數校正電路 電源效率會下降?
- 減輕環境負載的電源技術動態:AC-DC轉換器的 效率改善至關重要
- 無需光耦的隔離型返馳式DC-DC轉換器:無需光耦的維護保養小型且易於設計
- 可從48V直接降壓到3.3V的DC-DC轉換IC:能從48V直接降壓到3.3V嗎?
- 第三代SiC蕭特基二極體:SCS3系列 : SiC蕭特基二極體持續進化中
- 長期供貨保證和小量購買 工規等級的降壓DC-DC轉換器:保證長期供貨和小量購買是工具機市場基本要求
- 全43款、車規通用型LDO穩壓器:全43款,產品陣容豐富多樣化的理由
- 何謂最適合開關電源的電容和電感:積層陶瓷電容逐漸大容量化
- 符合FPGA嚴格電源要求的FPGA用降壓DC-DC轉換器系列:FPGA的電源要求有哪些?
- 內建MOSFET的高效率AC-DC轉換器IC BM2Pxxx系列:現有AC-DC轉換器的課題是效率與尺寸
- 實現業界頂級的80V高耐壓與高效率的DC-DC轉換器:進入高耐壓DC-DC轉換器市場
- 最適合開關電源的電容與電感:解讀電感的規格與等效電路
- 與LDO同等的元件數與安裝面積, 效率和供給功率大幅提升