直接洽詢工程師
第三代SiC蕭特基二極體:SCS3系列 : Part 2提高追求高可靠性裝置的 效率與安全餘量
2018.12.20
-進入主題之前請您介紹了很多基礎內容,下面請您介紹一下第三代SiC-SBD。SCS3系列被稱為“第三代”,首先請您講一講各“代”的歷史。
前面讓我介紹基礎內容,這是非常必要的。要想更好地瞭解第三代產品的優勢與特點,需要先瞭解SiC-SBD的基本特性等。
第一代是從2010年4月開始量產的SCS1系列。這在當時是日本國內首家實現SiC-SBD量產。第二代是2012年6月推出的SCS2系列,現在很多客戶採用的是SCS2系列。包括不同的封裝和電流規格等在內,已經實現近50個機型的量產供應。第三代是2016年4月推出的SCS3系列。SCS後面的數位表示各代。
-那麼接下來請您介紹一下第三代SiC-SBD的特點。
第三代SiC-SBD的亮點在於,高溫時的正向電壓VF更低、抗突波電流性能IFSM更高、反向電流(漏電流)IR更低。
請看右圖,第二代SiC-SBD通過製造製程改進,不僅保持與第一代同等的漏電流IR和恢復特性,還成功將VF從1.5V降低至約0.15V,達到當時業界最小的VF 1.35V。VF降低有助於降低裝置的傳導損耗。
第三代SiC-SBD為提高抗突波電流性能並改善漏
電流IR,採用了JBS(Junction Barrier Schottky)結構。JBS結構是基本上有效改善抗突波電流性能和漏電流IR的結構,而且第二代SiC-SBD實現的低VF特性還成功得以進一步改善。Tj=25℃時的typ值為1.35V,與第二代同等,但Tj=150℃時為1.44V,比第二代SiC-SBD低0.11V。這意味著高溫環境下的導通損耗降低,在高溫環境下的工作變得更有利。
-抗突波電流性能和漏電流看來得到了相當大的改善。
抗突波電流性能如表格中的額定值所示,從第二代SiC-SBD的38A提高到了1倍以上,高達82A。通過採用JBS結構,並研發最大限度地發揮抗突波性能的製程與產品結構,實現了抗突波電流性能的大幅改善。
漏電流IR也同樣得到大幅改善。普通蕭特基二極體的特性存在一種矛盾關係,即當試圖降低正向電壓時,漏電流就會增加。第三代SiC-SBD不僅繼承了正向電壓低的特點,還通過採用JBS結構而大幅降低了漏電流。與第二代SiC-SBD相比,在額定電壓650V、Tj=150℃時漏電流降低至約1/15。
-這些性能提升和特性改善的目的是什麼?
與Si二極體相比,SiC-SBD有望降低應用中的損耗。同時,功率元件是處理大電壓、大電流的產品,還存在“希望使用更放心”這個背景。抗突波電流性能的改善就是為了滿足這種需求。
-適合什麼樣的應用呢?
如果是高效率應用,無需特別限定,最適用的用途是電源裝置,尤其是PFC。例如,伺服器和高性能PC等不僅需要提高效率,還要求具備更高的抗突波電流性能。SCS3系列改善了第二代的正向電壓特性,可進一步提高效率。而且,抗突波電流性能提升達2倍以上,對於意外發生的異常問題等具有更高的安全餘量。
-請介紹一下SCS3系列的產品系列。
當初推出該系列產品時,產品系列為6A~10A、TO-220ACP封裝共3種機型,如今已發展為5種機型量產中,加上不同封裝類型擴展,已擴充到共15種機型。除通孔型的TO-220ACP外,還計畫增加TO-220FM、表面安裝型的TO-263AB,可根據安裝方法和空間來選擇封裝。
耐壓 | 正向電流 | 封裝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2A | 4A | 6A | 8A | 10A | ||
650V | NEW SCS302AP | NEW SCS304AP | NEW SCS306AP | NEW SCS308AP | NEW SCS310AP | TO-220ACP |
★ SCS302AM | ★ SCS304AM | ★ SCS306AM | ★ SCS308AM | ★ SCS310AM | TO-220FM | |
★ SCS302AJ | ★ SCS304AJ | ★ SCS306AJ | ★ SCS308AJ | ★ SCS310AJ | TO-263AB |
★ 研發中
另外,雖然已經推出第三代產品,但第二代產品也在繼續擴充機型,客戶可根據使用條件和要求規格來自由選擇。
-經過您的講解,我瞭解了包括SiC-SBD基礎知識在內的發展到第三代產品的過程。非常感謝。
產品介紹
電源設計的技術資料
提供技術資料和選擇指南等資料下載
「提高追求高可靠性裝置的 效率與安全餘量」相關文一覽
下載資料
提供技術資料和選擇指南等資料下載
直接洽詢工程師
- 採用4引腳封裝的SiC MOSFET : SCT3xxx xR系列:採用4引腳封裝的原因
- 繼小型化、高效化和EMC之後的重要課題 : 熱設計:技術發展趨勢的變化 使熱設計面臨更大挑戰
- 在設計階段將DC-DC轉換器的頻率特性最佳化:透過評估頻率特性來確認輸出穩定性和響應性
- 功率因數改善和高效率兼顧的AC-DC轉換器控制技術:如果採用功率因數校正電路 電源效率會下降?
- 減輕環境負載的電源技術動態:AC-DC轉換器的 效率改善至關重要
- 無需光耦的隔離型返馳式DC-DC轉換器:無需光耦的維護保養小型且易於設計
- 可從48V直接降壓到3.3V的DC-DC轉換IC:能從48V直接降壓到3.3V嗎?
- 第三代SiC蕭特基二極體:SCS3系列 : SiC蕭特基二極體持續進化中
- 長期供貨保證和小量購買 工規等級的降壓DC-DC轉換器:保證長期供貨和小量購買是工具機市場基本要求
- 全43款、車規通用型LDO穩壓器:全43款,產品陣容豐富多樣化的理由
- 何謂最適合開關電源的電容和電感:積層陶瓷電容逐漸大容量化
- 符合FPGA嚴格電源要求的FPGA用降壓DC-DC轉換器系列:FPGA的電源要求有哪些?
- 內建MOSFET的高效率AC-DC轉換器IC BM2Pxxx系列:現有AC-DC轉換器的課題是效率與尺寸
- 實現業界頂級的80V高耐壓與高效率的DC-DC轉換器:進入高耐壓DC-DC轉換器市場
- 最適合開關電源的電容與電感:解讀電感的規格與等效電路
- 與LDO同等的元件數與安裝面積, 效率和供給功率大幅提升