直接洽詢工程師

無需光耦的隔離型返馳式DC-DC轉換器:Part 3針對工業設備領域研發

2018.02.22

-接下來請您介紹一下BD7F系列IC的功能和特長。

前面已經持續進行了詳細的工作說明,因此在這裡再重新強調一下基本概念要點:BD7F系列是用來構建隔離型返馳式轉換器的IC,在一次側進行穩定化控制,從而無需回饋路徑絕緣用的光耦合器和變壓器的三次線圈,另外還內建有MOSFET,可實現小型化並提高可靠性。

接下來以本系列中的BD7F100HFN-LB和BD7F100EFJ-LB為例介紹一下其作為電源IC的功能。這兩款機型僅包裝不同,功能基本相同。

【特點】

  • ・無需光耦合器和變壓器的三次線圈
     -通過2顆外接電阻和變壓器匝數比來設定
      輸出電壓
  • ・採用ROHM獨有的自適應導通時間控制技術
     -實現高速負載響應,無需外接相位補償零件
  • ・固定開關頻率,低輸出紋波
  • ・支援高效率的輕負載模式(PFM工作)
  • ・關斷/致能控制
  • ・內建Nch MOSFET
  • ・緩啟動功能
  • 輸出負載補償功能
  • ・各種保護功能
     -輸入低電壓保護(Vin UVLO)
     -過電流保護(OCP)
     -溫度保護(TSD)

【主要規格】

  • 工作電源電壓: 3V~40V
  • ・SW引腳工作電壓: 60V (Max)
  • ・過電流限制: 1.25A (Typ)
  • ・開關頻率: 400kHz (Typ)
  • ・基準電壓精度: ±1.5%
  • ・關斷時電路電流: 0μA (Typ)
  • ・工作時電路電流: 2mA (Typ)
  • ・工作接合面溫度: -40°C~+125°C

【包裝】W (Typ)×D (Typ)×H (Max)

  •  HFN→HSON8   2.90×3.00×0.60mm
  •  EFJ→HTSOP-J8  4.90×6.00×1.00mm

【特色事項】

  • 保證長期供應,滿足工業設備需求

20170627_graf_01

-從工作電壓為40V、工作溫度範圍也達到Tj -40℃~125℃來看,確實是有意識地為滿足工業設備的需求而設計的。

的確如此。當然也可以作為通用產品使用,但我們是以“工業設備用的隔離型電源”為前提研發的。40V的工作電壓不僅支援工業設備的12V,還可充分對應24V,還可從這些電壓電壓生成通用5V和閘極驅動器用的±15V等電壓。另外,從3V起即可工作,因此還可用於5V輸入的應用。

-該系列也和ROHM的工業設備用規格“-LB”一樣保證長期供對應吧。

關於針對工業領域專門研發的產品,均在力推 “保證長期供應”。這一點也獲得了工業設備客戶的高度好評。

-請介紹一下該系列的組成。

BD7F系列目前由BD7F100HFN-LB、BD7F100EFJ-LB、BD7F200HFN-LB、BD7F200EFJ-LB共4款機型組成。兩種元件各以兩種包裝供應。通過表格來看會一目了然。客戶可根據輸出功率和規格要求來選用。BD7F200xxx-LB的最小輸入電壓為8V,因此不支援5V輸入。

型號 包裝 輸出功率 輸入
耐壓
輸入電壓
範圍
過電流
限制
開關
頻率
工作溫度 功能
BD7F100HFN-LB HSON8 1W (Vin=5V)
5W (Vin=24V)
45V 3.0~40V 1.25A 400kHz
(Typ.)
-40℃~+125℃ 致能
緩啟動
高效率輕負載模式
UVLObr
過電流保護
熱保護
BD7F100EFJ-LB HTSOP-J8
BD7F200HFN-LB HSON8 10W (Vin=24V) 8.0~40V 2.75A
BD7F200EFJ-LB HTSOP-J8

-您在前面介紹的特點中,關斷/致能、緩啟動及各種保護功能在近年來的電源IC中屬於標準功能,而“本身的調整導通時間控制”和“輸出負載補償功能”是ROHM獨有的功能吧。

是的。這兩種功能均採用ROHM獨有的技術。

-請您分別介紹一下可以嗎?

未完待续

電源設計的技術資料

提供技術資料和選擇指南等資料下載

下載資料

提供技術資料和選擇指南等資料下載

直接洽詢工程師