直接洽詢工程師
符合FPGA嚴格電源要求的FPGA用降壓DC-DC轉換器系列:-之2-為了符合FPGA的電源要求
2017.07.21
- 您剛才說明了FPGA的電源要求,接下來想向您請教這次將DC-DC轉換器系統,設定為「FPGA用」的理由是什麼呢?一開始可否麻煩您說明全系列產品有哪幾種DC-DC轉換器?
現階段有8種,全產品一覽都可以涵蓋FPGA電源的電壓和電流。個別說明有些難度,因此準備了下方的產品一覽表。
大致上可以分成內建功率電晶體型和外接控制器型,兩種類型全部都是同步整流型的1ch。輸入電壓預設來自於系統電壓的5V和12V匯流排,耐壓為7V和15.2V,控制器則是28V。輸出電流方面,內建功率電晶體型為1A~6A,控制器型的輸出電流則是依外接MOSFET而能夠大範圍設定。輸出電壓預設1.8V~1V左右,因此最低輸出電壓為0.8V、控制器能對應0.75V。即使用通用型用電源,也可以配備一般的電源輸出良好通知(Power Good)、緩開機(soft start)、各種保護功能。
- 您先前彙整的FPGA電源相對要求事項有1) 多個電源電壓、2) 電源順序、3) 低電壓大電流、4) 電壓精度準確(包括漣波電流、負載暫態響應造成的變動,以及機板配線電阻造成的電壓下降等)、5) 低雜訊。這幾項都是在電源上會遇到的課題,但此次的DC-DC轉換器系列又是如何對應上述幾項呢?
首先,1) 多個電源電壓可以用各個電源對應1個DC-DC轉換器,設定出最佳的條件。2) 電源順序能以緩開機和外部控制加以對應。最重要的就是3) 低電壓大電流和4) 對應電壓精度。5) 低雜訊也和它有關。
- 聽完您的說明和看過產品一覽表格後,了解到最低電壓不高,只有0.8V/0.75V,輸出電流從1A至6A,控制器則是能夠超過這個範圍,但我認為近年來的通用型DC-DC轉換器規格其實是一樣的。
重點在於4) 電壓精度。DC的電壓精度由內部的參照電壓精度決定,保證最大值±1%(控制器為±1.5%),而這已經達到最高精度水平了。也就是說,輸出電壓精度如果全數達到此程度,將能夠輕鬆達成剛才舉例的1V±3%。但是,若發生括弧內註明的漣波電流、負載暫態響應造成的變動,以及機板配線電阻造成的電壓下降等,電壓精度就必須追加計算這些因素造成的誤差。
- 那麼,要如何處理這些追加計算的部分呢?
影響電壓精度的因素中,漣波電流和負載暫態的處理方式,和電壓下降的處理方式不一樣。先來說明漣波電流和負載暫態。漣波電流是將對來自於輸出的回授電壓的響應高速化,對於參照電壓,如果能儘量在狹小範圍內控制開關的話,就能夠縮小漣波電流。就是負載暫態,當負載急遽變動時,如果能儘快響應,讓變動的電壓回到設定值,即能在短時間緩和輸出變動。因此,本DC-DC轉換器系列不論是電流模式、遲滯模式、H3Reg™模式,都是採用高速控制模式。
- 大家都知道電流模式和遲滯模式是基本控制方式,而H3Reg™是什麼樣的模式呢?
H3Reg™是ROHM獨家研發的高速暫態響應控制方式。下方的方塊圖為BD95601MUV-LB的H3Reg™控制迴圈。H3Reg™是定位為固定準時控制進化版的控制方法,利用電壓比較儀,高速比較基準電壓(參照)和回授電壓後,再高速開關輸出開關。這樣一不,不必依存於開關頻率,就能夠實現高速響應了。
一般動作時的波形如下。
FB回授電壓(為了比較而分壓出來的輸出電壓)一但比REF基準電壓(參照)還要低,就會透過比較儀,立即打開HG(高側輸出功率電晶體),等到在經由右側公式決定的時間內,供應電流予輸出端,提高Vout才會斷路。接著,LG(低側輸出功率電晶體)會打開直到FB=REF,讓Vout下降。
負載電流(Io)暫態增加的時,輸出電壓會變大、降低,即使已經過了上述公式的ton時間,也可能無法完全上升至設定的電壓值。一但檢測到此狀況,就會如同左側的波形般,H3Reg™延長ton時間,促使Vout復原。亦即加快暫態響應。之後,待Vout復原再回到一般動作狀態。
其他還有一些小細節,例如以H3Reg™為代表的高速暫態響應控制,是在FPGA的低電壓大電流之下,符合高精準輸出電壓精度此一電源要求的重要關鍵。
- 電壓精度還有一個課題,那就是如何解決機板配線造成電壓下降的問題呢?
這部分有回授FPGA電源端子電壓的遙感方法,和儘可能將DC-DC轉換器的輸出端,安裝在FPGA電源端子處的POL(Point of Load)方法。
- 此次的DC-DC轉換器系列除了基本性能外,還擁有極為優秀的高速暫態響應性能,能夠充分對應FPGA的電源要求。只是,在實際進行設計時,設定人員是否必須具備足夠的專業知識,才能夠選出充分發揮IC性能的零件和機板配置呢?
這是非常重要的一點。在此次的訪問中,談話過程都集中在IC功能和性能方面有哪些重點。但是,事實上若電源電路要對應FPGA的要求,就必須進一步注意如何選擇構成零件和機板配置。對於此一問題,ROHM除了使用本款DC-DC轉換器系列,提供參照設計外,亦個別支援人員進行設計。以下是參照設計的範例。
- 如果有這樣的樣本和支援,不啻乎為設計人員打了一劑強心針呢。
FPGA如其名,屬於可程式化元件,各個的構造和動作都不一樣,對電源的要求也不同。這意謂著我們必須提供設計方面的支援才行。
- 最後還有什麼想補充的嗎?
我們一直沒有提到電源附加配件的效率。並不是說FPGA不需要高效率,由於它是功率需求較大的元件,因此期待電源能夠有最大的效率。此次的DC-DC轉換器系列,基本上利用同步整流的方式,最大效率可達到90%左右,輕負載時進入Deep-SLLM™(Simple Light Load Mode)為代表的輕負載效率維持模式,是效率能夠滿足FPGA要求的規格。
電源設計的技術資料
提供技術資料和選擇指南等資料下載
「為了符合FPGA的電源要求」相關文一覽
下載資料
提供技術資料和選擇指南等資料下載
直接洽詢工程師
- 採用4引腳封裝的SiC MOSFET : SCT3xxx xR系列:採用4引腳封裝的原因
- 繼小型化、高效化和EMC之後的重要課題 : 熱設計:技術發展趨勢的變化 使熱設計面臨更大挑戰
- 在設計階段將DC-DC轉換器的頻率特性最佳化:透過評估頻率特性來確認輸出穩定性和響應性
- 功率因數改善和高效率兼顧的AC-DC轉換器控制技術:如果採用功率因數校正電路 電源效率會下降?
- 減輕環境負載的電源技術動態:AC-DC轉換器的 效率改善至關重要
- 無需光耦的隔離型返馳式DC-DC轉換器:無需光耦的維護保養小型且易於設計
- 可從48V直接降壓到3.3V的DC-DC轉換IC:能從48V直接降壓到3.3V嗎?
- 第三代SiC蕭特基二極體:SCS3系列 : SiC蕭特基二極體持續進化中
- 長期供貨保證和小量購買 工規等級的降壓DC-DC轉換器:保證長期供貨和小量購買是工具機市場基本要求
- 全43款、車規通用型LDO穩壓器:全43款,產品陣容豐富多樣化的理由
- 何謂最適合開關電源的電容和電感:積層陶瓷電容逐漸大容量化
- 符合FPGA嚴格電源要求的FPGA用降壓DC-DC轉換器系列:FPGA的電源要求有哪些?
- 內建MOSFET的高效率AC-DC轉換器IC BM2Pxxx系列:現有AC-DC轉換器的課題是效率與尺寸
- 實現業界頂級的80V高耐壓與高效率的DC-DC轉換器:進入高耐壓DC-DC轉換器市場
- 最適合開關電源的電容與電感:解讀電感的規格與等效電路
- 與LDO同等的元件數與安裝面積, 效率和供給功率大幅提升