直接洽詢工程師
長期供貨保證和小量購買 工規等級的降壓DC-DC轉換器:保證長期供貨和小量購買是工具機市場基本要求
2017.02.23
ROHM的降壓DC-DC轉換器IC,推出對應工具機市場要求的一系列產品。本系列除了維持嚴格的使用條件外,也考慮到近年來的省電小型化、小量生產、製品生命週期長等工具機特有的點。在此向ROHM的應用工程師今村 洋壽詢問其關鍵重點。
-ROHM有推出定位為「工規」的DC-DC轉換器系列產品,產品多且廣,能否為我們簡單介紹一下?
這裡說的「工規」,是指例如像「BD9E100FJ-LB」這樣,在機種名稱後面加上字尾「LB」的系列。其他還有多款工作溫度範圍、各種條件對應工具機要求的IC,為了避免造成誤解,一開始先說明清楚。
現階段DC-DC轉換器IC的LB品,產品陣容有同步整流降壓型、內建功率電晶體等約16個機種,以及對應控制器2個機種。配合用途,選擇輸入電壓範圍、輸出電流、開關頻率等。
-簡單來說,該款LB品和其他IC有什麼不同?
性能方面對應工具機嚴格要求的工作條件、環境條件。然後,還能夠穩定的「保證長期供貨」,以及1卷250個的「小量」購買。
-將保證長期供貨和小量購買加入系列產品規格內的情況很少見。
當然,我知道會因為和特定顧客的約定而這樣子做。
的確是這樣沒錯。那麼,在說明DC-DC轉換器IC的特點前,先解釋將這二項加入LB品規格內的理由是什麼。
首先是保證長期供貨,一般來說,會要求工具機的耐用年數超過10年。而保養用的機板和零件等,也必須確保能夠長期使用。因此,在該時間點最先進、但無法預測到未來狀況的零件,以及會因為數年後變更至下一個版本而作廢的零件,一般很難獲得工具機所採用。
-的確,印象中在工具機產業在選擇零件上偏向保守。
會這樣保守的原因很多,尤其是不具有優勢,但通用性高的零件需求市場一直存在,而其供貨實績對於未來持續供貨的影響很大。就算這樣,仍常聽到IC製造商因為各種事由,發布停產通告,造成市場震盪等問題。
-如果在客戶量產中或保證供貨期間停止供料,會對業者造成什麼問題?
一般IC廠商來說,都會在產品生命週期內先依客戶整體需求量來接單,並且依接單數量讓客戶收貨。不過,這樣這些貨就會成為客戶長期庫存,雖然這是比較妥當的作法,但客戶普遍很難接受。
另外,也有未能採取上述辦法,或超出預期的需求結果庫存不足的情況發生,引起許多麻煩的案例。這時就得去通路上掃庫存貨,連帶也伴隨著極大的人力消耗與冒著買到假貨或瑕疵品的風險。
-所以,工具機製造商才會在決定採用時,要求供貨商提出供貨期間保證吧。
沒錯。而且,這也是LB品規格內包含長期供貨保證的原因。對工具機製造商來說,一定要求長期供貨,基本上也必須保證能做到。當然,從以前就一直採用個案處理的方式因應,但既然表明為工規,理所當然要附帶長期供貨保證了。而且除了長期之外,也必須能做到穩定供貨才行。
-為何小量購買是另一個重點呢?
工具機雖然總量不少,但每次投產的數量往往僅有百來個。相對於此,IC製造商的購買單位,最少購買數量也要1千~數千個。這樣的話,可能好幾年也消化不完,也可能超過產品壽命週期結束也用不完,因此會造成不想買過多的數量,即使想用也買不下去的情況。為了滿足客戶需求,LB品推出1卷250個的小量包裝。
-也就是說,小量包裝的小量購買也是依工具機客戶少量多樣的特性,讓他們更容易使用產品的辦法吧。
我非常高興您能夠理解。ROHM對工具機市場下很多功夫。除了必須提供性能滿足工具機市場的IC外,提供符合工具機市場特性的服務也是非常重要的一點。
我方便再補充一下嗎?
-好的。麻煩您了。
工具機市場的LB品規格加入保證長期供貨和小量購買,並非只是呼應既有的要求,同時也是近年來工具機必須做到省力化、小型化的解決方案。
-保證長期供貨和小量購買,和工具機省力化、小型化有關嗎!?
剛才您有提到,覺得選擇工具機零件上偏於保守,所以要請您試著想看看理由是什麼。會選擇俗稱的「發展成熟零件」,其特性就是持續供貨、流通量多,方便小量購買等特性、而並非選擇性能或技術上的原因,與零件本身特性無關的要件成了採購的決定要素。
也就是說,採用最先進的技術,達到高效率、體積小的DC-DC轉換器IC,如果可以穩定地長期供貨保證和小量購買,工具機的客戶們就會覺得安心而加以採用,進而解決省力化和小型化的課題。
-我覺得您說的很對。我們往往會專注在IC的功能和性能,但現在已經了解到,對於工具機產業這類少量多樣產業時,對應便利性、供貨和購買條件其實也是非常重要的。
我想請問LB品的DC-DC轉換器具體有哪些特色和性能。
※隨時都可以小量購買。請個別聯絡本公司。
電源設計的技術資料
提供技術資料和選擇指南等資料下載
「長期供貨保證和小量購買 工規等級的降壓DC-DC轉換器:保證長期供貨和小量購買是工具機市場基本要求」相關文一覽
下載資料
提供技術資料和選擇指南等資料下載
直接洽詢工程師
- 採用4引腳封裝的SiC MOSFET : SCT3xxx xR系列:採用4引腳封裝的原因
- 繼小型化、高效化和EMC之後的重要課題 : 熱設計:技術發展趨勢的變化 使熱設計面臨更大挑戰
- 在設計階段將DC-DC轉換器的頻率特性最佳化:透過評估頻率特性來確認輸出穩定性和響應性
- 功率因數改善和高效率兼顧的AC-DC轉換器控制技術:如果採用功率因數校正電路 電源效率會下降?
- 減輕環境負載的電源技術動態:AC-DC轉換器的 效率改善至關重要
- 無需光耦的隔離型返馳式DC-DC轉換器:無需光耦的維護保養小型且易於設計
- 可從48V直接降壓到3.3V的DC-DC轉換IC:能從48V直接降壓到3.3V嗎?
- 第三代SiC蕭特基二極體:SCS3系列 : SiC蕭特基二極體持續進化中
- 長期供貨保證和小量購買 工規等級的降壓DC-DC轉換器:保證長期供貨和小量購買是工具機市場基本要求
- 全43款、車規通用型LDO穩壓器:全43款,產品陣容豐富多樣化的理由
- 何謂最適合開關電源的電容和電感:積層陶瓷電容逐漸大容量化
- 符合FPGA嚴格電源要求的FPGA用降壓DC-DC轉換器系列:FPGA的電源要求有哪些?
- 內建MOSFET的高效率AC-DC轉換器IC BM2Pxxx系列:現有AC-DC轉換器的課題是效率與尺寸
- 實現業界頂級的80V高耐壓與高效率的DC-DC轉換器:進入高耐壓DC-DC轉換器市場
- 最適合開關電源的電容與電感:解讀電感的規格與等效電路
- 與LDO同等的元件數與安裝面積, 效率和供給功率大幅提升