電源設計技術資訊網站
2019.06.20 模擬
繼上一篇文章“其1”之後,本文將繼續以二極體的SPICE元件模型為例,來介紹元件模型。
SPICE元件模型:二極體元件模型的參數調整
元件模型是要設定參數的,所以可以很容易想像如果改寫所描述的設定值,其結果會反映在模擬結果中。下面是此前提到的二極體元件模型的VF調整範例。
要調整二極體的VF,需要更改IS值(飽和電流)。IF=IS*exp(Vd/(N*Vt)-1) 這是在“其1”中給出的IF公式,從公式可以看出,IS的增減與IF成正比。曲線圖是將IS值調整為10倍和1/10後的IF-VF特性模擬結果。VF=0.7V的IF是10倍和1/10的值。
要想很好地理解參數和二極體特性之間的關係,需要先瞭解模型公式和參數。
SPICE元件模型的局限
元件模型基本上表現出來的是模型理論公式的特性。所以,理論公式中無法完全表達出來的特性不會反映在模擬結果中。需要先認清這點再來解釋模擬結果。
這個曲線圖是不同於剛才的二極體的IF-VF特性。左側是技術規格書中給出的實際二極體的代表特性,右側是這個二極體的元件模型模擬結果。
比較一下IF-VF特性的線性度,可以看出模擬結果是基於理論公式的結果。