電源設計技術資訊網站

電源設計支援工具   English   简体中文   日本語   한국어

模擬

電子電路模擬基礎

SPICE模擬的收斂性與穩定性

近年來,基於SPICE的模擬器的模擬結果已經非常接近於實際特性。在某些情況下,將其作為一種現實的理想特性,調整實際的電路特性並使之接近這種理想特性,是非常“好用”的工具。然而,某些分析演算法、條件設定、 元件模型,並非沒有收斂性或穩定性方面的課題。更好地瞭解模擬的收斂性和穩定性課題,有助於更有效地利用模擬這個工具。

SPICE模擬的收斂性與穩定性

所謂模擬中的收斂性問題,是指即使執行了程式也不開始計算、中途停止等問題,導致即使微小的條件變更也能引發結果很大的變化、出現不應該出現的結果等。簡而言之,就是分析錯誤和結果不穩定。

其原因有幾種,在這裡以“元件模型”這種原因為例來說明。下面是串聯連接的電阻和二極體的I-V(電流-電壓)特性,與電阻這樣的電流和電壓簡單成正比的線性器件相比,二極體這樣的非線性器件的模擬會更複雜。可能任何人都可以輕鬆地創建電阻I-V特性的計算公式,而二極體正向特性的公式恐怕就沒有那麼簡單了。在下面的示例中,使用SPICE模擬中眾所周知的牛頓法,介紹一種通過不斷反覆運算來獲得負載線和非線性負載(在這裡為二極體)的交點—工作點的近似解的方法。這種元件模型的特性有時是不連續的,在具有變曲點等較複雜的特性情況下,有時會出現如右圖所示的“不應該出現的”不收斂的結果。

收斂性和穩定性較差時的處理方法

收斂性和穩定性較差時,有幾種處理方法。不同的模擬器其處理方法也不同,下面的方法請理解為其中一個示例。模擬器的設定項目中,有收斂性和穩定性相關的項目,試著更改這些項目。在本例中,演算法有三個選項,我們將嘗試更改現有的選項。另外,也將嘗試更改精度和誤差等收斂條件。

①嘗試將演算法更改為Gear
   ・trapezoidal(梯形法):計算速度和精度高,但收斂性方面表現較差。
   ・modified trap(梯形法改進版):改善了梯形法的收斂性。
   ・Gear(預測校正法):容易收斂,但在計算速度和精度方面表現較差。

②放寬收斂條件
   ・Abstol:電流精度。圖例為1pA以內。
   ・Reltol:相對誤差。圖例為0.1%以內。
   ・Chgtol:電荷精度。圖例為10fC以內。
   ・Vlottol:電壓精度。圖例為1uV以內。
當提高精度(降低值)時,計算速度會下降,但收斂性會改善。

③設定Maximum Timestep。這一欄空白也可以執行模擬,但可能會使Timestep值過大而出錯。

當Tran(暫態分析)的第一個DC點的收斂較差時,設定為“skip dc”可有效改善這個問題。

上述方法是可以在用戶處通過更改模擬器的設定等,來規避收斂和穩定性問題時的方法。但其中也有可能是元件模型本身具有缺陷,在這種情況下,是很難在使用者處解決模擬錯誤的。

如果需要創建一個元件模型,最重要的是要創建一個比起精度更重視收斂性和穩定性的、能運行的元件模型。

重點:

・基於SPICE的模擬器出現分析錯誤或結果不穩定的問題時,可能是收斂性或穩定性有問題。

・有時更改SPICE模擬器的設定可避免收斂性和穩定性的問題。

・如果元件模型存在缺陷,在使用者一方很難解決。


SPICE模型下載