模擬
何謂SPICE
2019.02.21
重點
・瞭解基於SPICE的典型模擬軟體。
・先簡要瞭解模擬器/模擬器/模擬工具的工作原理,有助於理解後續的基礎知識介紹。
何謂SPICE?
SPICE是電子電氣電路模擬器之一,是由美國加州大學柏克萊分校(University of California, Berkeley)於1973年研發出來的。SPICE是由Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis(積體電路用模擬程式)的第一個字母所組成的簡稱。當時的主要目的是對運算放大器等IC、電晶體、二極體、電阻、電容等模擬電路工作進行模擬。
SPICE在研發到SPICE3(1985年)之後,以SPICE為基礎進行改善,並新增功能的產品開始被運用於商業用途。如今已經眾所周知的PSPICE,是MicroSim公司*發售的第一個商用SPICE,使在大型電腦上運行的SPICE可以用於個人電腦。*MicroSim公司與OrCAD公司合併,之後OrCAD公司被Cadence公司收購。PSPICE已成為Cadence公司的設計支援工具OrCAD的一部分。
主要的模擬軟體
主要的商用模擬軟體如下。這些軟體基本上都是以電路工作模擬為目的,所以彼此非常相似,但在GUI(圖形使用者介面)則多少有些差異。在性能和規格方面,收斂演算法、可用模型和所使用的元件數上限等有不同之處,有些軟體也提供有限制的免費版。
名稱 | 供應商 | 摘要 |
---|---|---|
OrCAD | Cadence Design Systems公司 | 含Pspice。有免費版 |
LTSpice | Analog Devices公司(原LTC) | 完全免費。與Pspice模型相容 |
SIMetrix | SIMetrix Technologies公司 | 有免費版。與Pspice模型相容 |
Hspice | Synopsys公司 | 多用於IC研發 |
Spectre | Cadence Design Systems公司 | 多用於IC研發 |
ADS | Keysight Technologies公司 | 可進行機板級的雜訊模擬 |
Eido | Mentor Graphics公司 | IC設計 |
※上述公司名和產品名為各公司的商標或註冊商標。
工作機制
下面簡單介紹一下模擬器的工作機制。
一般情況下,首先輸入要模擬的電路圖。由於模擬器中提供了電晶體、IC、電容、二極體、電阻、電感等零件(模型),所以選擇相應零件並連接它們。這和平時繪製電路圖的感覺一樣。
電路完成後,僅需點擊執行模擬按鈕,即可執行所設定的模擬工作。在圖例中,創建用來“將Pch-MOSFET的閘極GND接地,在汲極以0.1V/Step外加0~10V的電壓,監測此時MOSFET中流動的電流”的電路圖,並獲得電流值圖表作為執行結果(左側藍色箭頭所指流程)。
表面上看來是這樣的操作,但實際上創建的電路圖被轉換為稱為“Netlist”的元件與電路、將模擬條件等所有資訊轉換為原始程式碼。然後,模擬器根據Netlist來計算電路,即進行模擬並輸出資料。此時,每0.1V的電流值被存儲為數值。基於該資料,使用圖表功能輸出圖表(黃色箭頭所指流程)。
下面是與上例不同的模擬器,是相同內容模擬的Netlist範例。詳細過程將另行說明,所以在這裡只需對網表中的內容有初步印象即可。
下一篇文章將介紹模擬軟體的下載方法,讓大家可以先試著用看看。
電源設計的技術資料
提供技術資料和選擇指南等資料下載