電源設計技術資訊網站

電源設計支援工具   English   简体中文   日本語   한국어

2018.07.26 開關雜訊-EMC

什麼是EMC

EMC基礎

從本文開始將圍繞“開關雜訊-EMC”這一主題,對開關電源相關的EMC及其對策等進行解說。計畫先介紹EMC相關的基礎知識,然後再探討雜訊對策相關的內容。

第一篇將以“什麼是EMC”為題,先來熟悉EMC相關的術語,以此作為起點。相關的英語縮寫較多,EMC也是其中之一,下面將列出一些相似的縮寫。如果不能很好地理解各個術語的意義,在使用時,某些情況下可能會存在無法準確傳遞資訊、無法溝通的情況。

什麼是EMC

EMC是Electromagnetic Compatibility(電磁相容性)的縮寫,在日語中多用“電磁兩立性”或“電磁適合性”等字樣來表達,可能還有其他一些表述方式。意為“不對其他設備產生電磁干擾,即使受到來自其他設備的電磁干擾仍保持原有的性能”,因需要兼備兩種性能而被稱為“電磁相容性”。

“不對其他設備產生電磁干擾”是指如果不有意識地確保這一性能,就會給其他設備帶來電磁干擾。EMI(Electromagnetic Interference)是表示電磁干擾(電磁干涉、電磁妨礙)的術語。由於發射電磁波會導致干擾,所以經常與Emission(放射、發射)這一術語成對使用。從開關電源方面而言,是指因開/關工作而產生開關雜訊。

與之相反的“即使受到來自其他設備的電磁干擾”相關的術語是EMS(Electromagnetic Susceptibility)-電磁敏感性。EMS多與Immunity(耐受性、抗擾度、排除能力)成對使用。要求具備“即使受到EMI,也不會引起誤動作等問題”的耐受能力。

EMI分為傳導雜訊(Conducted Emission)和輻射雜訊(Radiated Emission)兩種。這兩個術語在日文中用日語表達多於用英語縮寫表達。傳導雜訊是指經由線體或PCB板佈線傳導的雜訊。輻射雜訊是指發射(輻射)到環境中的雜訊。對於這些雜訊,EMS中分別都有抗擾度要求。它們的關係如下。

20170607_graf_06

以上即相關術語解釋及關係。簡而言之,即EMC是EMI和EMS是否滿足標準規範的關鍵。將上述解說匯總如下。

術語 意義 備註
EMC:Electromagnetic Compatibility
電磁相容性
不對其他設備產生電磁干擾,
即使受到來自其他設備的電磁干擾,
仍保持原有的性能。
因需要兼備EMI和EMS兩方面的性能
而被稱為“電磁相容性”。
EMI:Electromagnetic Interference
電磁干擾
因放射/發射(Emission)電磁波而對環境造成的干擾。 從EMC的角度看,要求不發射EMI或使EMI保持在最低限度。
EMS:Electromagnetic Susceptibility
電磁敏感性
對電磁波干擾(EMI)的
耐受性/抗擾度(Immunity)。
從EMC的角度看,要求即使受到EMI
也不會受到干擾的抗擾度。
傳導雜訊
Conducted Emission
經由線體或PCB板佈線傳導的雜訊  
放射(發射)雜訊
Radiated Emission
放射(發射)到環境中的雜訊  

下一篇將介紹“頻譜基礎”。

重點:

・EMC(電磁相容性)是指兼備EMI和EMS兩方面的性能。

・EMI(電磁干擾)是指因放射/發射(Emission)電磁波而對環境產生的干擾。

・EMS(電磁敏感性)是指對電磁波干擾(EMI)的耐受性/抗擾度(Immunity)。

Power Supply Design Technical Materials Free Download

Power Supply Design Technical Materials Free Download