電源設計技術資訊網站

電源設計支援工具   English   简体中文   日本語   한국어

DC/DC

線性穩壓器的基礎

線性穩壓器的最大優點在於使用簡單。由於輸入和輸出各只附1個電容工作,實質上或許可以說不需要設計。若要說的話,散熱設計或許比電路設計麻煩(參照熱計算1-6)項)。此外,由於沒有開關式電源般的開關雜訊,漣波抑制特性或電壓雜訊本身也小,故在例如AV、通訊、醫療、測量等必須排除雜訊之應用上較受愛用。

圖7: 應用例

圖7: 應用例

缺點在於輸出入的電壓差大則損失就大,損失幾乎完全變為熱能,某些條件下發熱會非常大。若使用功率達數瓦以上等級,就必須常常面對發熱的問題。此外,線性穩壓器只能降壓。負電壓用之情況雖也相同,不過負電壓經常被混淆,在此加以説明。負電壓用線性穩壓器,例如輸入功率為-5V時,無法輸出更低的-12V。由於電位從-5V降至-12V,電壓從-5V朝-12V的負方向増加,故會朝負方向昇壓。因此,可以做到的是以輸入-12V達到輸出-5V。

圖8: 優點和缺點

圖8: 優點和缺點

重點:

・充分了解優點/缺點後,與開關型一起進行比較檢討。

・若條件充分,則線性穩壓器在許多情況下是最佳選擇。


線性調節器和開關調節器的基本資料