電源設計技術資訊網站
2016.03.30 DC/DC
線性穩壓器的電路構造雖然基本上為圖5之反饋電路,不過電壓降會因輸出電晶體的種類而有不同。
標準型和LDO型有極大不同,而LDO中更可分為3種。使用雙極NPN電晶體之LDO雖然品種不太多,但可以處理大電流。甚至可達10A之譜,但電壓降則為1V~2V以下,於LDO中為高壓種類。雙極PNP電晶體之LDO目前以雙極系LDO為主流。起初很難克服起動時的衝擊電流或電流容量問題,不過已逐漸改良。輸出電晶體使用MOSFET的產品可因應更低輸出電壓、以因應電池驅動應用產品的低功耗需求。
圖5: 基本電路和輸出電晶體
圖6: 輸出電晶體和電壓降