DC-DC|基礎篇
線性穩壓器的分類
2016.03.30
重點
・有正電壓用和負電壓用,各有輸出固定型和可變型。
・LDO為輸出入間損失電壓低之類型,為因應低電源電壓化而生。
・封裝仍多使用附有散熱片之插件型。
系列穩壓器(series regulator)、三端子穩壓器、降壓器、LDO。這些想必有聽過的名稱全都是穩壓器的稱呼。而功能或方式則有別於這些稱呼,可以分成幾類。
首先,大致分類的話可以分為正電壓用和負電壓用。其中,負電壓用的種類不太多。下一個階層可分為固定輸出型和可變輸出型。固定型有輸入、輸出、GND等3端子,以標準型號78xx(正)、79xx(負)型為代表。由於設定用電阻內建於IC中,反饋腳位無須外露。可變型如圖1例所示,若為GND基準類型,反饋腳位會露出變成4支腳。可變型還有無GND腳位之浮動(floating)工作317(正)、337(負)等類型,這些為3端子。
固定和可變的下一層分為標準型和LDO型。LDO為Low Dropout之簡稱,相對於標準型3V前後之電壓降(drop-out voltage)(可進行穩定運作之最低輸出入電壓差),LDO被改良至1V以下,於3.3V電源IC問世時開始普及。在12V轉換至5V規格全盛時期縱使電壓降為標準型3V左右亦沒有什麼問題,但若需3.3V電源時就無法從5V產生3.3V,於是就誕生了LDO。
上述線性穩壓器皆為輸出電晶體內建型,此外還有將輸出電晶體外接以便處理大電流之線性穩壓控制IC。
其他還有依製造過程特徴來分類。雙極製程(bipolar process)之線性穩壓器一般多為35V或50V等耐壓性高,消耗電流則多為數mA。CMOS類最近亦出20V等高耐壓品,輸入電壓多設定在5V。但消耗電流非常小,只有數十μA。
封裝方面,線性穩壓器首重散熱,故使用熱阻抗低之封裝。插件型以附散熱片之TO-220,表面安裝型則使用散熱片外露於背面之類型為主。
產品介紹
【下載資料】線性調節器和開關調節器的基本資料
羅姆半導體股份有限公司在研討會上提供研討會資料。
以線性調節器和開關調節器作為DC/DC變換器的基本資料。