電源設計技術資訊網站

電源設計支援工具   English   简体中文   日本語   한국어

DC/DC

配置DC/DC轉換器的機板電路

反饋路徑的配線

本項將說明輸出訊號反饋到電源IC之FB端子的配線。

反饋路徑的配線

在訊號配線中,反饋訊號的配線也必須特別注意。反饋訊號如Figure 7-a左邊的電路圖所示,輸出電壓通過配線藉由阻抗被分壓後反饋到電源IC的FB引腳-亦即誤差放大器(error amplifier)的輸入,電源IC以該電壓資訊為基礎進行輸出電壓的安定化。此反饋路徑之所以重要,原因在於倘若實際輸出電壓以外的雜訊或變動被傳送到誤差放大器,則不僅無法使輸出正確安定化,有時還會因條件而產生振動等使動作不安定。總而言之,反饋路徑必須小心配置以便反饋清晰的訊號。

D4_8_fig7-a.jpg

以下為配線的注意點。請參照Figure 7-a的右圖。

・若在反饋訊號配線中採集雜訊,則輸出電壓會產生誤差,在某些情況下會使動作不安定
・輸入反饋訊號之IC的FB引腳由於阻抗﹙impedance﹚高,因此其引腳﹙pin﹚和分壓電阻電路的分壓節點須盡量以
   短配線結合:圖(a)
・檢測輸出電壓的場所須設在輸出電容兩端或輸出電容的前方:圖(b)
・從輸出到電阻分壓器的配線若採平行且接近的話,難以採集雜訊:圖(c)
・遠離電感或二極體的切換節點進行配線:圖(d)
・切勿在電感或二極體的正下方、與功率系統配線平行下配線(多層機板亦同)

請注意這些重點後再進行實際配線。Figure 7-c為透過導孔﹙via﹚將配線往背面移動到反饋路徑、遠離切換節點的設計例。看機板想必一目瞭然,不過可以完美無缺地通過上述條件進行配線並沒有那麼簡單。尤其上述沒有提到,配線的基本是「盡可能短」。因此,以下機板胡亂拉長反饋配線遠離電路全體的情形說不上是良策。在這種情況下,像這樣朝背面進行反饋訊息的配線也是一個構想。

D4_8_fig7-c.jpg
D4_8_fig7-d.jpg

Figure 7-d為不良例。由於反饋路徑的配線與電感平行,故雜訊將因電感周邊所發生的磁場而被誘導到反饋路徑。

實際上,有時會因與其他零件的關係而怎麼也無法進行理想的配置、配線。在此情況下,必須仔細考量理想配置的主要目的並找出最大公約數的妥協點。

重點:

・輸出的反饋訊號線須遠離切換節點﹙switching node﹚。若採集雜訊,則將發生誤差或誤動作。

・亦可採取透過導孔配線於機板背面的方法。


週邊元件的選擇和PCB佈局