電源設計技術資訊網站
2018.10.11 DC/DC
繼前次「電感的配置」之後,這次接著要說明重要零件之一「輸出電容的配置」。在這裡的說明中,我想最好先確認電感的角色或要求事項。請參照DC/DC設計篇「輸出電容的選用」。
輸出和輸入電容電流的不同
讓我們來復習一下,首先確認流向輸入電容CIN和輸出電容CO之電流的不同。波型圖ICO是輸出電容的電流波型,下方ICIN則是輸入電容的電流波型。
輸入電容會使較大電流急劇反覆流動,而輸出電容則以輸出電壓為中心反覆進行與輸出波紋電壓連動的圓滑充放電。這是由於電感被串聯地插入輸出線,且電感L和CO也肩負輸出濾波器的工作。
輸出電容的配置
CO的GND聯接必須在距離CIN的GND聯接部分1~2cm位置進行,盡可能設在電感附近。
如上述,輸入電容內由於陡峭的增層﹙build-up﹚/衰減﹙fall﹚電流會反覆流動,因此數百MHz的高頻率會流入可聯接CIN的GND模式。當然,可聯接CO的GND模式由於為相同的GND模式,因此若將CO配置於CIN的聯接場所附近,則輸入的高頻率雜訊有可能通過CO傳達到輸出。右下為其模式化的圖表。
之所以將CO的GND置於距離CIN的GND部1~2cm左右,其理由在於薄膜配線的電感和阻抗成分扮演著濾波器角色,可以降低高頻雜訊。總之,巧妙利用了寄生成分。
全體的位置關係請參照上方的機板模式圖例。
・輸出電容盡量配置於電感附近。
・為了降低高頻雜訊的傳導,CIN的GND和CO的GND配置時須離1~2cm遠。