電源設計技術資訊網站

電源設計支援工具   English   简体中文   日本語   한국어

AC/DC

總結

總結

本節以AC/DC轉換為基礎,說明下述記項目。

AC_fig_40

應該要了解的基礎重點如下。

  • AC/DC轉換上有變壓器方式和採用開關方式。
  • AC/DC轉換中,會先整流/平滑AC後再轉換成DC。
  • 變壓器方式中,能直接使用已經平滑化的DC,但若要求精度和穩定度,將經由DC/DC轉換,以轉換成想要的DC電壓。
  • 採用開關方式時,會在AC達峰值電壓時轉換成DC,因此必須使用高耐壓零件。
  • 採用開關方式時,在轉換成整流/平滑後的DC上,除了輸入為高電壓的特例外,和一般的開關式DC/DC轉換相同。
  • 設計AC/DC轉換電路時,會同時設計變壓器。
  • 機板上設計時,建議使用AC/DC電源用IC。
  • 由於會處理高電壓,因此必須確實執行保護和安全等對策。

在實際進行設計之際,如何選擇AC/DC轉換用的電源IC、如何使用該IC等,將是最為基本的步驟。一開始設計時,最重要的就是確實理解和DC/DC轉換有哪些不同的地方。


AC/DC轉換的基本資料