電源設計技術資訊網站

電源設計支援工具   English   简体中文   日本語   한국어

2016.09.29 AC/DC

保護功能

設計AC/DC 轉換電路時的課題和討論事項

保護功能除了電源安全外,對於電路可靠度來說,也是一項非常重要的功能。保護功能大致上分成輸入(過電壓、降低輸入電壓,讓裝置無法運轉等)、輸出(過負載和短路、逆電壓、過電壓等)、溫度(IC本身過度發熱、或周圍溫度上升等)。雖然電源電路不必具備每一項保護功能,但這些都是幾乎都是具備較佳、不可或缺的功能。前項已說明過,但由於必要的保護功能,幾乎都裝設在控制IC上,因此建議積極利用控制IC。

圖 38

圖 38

尤其是AC/DC,輸入來源為插座的AC,有可能不時因為落雷忽然出現突波。另外,電壓變高,連家用電流都高達30A~50A時,誰都能想像若因此引發損壞,將會造成多大的損害。

本節提到AC/DC轉換電路的簡略圖面,省略了AC線路的保險絲。大部分的電源電路都會加裝保險絲。這點算是一般常識,因此圖面大多會省略標示保險絲,不過在此還是稍微提一下。

重點:

・可以多利用IC配備的功能,IC廠商也依照客戶需求,將保護功能集結在控制IC上。

Power Supply Design Technical Materials Free Download

Power Supply Design Technical Materials Free Download