電源設計技術資訊網站

電源設計支援工具   English   简体中文   日本語   한국어

2016.08.29 AC/DC

效率

設計AC/DC 轉換電路時的課題和討論事項

提高電源效率,是現代節約能源最重要課題。還有,如何改善待機功耗也是重點項目,並採取各種改善對策。

開關DC/DC轉換器的轉換效率可達95%,不過AC/DC轉換器,初級側仍有很大的改善空間。此外,在大功率的使用狀況下,就需使用PFC(功率因數校正),這部份也需要追加電路和技術經驗。

AC_fig_36

圖36

為了提昇AC/DC的轉換效率,要使用開關方式才辦得到。如先前提到,若要將100VAC直接整流,需要能平滑的二極體及電容,後面還需要可以開關140V的DC電壓的高耐壓電晶體零件,當然就會造成成本上揚,因此成本和節能之間就要有所取捨。

重點:

·若重視效率就選擇開關方式。

·尺寸和效率存在著權衡關係。

Power Supply Design Technical Materials Free Download

Power Supply Design Technical Materials Free Download