電源設計技術資訊網站

電源設計支援工具   English   简体中文   日本語   한국어

2016.05.27 AC/DC

選擇控制(電源)IC

設計AC/DC 轉換電路的設計步驟(概要)

決定規格後,接下來就是選出能滿足該規格的電源IC。如同前述,這裡是在使用電源IC的前提下進行說明。

根據要求事項,決定適合的AC/DC方式為變壓器方式,還是開關方式,降壓或升壓、返馳式或順向傳輸方式等,並且選擇電源IC。也就是說選擇電源IC決定了電源方式。基本上電源IC必須採用特殊方式,利用決定的方式選擇IC。設計出使用電源IC的電路,且該電源IC負擔了許多部分,根據使用的IC決定電路和零件。換言之,即使認為是以IC為中心進行設計亦不為過。

圖 31

圖 31

電源IC規格不一,具備的功能也不盡相同。在選擇電源IC之際,重點為找出具備電源上必要功能的IC。特別是保護功能,如果在裝上IC後,為了追加功能還得增加更多外接零件和安裝面積,且設計和評估的時間也勢必增加。基於上述理由,只好承認無法利用外接零件來追加功能。若能順利使用電源IC,將有助於提升設計的效率。

我也聽過「大是包含小在內?」等和選擇有關的問題。其實重點在於廣泛準備高耐壓和因應大功率的規格。答案是「可兼顧」,但考量效率、外接零件調整至最佳化,因此並不建議。

最後是各廠商所製作的開關式電源用IC,彼此之間無法兼容。雖然構造非常相似,但插銷位置卻不同。基本上無法和更換線性穩壓器78種系列產品一樣隨意更換,在設計過程中,於規劃好機板線路後才變更零件,代表著重新設計,因此在選擇IC時,必須充分加以討論。

重點:

・選擇電源IC會對設計造成很大的影響。

・一般而言,以配備具保護功能的IC,較能夠提升設計的效率。

Power Supply Design Technical Materials Free Download

Power Supply Design Technical Materials Free Download