電源設計技術資訊網站

電源設計支援工具   English   简体中文   日本語   한국어

AC/DC

評估絕緣型返馳式轉換器的性能和確認重點

總結

本篇以AC/DC轉換器的“評估篇:隔離型返馳式轉換器的性能評估和檢查要點”為主題,介紹了隔離型返馳式AC/DC轉換器電路性能評估的測量方法和實測資料,以及評估時不僅要關注性能方面,還要關注檢查要點以確認是否正常工作。

關於性能評估,充分瞭解組成評估用電路的電源IC的特長和特性是十分重要的。前面已經提到過幾次,近年來電源設計中使用電源IC已經很普遍了,因此不瞭解電源IC是無法進行設計的。另外,基本上是基於所使用的電源IC的技術規格進行設計,確認產品的特性和功能是否的確如其所述,所以其重要性想必大家都很瞭解。此外還提到作為評估的標準,使用電源IC製造商提供的評估板是非常有效的手段。

tw_0216_01.jpg

關於實際的評估,介紹了確認設計的電路是否正常工作的檢查要點和測量方法。作為步驟,需要將電源IC的技術規格所示的特性圖表、評估板特性與自己設計的電路特性進行按部就班的比較,如果不確認餘量問題或潛在問題等,是無法量產乃至出貨的。為此而確立的檢查要點和判斷基準,正是電源設計的技術訣竅。基於所繼承的公司積累的技術資訊、個人經驗和實際業績,在短時間內準確地發現潛在問題,進行切實可靠的設計和製造是非常重要的。

當然,要想把這些技術訣竅變成自己的本領,就需要反復進行設計與評估了。尤其是AC/DC轉換器是涉及高電壓的,因此相對測量工作首先需要具備確保安全的知識與經驗。

下面總結了本篇介紹過的項目和關鍵要點。一起再次重溫一下。

<隔離型返馳式轉換器的性能評估和檢查要點>

  1. 性能評估案例中所使用電源IC的概述和應掌握的特長

    關鍵要點

    ・評估性能,其實就是確認設計目標達成與否。
    也就是說,如果設計目標不明確就無法進行評估。

    ・如果不很好地了解電源IC的技術規格,是無法進行評估的。

  2. 性能評估案例的設計目標和電路

    關鍵要點

    ・在實際設計時,評估完成的電路PCB板,並確認設計目標是否達成。

  3. 使用評估板進行性能評估:測量方法和結果

    關鍵要點

    ・電源的參數測量可通過基本的裝置輕鬆測量。

    ・會接觸到高電壓,必須先學習操作方式和安全相關知識,且作業時嚴格遵守規定。

  4. 重要檢查點:MOSFET的汲極電壓和電流及輸出二極體的耐壓

    關鍵要點

    確認MOSFET的VDS和IDS在額定值內,未出現異常的峰波和振盪。

    ・檢查整流二極體外加電壓在反向耐壓Vr的額定值內與否及其波形如何。

    ・和廠商提供的評估板相互比較,是較為現實的方法。

  5. 重要檢查點:變壓器的飽和

    關鍵要點

    ・不可使變壓器飽和。

    ・利用示波器和電流探針等觀察一次側的電流波形

    ・變壓器飽和時,可能會流過大電流,進而引起MOSFET等的破壞。

  6. 重要檢查點:Vcc電壓

    關鍵要點

    ・檢查Vcc電壓對於輸入或負載的變動是否在適當範圍內。

    ・不會觸發Vcc充電功能的等級,Vcc電壓的最低值。

    ・理解由第三線圈、二極體、電容器引發的Vcc生成電路的工作。

  7. 重要檢查點:輸出暫態響應和輸出電壓上升波形

    關鍵要點

    ・・輸出的負載瞬態響應,要通過調整反饋電路的相位補償電路來優化。

    ・輸出上升波形的優化也一樣。

    ・這些評估和調整互相關聯,屬於一連串的作業。

  8. 重要檢查點:溫度測量和損耗測量

    關鍵要點

    ・元件(晶片)的接合溫度(Tj)在額定值內,除了可靠性,也包括安全性等必須確認事項。

    ・溫度可利用實測和熱電阻的概念計算出來。

    ・損耗經由開關波形的觀測和數學公式計算出來。

    ・容許損耗可以參照技術規格的圖表,但最後仍須依照Tj值。

  9. 重要確認重點:鋁質電解電容

    關鍵要點

    ・要注意鋁電解電容器的壽命使用元件

    ・鋁質電解電容器的壽命會因為溫度而加快折損,一般會遵照“10℃ 2倍定律”。

    ・劣化引發的電容值丟失時極有可能導致電路工作發生故障。

以上是“AC/DC評估篇:隔離型返馳式轉換器的性能評估和檢查要點”的全部內容。


隔離型返馳轉換器的性能評估和重點