電源設計技術資訊網站

電源設計支援工具   English   简体中文   日本語   한국어

AC/DC

評估絕緣型返馳式轉換器的性能和確認重點

評估性能範例的設計目標和電路

前項確認了評估性能的絕緣型返馳式轉換器中,所使用到的電源用IC。而本節將確認設計的電源電路規格,亦即設計目標和能夠達到該目標的電路。想詳細了解設計的人,請參照「設計篇」內容。評估篇是在以評估為前提,只會說明和確認電源電路相關的內容而已。

設計目標(電源規格)
這是必然的程序,在設計電源前(不是只有電源),決定好設計目標中的電源規格。規格並非依據供電端的要求而已。本節以下表作為設計目標。

參數 Min Typ. Max 單位 條件
輸入電壓 90 264 VAC
無負載時的輸入功率 50 mW 輸入:100VAC/230VAC
輸出電壓 11.4 12 12.6 V
輸出電流 1.5 A
輸出漣波電壓 100 mV 頻寬20MHz
效率 80 % 輸出:12V/1.5A

輸入電壓採用幾乎能因應全球各國電源的通用輸入規格。上限設定±10%。

無負載時的輸入功率為待機時的功率。Energy Star等設定極為嚴格的目標值。在此不適用Energy Star,但仍設定非常小的數值。

輸出漣波採用相關規格中,非常小的100mV作為最大值。

效率以80%作為最小值,以高效率的AC/DC轉換器為目標。

設計電路和零件
評估用電路使用下列電路,以符合設計目標。也提出零件一覽表供各位參考。


變壓器採用YPP1183,在此也一併提供詳細內容

實際的電路機板
實際利用上述電路和零件製作的電路機板如照片所示。AC/DC轉換器包含高壓零件在內,因此和近幾年來的全表面安裝DC/DC轉換器有些不同,但和照片一樣,體積非常小。


使用該電路機板並進行評估,確認是否符合設計目標。

重點:

・在實際設計時,評估完成的電路機板,並確認是否達成設計目標。


隔離型返馳轉換器的性能評估和重點