電源設計技術資訊網站

電源設計支援工具   English   简体中文   日本語   한국어

AC/DC

非隔離型降壓轉換器的設計案例

主要元件的選型:輸入電容C1與VCC用電容C2

上一章確定了設計使用的IC,本章進入外接元件的選型和常數計算。

輸入電容:C1

電容C1連接於將輸入AC電壓橋式整流的輸入線。

輸入電容的容量可將下表作為大致標準來決定。

輸入電壓(VAC) Cin(uF)
85-264 2×Pout(W)
180-264 1×Pout(W)

該案例的輸入電壓範圍為90VAC~264VAC,因此按照2×Pout計算。但是,這些是全波整流時的大致標準,故條件不同時或某些輸入電壓保持時間規格下需要進行調整。

Pout通過輸出規格求得。輸出為20V/0.2A,因此C1的電容如下。

Pout = 20V×0.2A = 4W
C1 = 2×4 = 8 ⇒ 10µFとする

接著來確定電容的耐壓。如電路圖所示,輸入、即該電容需要最大輸入電壓被整流的電壓VAC(max) 的1.41倍的電壓。

264VACの場合
264V×1.41 = 372V ⇒ 400V以上とする

本案例的電路中,考慮到餘量等選用450V的電容。

VCC用電容:C2

然後來確定VCC用的電容C2。VCC用電容用於穩定從輸出生成的電源IC的VCC電壓。

C2的電容量根據電源IC的技術規格推薦2.2µF以上。考慮到輸出電壓,選擇50V/10µF。

另外,C2還起到決定給電時IC的啟動時間的作用。關於C2的電容量和啟動時間的關係,請參考技術規格中記載的下述圖表。10µF時的啟動時間大概為0.08sec。如果這個啟動時間需要調整,還可以選擇2.2μF以上的比如22µF等其他電容量。

重點:

・要考慮到輸入電容器需要最大輸入電壓×1.41的電壓來選擇耐壓。

・注意VCC用電容器除VCC的穩定作用之外還具有決定啟動時間的作用。


非絕緣型Buck轉換器設計例