AC-DC|設計篇
何謂降壓轉換器-基本工作及非連續模式和續模式
2018.08.09
重點
・降壓轉換器的工作有連續模式和非連續模式兩種。
・DC-DC轉換一般採用連續模式,60W左右的AC-DC轉換多採用非連續模式。
關於非隔離型AC-DC轉換器設計,首先介紹電路工作。舉例的AC-DC轉換器,一般是被稱為“Buck Converter(降壓轉換器)”的產品。本來“Buck Converter”的意思就是降壓型轉換器,是在DC-DC轉換器中也使用的稱呼。只是雖然說法較多,但傳統的標準型降壓轉換器為二極體整流式(非同步式)的,因此存在習慣性地將二極體整流式的降壓轉換器稱為“降壓轉換器”的傾向。先不說稱呼了,降壓轉換器有幾種降壓方式,本案例中的降壓轉換器是前述的二極體整流式。
降壓轉換器的工作
下面使用基本的降壓轉換器範例,來說明其工作。通過瞭解基本工作以及電流路徑和各節點的性質,來逐步掌握週邊元件的選型標準和注意事項。圖中將高邊的電晶體和低邊的二極體替換為開關,示意性地進行說明。電路原理與DC-DC轉換器的二極體整流相同,由於直接開關並降壓轉換將AC電壓整流的高電壓,因此作為開關的電晶體和二極體,需要是高耐壓產品(比如600V耐壓)。
・高邊開關(電晶體)ON時,
電感L流過電流IL,積蓄能量
・此時,低邊開關(二極體)OFF
・電感電流IL通過以下公式表示
(ton:導通時間)
・高邊開關(電晶體)OFF時,
積蓄於電感的能量通過低邊
・此時,高邊開關(電晶體)OFF
・電感電流IL通過以下公式表示
(toff:關斷時間)
非連續模式與連續模式
開關工作有兩種模式,即非連續模式和連續模式。下表為兩種模式的比較。
比較專案“工作”所示的是流過變壓器初級線圈和次級線圈的電流波形。非連續模式因電感電流IL存在中斷期間而被稱為“非連續模式”。而連續模式則沒有電感電流為零的期間。
箭頭表示兩種模式下電感、整流二極體、開關電晶體、效率的變化趨勢。“↑”表示上升,“↓”表示下降。
連續模式下,開關ON時,在整流二極體的反向恢復時間(trr)中流過反向電流,並因該反向電流而產生損耗。在低電壓的開關DC-DC轉換中,整流二極體的反向電壓低,反向電流也小,因此一般優先考慮輸出漣波電壓和高次諧波的降低等而使用連續模式。與此相對,在AC-DC轉換中,二極體的反向電壓高,反向電流大,因此一般為了降低損耗而使用無反向電流的非連續模式。但是,峰值電流會變大,當負載大時有時也會採用連續模式工作。
兩種模式各有各的優缺點,一般50~60W左右以下的程度多選擇非連續模式。更高的輸出功率時,需要根據可額定的變壓器尺寸等來考慮、決定。此次的設計案例使用非連續模式。
【下載資料】AC-DC轉換的基本資料
羅姆半導體股份有限公司在研討會上提供研討會資料。
可用來瞭解AC/DC變換器和相關設計的基本資料。
AC-DC
- 基礎篇
-
設計篇
-
採用AC-DCPWM方式的返馳式轉換器設計方法概要
- 所謂隔離型返馳式轉換器
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:所謂開關AC-DC轉換
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:所謂反馳式轉換器的特徵
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:返馳式轉換器的運轉和緩衝
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:所謂不連續模式和連續模式
- 設計步驟
- 決定電源規格
- 選擇設計上所使用的IC
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:設計變壓器(算出數值)
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:設計變壓器(設計構造)-之1
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:設計變壓器(設計構造)-之2
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件-MOSFET相關之1
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件-MOSFET相關之2
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件-CIN和緩衝電路
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件−輸出整流器和Cout
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件−IC的VCC相關
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件−設定IC、其他
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:EMI對策和輸出雜訊對策
- 機板配線範例
- 彙整
- AC-DC 非隔離型降壓轉換器的設計案例概要
-
使用SiC-MOSFET的隔離型準諧振轉換器的設計案例 前言
- 設計中使用的電源IC:專為SiC-MOSFET最佳化
- 設計案例電路
- 變壓器T1的設計 其2
- 變壓器T1的設計 其1
- 主要零件的選型:MOSFET Q1
- 主要零件的選型:輸入電容和平衡電阻
- 主要零件的選型:用來設定過負載保護點切換的電阻
- 主要零件的選型:電源IC的VCC相關零件
- 主要零件的選型:電源IC的BO(Brown-out)引腳相關零件
- 主要零件的選型:緩衝電路相關零件
- 主要零件的選型:輸出整流二極體
- 主要零件的選型:輸出電容、輸出設定及控制零件
- 主要零件的選型:MOSFET閘極驅動調整電路
- 主要零件的選型:電流檢測電阻及各種檢測用引腳相關零件
- 主要零件的選型:EMI及輸出雜訊對策零件
- PCB板佈局範例
- 案例中的電路和零件清單
- 評估結果:效率和切換波形
- 小結
-
提高AC/DC轉換器效率的二次側同步整流電路設計 前言
- 設計步驟
- 用於設計的IC
- 電源規格和替代電路
- 同步整流電路部分:同步整流用MOSFET的選型
- 同步整流電路部分:電源IC的選擇
- 同步整流電路部分:週邊電路零件的選擇-DRAIN引腳的D1、R1、R2
- 同步整流電路部分:週邊電路零件的選型-MAX_TON引腳的C1、R3以及VCC引腳
- 分流穩壓器電路部分:週邊電路零件的選擇
- 故障排除(Trouble Shooting)①:當二次側MOSFET立即關斷時
- 故障排除(Trouble Shooting) ②:當二次側MOSFET在輕載時因諧振動作而導通時
- 故障排除(Trouble Shooting) ③:當VDS2受突波影響超過二次側MOSFET的VDS耐壓時
- 二極體整流和同步整流的效率比較
- 安裝PCB板佈局相關的注意事項
- 總結
-
採用AC-DCPWM方式的返馳式轉換器設計方法概要
- 評估篇
- 產品介紹
- FAQ