電源設計技術資訊網站

電源設計支援工具   English   简体中文   日本語   한국어

AC/DC

採用AC/DC PWM方式的返馳式轉換器設計方法

絕緣型返馳式轉換器的基本概念:所謂反馳式轉換器的特徵

本設計範例使用稱為返馳的轉換方式。本節將說明返馳方式的基本電路和特色。

返馳式轉換器除了一般的PWM控制外,還有自勵式的RCC(Ringing Choke Converter)、RCC上使用共振技術的準諧振(Quasi-Resonant)式,一共有3種,常使用在100W以下的開關電源上。

基本電路如圖所示,非常簡單,只有少數零件所組成。經由開關用電晶體截斷輸入電壓(DC),之後再透過開關用變壓器,將能量傳送至二次側。接著,在二次側進行整流、平滑,成為需要的DC電壓。不過,現實生活中的電路會監視輸出,並追加控制開關電晶體的回饋電路、控制電路。

返馳式轉換器可用在降壓或升壓上,且能同時因應絕緣和非絕緣,確保大輸入電壓範圍,但較大的峰值電流會流過開關元件、二極體和輸出電容,導致必須採用能因應該峰值電流的零件。

組成絕緣電路時,使用光耦合器和三線圈,隔絕二次側,也就是來自於輸出的反饋。利用控制用IC,就能在無來自於輸出的回饋下保持穩定。以下彙整了返馳式轉換器的特色。

返馳式轉換器的特色

  1. 可組成降壓、升壓電路
  2. 可組成絕緣、非絕緣電路
  3. 構造簡單,能以最少的零件數量組成電路
  4. 適用於100W為止的開關電源
  5. 輸入電壓範圍大
  6. 和順向傳輸方式相比,必須加裝大容量的電容
  7. 不太要求輸出精度的時候,能利用變壓器線圈比決定輸出,亦可作為非穩定輸出電源使用

重點:

・先理解特色後再分類使用。


PWM返馳式轉換器設計範例