FAQ

DC/DC
- BD8152FVM的輸出為15V以下,在FET外接、輸入52V、輸出55V/3A的條件下可以使用嗎?產品設計/應用規格/標準/認證特性/工作
- BD8152FVM是FET內建型產品,未考慮外接FET的驅動,因此無法上升到55V/3A的高電壓。
如果是控制器型的BD9306AFVM,只要將IC驅動用的電源(12V等)加入Vcc,應該可以使之以高輸入輸出電壓工作。
- BD9006的規格為輸入7~35V、輸出0.8V~Vin,可否在輸入35V、輸出0.8V等輸入輸出電壓差較大的條件下使用?產品設計/應用規格/標準/認證特性/工作
- BD9006的最小導通時間為250ns。例如:開關頻率fsw為100kHz時的最小ON占空比為250ns/(1/100kHz)×100=2.5%。輸入電壓35V時的最小輸出電壓為35V×2.5%=0.875V。如果再進一步降低開關頻率,雖然可以輸出,但電感和輸出電容的值會變大。
- 希望在Vcc=24V、Vout=13V的條件下使用BD9870FPS,需要將值變更為技術規格書上的推薦部件例1、2的L1、D1、C1、C2值嗎?產品設計/應用
- 按照技術規格書的推薦部件1的設置來設置應該是沒有什麼問題的,不過請在客戶產品上確認沒有問題後再使用。
技術規格書
- BD9870FPS在輸入最大電源電壓35V時,可設置為最小輸出電壓1V嗎?產品設計/應用規格/標準/認證特性/工作
- 輸入最大電源電壓35V時,最小輸出電壓無法設置為1V。 35V起約為3V。
- BD9897FS尾碼的-E2表示什麼含義?產品規格/標準/認證一般/其他
- 表示包裝、成型規格的符號。-E2為卷盤狀壓紋帶,拉出端的內側為第1Pin。