MiroBot是一款DIY Wifi繪圖機器人,即使孩子們也可以輕鬆組裝並學習工程操作和程式設計。其發明者Ben Pirt先生是一位兩個孩子的父親,他創造該機器人是為了擴大對機器人有興趣的族群範圍,使得孩子們能夠接觸該領域。人們只需將機器人的預製件組裝在一起(不需要任何其他工具),然後進行程式設計,就可以啟動MiroBot了。該機器人採用了可見機制,人們可以看到每個零件在機器人中如何組裝、運轉。Pirt表示,這種可視性以教育為目的,旨在説明人們瞭解機器人的工作原理。
Mirobot是一種開源機器人平台,任何人都可以使用、更改該系統的代碼和設計,將其用於更進階的專案。透過重新程式設計,該機器人還可以與Arduino一起使用;Mirobot還提供能夠增加功能的擴充埠(比如添加感測器)。Mirobot提供九種不同的使用者友好應用程式,以便對機器人進行控制。目前,這些應用程式可以透過多種語言顯示。
Sparki是另一款意圖為人們帶來樂趣、更易於接近的機器人。ArcBotics創造該機器人的目的是“激發”各個年齡層的人們對程式設計、電子和機器人的興趣。Sparki開箱後即可馬上使用,可以透過遙控器控制。由於獨特的設計和易用性,它已被引入超過2000多家頂尖大學和STEM項目。
ArcBotics推出Hex Hexodod後,許多人詢問是否可以提供更簡易的版本。因此,他們意識到可以創造一款易於使用、價格便宜、功能多樣化的機器人。Sparki是一個完全開放的平台,具有多種感測器和致動器,比如超聲波距離感測器、3軸加速度計、光感測光電電晶體、循跡和邊緣檢測感測器等等。
拖放程式設計方法(Drag-and-Drop)使得機器人程式設計變得非常簡單。只需將其透過USB插入,然後安裝一個附帶十幾個範例程式的客製化增強型Arduino軟體即可。Sparki在其功能方面具有廣泛的可能性。透過程式設計,該機器人可以播放音樂、畫畫和寫字、迷宮求解、檢測距離、抓取物體、室內行走等。
“機器人小朋友”是一組只有手掌大小的小型機器人。它們由一個臉部和一個基座組成,可以很容易地組裝在一起。這些機器人配備了多個感測器,比如RGB LED眼睛、觸敏頭髮、250mW揚聲器嘴巴,以及一塊8位32K相容Arduino的微控制器。他們能夠感受房間裡的光量變化;透過積體麥克風聽見聲音;檢測觸摸;並且能透過紅外線與其他機器人小朋友進行交流。用戶可以透過各種動作(比如輕拍、傾斜、搔癢、擁抱、親吻等)與這些小機器人進行互動,而機器人則透過一組表情對每個輸入做出響應,比如眨眼和嗶嗶聲。
機器人的表情可以透過支援C/C++的拖放應用程式進行客製化。由於相容Arduino和內建WiFi,這些機器人還可以透過Arduino IDE重新程式設計,實現各種各樣的技巧和任務,比如唱歌、接收郵件響應、天氣通知等等。
這些機器人擁有6種不同的可以客製化的性格。他們的電阻“鞋帶”可以讓機器人的性格在勇敢和膽小、野蠻和平靜、安靜和吵鬧之間轉換。根據每種性格的強度,機器人會對刺激產生不同的反應。
Ringo是一款適合每個人的小寵物機器人。該蟲形機器人搭載了Arduino UNO處理器、3軸加速度計、3軸陀螺儀、6個RGB LED(NeoPixel燈)、3個環境光/紅外感測器、壓電聲音元件、機上電池充電器等器件。Ringo旨在鼓勵人們學習編寫代碼,讓機器人變得更有生機和個性。由Plum Geek Robotics創建的該款機器人擁有10種預載行為。
Ringo可以展示多種行為,並且這些行為可以透Ringo是一款適合每個人的小寵物機器人。該蟲形機器人搭載了Arduino UNO處理器、3軸加速度計、3軸陀螺儀、6個RGB LED(NeoPixel燈)、3個環境光/紅外感測器、壓電聲音元件、機上電池充電器等器件。Ringo旨在鼓勵人們學習編寫代碼,讓機器人變得更有生機和個性。由Plum Geek Robotics創建的該款機器人擁有10種預載行為。過Arduino IDE的程式設計進行客製化。受SolarboticsPhotopopperPhotovore的啟發,Ringo配備了一對微型直流馬達,從而實現了一種忍者風格的敏捷性。機器人前端的紅外感測器能夠進行障礙檢測,分辨目標和障礙物。Ringo還可以從三個角度360度檢測光線,並做出反應。兩個觸覺下方的三個底部感測器使得機器人進行自主線路追跡和邊緣檢測。Ringo還可以透過其程式設計或USB埠實現簡易、方便的充電。將Ringo插到程式設計合適器或USB埠上時,系統會自動為電池充電。USB埠僅用作充電輸入埠,不支援資料通信。