©Gopego
在先端科技的帶領之下,能夠像鳥一樣在空中自由飛翔的紙鶴已經成為現實。該紙鶴「ORIZURU」是一款超輕型飛行器,由ROHM集團旗下的LAPIS半導體公司所研發,重量僅為31克(1.1盎司),其中還包含了感測器和電池在內。「ORIZURU」首次亮相是在2015年於東京舉辦的CEATEC展示會上,它搭載了一款超低功耗微控制器Lazurite Fly,其大小約只有SD卡那麼大。

圖1 Lazurite Fly是提供920 MHz無線通訊功能且尺寸最小的微控制器之一,因此可運用於大多數的物聯網環境/©MyNavi
憑藉這種極具創新性的巧思:將必要元件匯集於一個超小型系統上,LAPIS半導體公司研製的Lazurite Fly還獲得了2015年CEATEC電子元件類創新大獎。該模型尺寸僅為3.2mm×2.4mm,與其他同類型系統相比,能夠降低大約90%的功耗。該款微控制器還具備了920MHz頻段的無線通訊功能。

圖2 ORIZURU的完整設計圖 /©Mynewsdesk
透過與「超小型飛行體研究所」的合作,精心設計出這支「ORIZURU」紙鶴飛行器,將先端IoT技術和日本傳統折紙文化完美地融合在一起。從下面這段影片中可看到「ORIZURU」在展會現場飛越高達6公尺的ROHM攤位,另外也展示了Lazurite Fly微控制器如何進行控制的過程。
「ORIZURU」背後的理念很簡單:盡可能做到輕量化,及如何重現飛翔時的優雅姿勢。設計簡單,適得其所。它的翼展為70釐米(27.7英寸),其骨架由3D列印的尼龍絲和碳管所組成。整個機身用普通紙張所覆蓋。這種簡單且精心設計的紙鶴飛行器可以通過遠端進行控制。
「ORIZURU」於2016年的CEATEC展示會上再次現身,當時它搭載了全新世代的Lazurite Fly,整體重量從2.7克大幅減輕至2.1克。全新的Lazurite Fly匯集了能夠實現“姿勢控制”的感測器技術,由加速度和陀螺感測器取得的資訊,通過微控制器可即時傳回到機身。用戶僅須透過一個腕帶,以簡單的手腕運動便可以控制紙鶴的飛行速度和方向。
與2015年首次亮相時比較,「ORIZURU」在設計面做了細微調整。除了添加帶有螺旋槳的尾翼之外,紙鶴整體形狀也略作改善,希望能呈現出更優異的飛行表現(如上升、下降、向左/右移動、懸空靜止等)。