© Freeburn Robotics
Freeburn Robotics及其品牌PiBorg最近成功舉辦了一項全新的Kickstarter活動,利用Raspberry Pi平台構建馬達控制器和機器人系統。該馬達控制器和機器人項目旨在鼓勵其他愛好者通過他們的機器人和單板電腦方法開啟或深入參與機器人研究、程式設計和STEM教育。此活動是該英國公司的第三次(也是最成功的一次)活動。該公司專門製造適用於Raspberry Pi、Raspberry Pi Zero和其他單板電腦的機器人套件和擴充板。
ThunderBorg是一個5安培的電路板,通過一系列軟體與Pi對接並控制MonsterBorg機器人。它可以通過遊戲控制器和操縱桿進行遠端操作;也可以通過Spybot這種基於網路的瀏覽器來操作;還可以通過一些代碼進行自動操作。該電路板相容於Raspberry Pi 2、Raspberry Pi 3、Zero 1.2、Zero 1.3和Zero Wifi。
© Freeburn Robotics
MonsterBorg擁有直徑為四英寸的全地形車輪,電池壽命達到了驚人的三小時之久。另外,通過程式設計MonsterBorg還可以成為自動駕駛探測車,進而實現自主系統教育;甚至還可以成為RC越野車。通過增加額外的感測器或伺服機,MonsterBorg還能成為非常好的探索平台。
Freeburn Robotics認為,MonsterBorg和ThunderBorg將成為人們開始學習自駕車的絕佳平台。MonsterBorg提供OpenCV標準代碼和使用教學,因此可以作為瞭解電腦如何運作的極佳資源。另外,MonsterBorg的競爭本質鼓勵人們對代碼進行持續實驗,讓整個學習過程變得充滿活力且激勵人心。代碼實驗的回饋非常直觀,因此很容易讓人入迷。這些代碼可以很容易地融入更複雜的控制和人工智慧軟體,比如ROS和TensorFlow,因此他們認為這是使用者邁向實用自駕車研究的完美途徑。
此項Kickstarter活動結束時,PiBorg籌集到了52000英鎊,遠遠超過了最初3000英鎊的目標。我們希望對於該產品的迫切需求,顯示消費者對於機器人實驗和教育的興趣開始出現急速增加。