無人駕駛飛機(UAV)、多旋翼無人機、四旋翼無人機、自由飛行機器人等裝置讓我們能夠從鳥瞰視角探索地球上那些甚至沒有在地圖上標注的地方。我們將這些裝置統稱為“無人機”。無人機是透過遙控進行操縱的無人駕駛飛機。目前,無人機種類繁多,且實際應用範圍廣泛。
2016年6月3日在三藩市舉辦的Drone Data X Conference(無人機業界國際會展),是當前最熱門的無人機技術大型會展之一,展出產品來自先進的無人機領軍企業及發明者。
以下是在本次會展中最引人注目的幾款無人機:
Typhoon H於2016年年初問世,是昊翔(Yuneec)公司發佈的颱風系列中的第一款六旋翼無人機。這款緊湊的六旋翼機身在同類產品中十分亮眼。它配有全3軸360度萬向節以及GCO3+ 4K攝影機,支援1200萬像素靜態圖像的拍攝,專為航拍和攝像而設計。除了現有模式(智慧跟隨& 動態回航)外,Typhoon H還提供了全新的飛行和圖像捕捉模式,比如興趣點環繞、飛手環繞、多航點預設、路線預設模式(智慧跟隨和自動返航)。
起落架在飛行過程中可以縮回,以便進行360度無障礙拍攝。碳纖維零件和可折疊機臂在減輕Typhoon H重量使其便於運輸的同時還增強了耐用性。它的安全特性包括超聲波接近傳感(可檢測出大型障礙物並防止碰撞)以及故障安全系統(在系統發生故障時將對Typhoon H的損害降至最低)。
這款無人機與市面上其他無人機的最大區別在於它的Intel® RealSense™實感技術。Real Sense是一種避障技術,透過使用先進的電腦視覺使Typhoon H能夠在障礙物中間飛行時動態改變航向,並且使用14.8V的鋰離子電池,可續航長達22分鐘。
Trident來自水下機器人創始公司OpenROV,是一款可以遠端操控並配有攝影機的水下無人機。Trident擁有楔形的流體動力學設計,使其可以在深海狹小的山脊間高效行動。它由兩個後部水平推進器和一個垂直推進器來提供動力。Trident的最高速度為2米每秒,並可下潛到100米的深度。利用前置HD攝影機和6個LED聚光燈,透過在檢測點上方徘徊來實現目標探測。Trident還可以拍攝海床的圖像或視訊(1080像素/30fps)並創建該區域的3D模型。
Trident使用一根中性浮力電纜與海面上裝有Wi-fi的牽引浮標連結來進行通信(發送即時視訊和接收指令)。
顧名思義,OpenROV Trident的特別之處在於它是一個開源項目,所有OpenROV項目的原始程式碼都可以從Github上獲取。
Vantage Robotics的Snap無人機是一款帶4K攝影機的可擕式四旋翼無人機。這是一款重量僅為18盎司(570g)的超輕型無人機,尺寸為14″ x 9″ x 2″,可以放入背包內。它引以為傲的是其簡單的模組化設計,非常安全,可以在空中直接徒手抓住它。
Snap配有一個Sony Exmor IMX 377 1/2.3″ 相機感測器,82度FOV定焦鏡頭,單景和延時靜止拍照模式(12MP)。它支援60Mbps、高達64G的microSD卡。雲台的穩定性保證了畫面流暢,積體化馬達控制器使無人機能夠在大風天氣下穩定飛行。
Snap可以在安卓或iOS裝置上透過SmartTilt應用程式進行控制,或者使用DSM或者藍牙控制器進行控制。該應用程式提供了多種追蹤模式,比如自動跟隨、地理圍欄、虛擬寫入和空中三腳架。目前,Snap使用3000mAh電池(1小時充電時間),每次充電可續航20分鐘。
Vantage Robotics目前致力對一些功能進行改善,包括避障感測器,用於增加續航時間和防風性能的推力模組,以及4K影像畫面的連貫性和擴展Wi-Fi範圍後的穩定性。