反無人機技術如何解決無人機安全危機

無人機安全是一個熱門話題,因為這些飛行器正在變得越來越多,越來越強大。無人機的使用曾經僅限於富人和軍人,如今已成為最受歡迎的消費產品。2016年,美國聯邦航空管理局(FAA)的報告中顯示有60萬架已註冊的無人機。這只是一個開始。據《財富》雜誌報導,“FAA預計,到2020年,美國將售出近700萬架無人機。”無人機使用的爆發性成長會不會同時伴隨著安全措施的改進,和無人機操作員安全培訓的加強?無人機安全事件的增加令人擔憂。

無人機安全問題:美國有超過一千起無人機投訴

rise in drone related safety incidents

無人機安全風險會因為一些因素增加。從技術層面講,無人機的功率有限,因此存在從空中墜落的風險。與很少發生墜機和安全事故的商業飛行製造業相比,無人機的安全問題頻頻出現,不斷增加。2014年,美國聯邦航空管理局的無人機安全事件不到250起。到了2017年,該機構每年收到1600多個投訴。這裡可能還不包含一些未報告的問題,如鄰居因為隱私受到侵犯而產生的怨言。

彭博社報導,大多數的無人機投訴主要有兩種原因:

    大多數【無人機】事件涉及到的是在合法邊界之外運行的無人機,無人機通常被要求在距地面400英尺的範圍內飛行,並且始終在操作人員的視野範圍之內。

如果無人機遠離操作人員,那麼與建築物、路燈、人和車輛相撞的可能性將會增大。天氣也是影響無人機飛行安全的一個重要因素。2016年,Facebook的一架無人機在風速達到18節的時候發生了墜毀。Digital Trends的報告表明,無人機的自動著陸功能可能存在技術故障。為了解決這些問題,反無人機技術進入了市場。

反無人機技術:捕捉無人機!

設想一下:您負責類似芝加哥O’Hare機場這樣繁忙機場的空中交通管制。您的工作人員告訴您,在受限的空域中發現了兩架無人機。除了發佈公告,您還可以採取其他什麼措施來阻止無人機所可能造成的安全事故?

您可以捕獲無人機並將其帶到地面上!不用擔心;您不需要雇用使用狙擊步槍的專業射手,而是使用OpenWorks Engineering的產品即可。這種反無人機技術透過捕捉網來捕獲無人機並強迫其著陸。

anti-drone technology

Open Works Engineering https://openworksengineering.com

與傳統武器不同,這種反無人機技術不太可能對無人機造成很大的損害。透過這種捕獲無人機而不是摧毀無人機的方法,您還可以對無人機進行調查,並嘗試識別其所有者。對於那些想要把對被捕獲無人機的損害降到最低的相關組織來說,這使這項技術更有吸引力。

直接捕獲無人機只是市場上反無人機技術中的一種。它可以起到作用,但是這項技術所要求的高度可見性是一個挑戰。

反無人機技術:破解無人機!

anti-drone protection via hacking solution

捕獲無人機並非總是正確的解決方案。如果執法部門更關注於監視和資訊的獲取怎麼辦?在這種情況下,破解和干擾會更有成效。新的技術意味著您不用依賴於熟練的駭客來控制無人機。您只需要使用類似於Department 13 的Mesmer平台的產品即可。不同於OpenWorks Engineering的產品,Mesmer是“非動力學”的(即沒有射極物),並且不是透過鉗制阻塞來對目標進行控制,而是設計為透過觸發大多數無人機安全設定中的程式來使無人機執行著陸或返航的指令。

無人機破解背後的基本原理很簡單。干擾無人機所有者的無線電訊號,並用您的控制訊號與之替代。這些裝置已經被員警現場使用過。正如CIO報導的那樣:“澳洲雪梨的DroneShield其所研發的火箭筒式DroneGun被瑞士員警部隊使用,將其用作世界經濟論壇安全保障措施的一部分。”

平衡無人機安全問題新思路

使用無人機的用戶和相關企業如何避免其裝置被捕獲或禁用?最好的方法可能是與執法機構和監管機構一起制定明確的規則。此外,無人機製造商也可以透過在系統中內建警告來阻止嚴厲管制的發生(例如,警告您已接近受限區域)。這樣的警告會促使無人機使用者更好地對裝置進行管理。或者,考慮使用“蝙蝠機器人”飛行器設計,因為這種仿翅膀設計的 無人機風險較小。

我們的結論:反無人機技術將會得到持續發展

anti-drone technology

當考慮到與日俱增的無人機使用與相對欠缺的無人機操作培訓這一現狀時,反無人機技術的興起也就不足為奇了。根據早期的使用情況,我們預計執法部門和軍方將會成為反無人機技術的主要使用者。如果FAA對無人機的安全問題變得更加重視,我們也可能會看到這項技術在機場被強制要求使用。我們預計,以安全為導向的反無人機技術(而非武器)將會成為最受青睞的選擇。

Deviceplus 編輯團隊
Deviceplus 編輯團隊
Device Plus適合所有電子設計和機電一體化發燒友。

Check us out on Social Media