保障人身安全的科技進展(可穿戴防護罩和自衛裝置)

可穿戴技術終於以一種將您變成安全機器人的裝置進入了自衛領域。雖然Armstar Bodyguard 9XI-HD01沒有機器戰警裡那樣的變換,但確實可以為您提供反擊襲擊者的更大的有利條件。畢竟,我們已經有了救援機器人耕作機器人,為什麼不能研究出一種可以保護您的機器人呢?

本質上講,安全機器人和人身安全保護功能旨在確保您的安全。但是它們如何工作?自己買一個機器人值得嗎?請繼續關注 — 我們將對這兩個問題以及其他可能存在的疑問一一解答。

傳統自衛模式的問題

Traditional self defense lacks technology

傳統的自衛模式中使用的技術不多。槍支技術已經存在了很長時間。學習武術是另一種方法,但是需要數月或者數年的練習才能練成有用的技能。我們的日常生活中已經有這麼多東西都已經數位化了,為什麼自衛不能呢?對於那些想要立即提升自身防禦能力而又不使用危險槍支的人來說,將您的手臂變成安全機器人是個不錯的選擇。

BodyGuard會幹什麼?它是安全機器人嗎?

BodyGuard手套將自衛與非致命武器結合在一起。手套覆蓋手和前臂,具有一個LED燈和將人打暈的功能。據該產品背後的公司ArmStar稱,該產品主要用於執法人員、監獄工作人員和其他官方職能。這表明該產品不太可能很快進入亞馬遜(Amazon)進行銷售。

armstar bodyguard designed for law enforcement

對於駭客和小零件愛好者來說,產品的客製化可能性最為重要。正如癮科技(Engadget)所寫:“手套的硬塑膠外殼容量足夠大,可以根據需要添加GPS裝置,生物識別元件,化學感測器,或者其它嵌入式附件。”在BodyGuard中添加生物識別安全性能是一個很好的主意,因為我們不希望這種功能強大的東西落入惡者之手。

ArmStar博客的最近更新時間是2014年,因此無法從公司直接購買裝置。可以看出ArmStar已經決定限制發行量。該公司似乎沒有計劃研發諸如蝙蝠俠服裝的全身防護衣。那些期待成為蝙蝠俠的人可能不得不去關注其他公司了。

完整的“蝙蝠俠”自衛系統會是什麼樣?

ArmStar產品的發佈提供了一些令人振奮的能夠提高人身安全的可能性措施。我們來看一下指向人身安全未來的三項技術。

new technology possibilities akin to full ‘batman’ armor

優於克維拉(Kevlar)的輕甲

改進裝甲是一種很好的提升人身安全的方法,因為裝甲不太可能受到什麼限制。與以下其他選擇不同,裝甲的未來可能在於生物學而非電子學。福斯新聞報導指出,源自盲鰻粘液的裝甲“可用於製造比目前可用的防彈裝甲(甚至像克維拉這樣的裝甲)更堅固、更輕的裝甲。” 克維拉纖維是一種合成纖維,用於某些軍事和員警裝甲中,因為它的抗拉強度比鋼的高,並且比大多數金屬輕。這就意味著可以透過使用高級的防護功能來增強日常服裝的防護性。

非致命武器的新的可能性

隨著槍支暴力在美國的不斷升級,人們很容易忘記非致命武器的使用。BodyGuard裝置提供了一種方法:一種帶有瞄準雷射器和更強大電源的臂裝式電擊槍。與傳統電擊槍不同,臂裝式電擊裝置可能會蓄積足夠的功率來抵禦多個攻擊者。

數位化支援增強:安全機器人的關鍵?

GPS、燈光、生物識別技術和地圖等技術支援使整套產品的功能更加完善。智慧手機所推動的小型化趨勢告訴我們,這些功能已經準備好投入市場了。實際上,我們已經有很多公司將電子產品直接添加到服裝中。2016年,WIRED報導了有關服裝公司Under Armor的以下內容:

    【Under Armor所研發的】E39,是一種帶有可行動的生物識別感測器的運動衫,幾乎可以測量他們在【足球】場地的一切運動……Under Armor相信球員們可以利用資料來更好地進行訓練,而球探可以利用它來做出更明智的決定。沒有人在之前看到過類似的東西。

從安全角度來說,您可以想像有一個“提示”顯示器為人員指定威脅級別(例如,授權個人,未知人員,已知威脅)。比起僅僅依靠自己的直覺判斷,這種顯示可以説明您更有效地擺脫危險情況。

如果您除了攜帶的武器之外,還有一個安全機器人在身邊會怎麼樣呢?那就來看看歐洲研究人員使用3D列印製造的“六足仿生蠍子機器人”。富有創造性的設計師可以輕鬆地使用機器人進行偵察,或將更多的火力運送到危險的環境中。

結論:“半機械人”將會先於安全機器人問世

拋開科幻小說中The Borg(來自《星際迷航》的邪惡的電子人種族)的情節,一個安全的半機械人會比一個安全機器人更接近現實。讓士兵或警衛隊具備強大的安全技能,並為他們配備更好的技術。如果警衛人員擁有更好的輕型裝甲和更高的危險檢測的能力,那麼效率將大大提升。一個機構如果需要十名警衛人員,我們也許僅需要一半的人數就可以完成任務。

Deviceplus 編輯團隊
Deviceplus 編輯團隊
Device Plus適合所有電子設計和機電一體化發燒友。

Check us out on Social Media