目前許多酷炫的DIY裝置都是藉由Arduino或Raspberry Pi平台來實現,這兩款都是深受個人工作者歡迎的出色平台。除了外觀上的差異,Arduino和Raspberry Pi各自擁有不同的用途和優勢。Arduino要熟悉上手非常容易,尤其是對於那些只有基本程式設計知識的族群。該模組內置了類比數位轉換器,非常適合即時應用。而Raspberry Pi則更適合以軟體為基礎的專案,該平台提供了一個完整基於Linux的作業系統,並且可以使用各種語言進行程式設計(比如Python、C/C++、Java、Scratch、Ruby等)。綜合以上所述,兩者適用於不同的DIY應用領域。但是,當我們把這兩種設備結合在一起時,則會對某些計畫專案帶來最佳的效果。在無線3D印表機、RC無人機等計畫專案上,Arduino與Raspberry Pi的結合將可帶來更多無與倫比的優勢。
透過藍芽將Arduino和Raspberry Pi加以連結,我們製作了一款ArduPi拍照機器人。這是一款由操縱桿進行控制的低成本機器人,可以在手機上顯示即時影像。把Arduino和藍芽模組連接到操縱桿,而資料則發送到Raspberry Pi以便進行導航。您可以下載ARDUINO與RASPBERRY PI SUPERBOARD連接指南,瞭解四種Arduino與Raspberry Pi的連接方法,及如何製作出拍照機器人。