機器人和3D列印:正迎來第四次工業革命

我們正處於戲劇性的技術轉型之中,這種轉型正在引發人們津津樂道的第四次工業革命。機器人和3D列印等技術不斷進步,在其推動下,您可以期待這場革命會從根本上改變我們生活、工作和與周圍世界聯繫的方式。

蒸汽動力和機械化生產帶來了第一次工業革命,而第二次工業革命則是利用功率實現了大規模生產。第三次工業革命則通過資訊技術(IT)和電子技術來實現生產自動化,第四次工業革命實際上將建立在這些革命的基礎之上。

目前,技術正以指數級的速度發展,取得的突破史無前例。那我們有哪些可以期待呢?

機器人技術在工業4.0中的作用

機器人技術 —更加確切地說應該是機器人過程自動化(RPA)—目前在多個業界的數位化轉型中發揮著關鍵作用。RPA通過模仿人類行為簡化了傳統業務流程。因此,其提供了一種創新的方法來自動執行重複性任務,而無需更改現有系統和基礎架構。

此外,還具備在以下領域實現自動化以及改進工作流程、後臺流程和IT支援的潛力:

  • 會計
  • 客戶服務
  • 財經
  • 人力資源
  • 供應鏈管理
  • 電信

這真的可能導致重大失業,也引起了廣泛的擔憂。據研究,人工智慧(AI)、機器學習(ML)和認知計算將直接影響大約 47%的美國工作崗位

這些技術已經在日本全自動化的Henn-na酒店得以應用。在這裡,櫃台工作人員已被機器恐龍所替代,他們將為您辦理入住手續。此外,自動售票機已取代了餐廳員工。

這並不奇怪,由於日本一直走在機器人和自動化的最前方,目前大約有25萬台工業機器人活躍於各行各業中(預計未來15年該數量將達到100萬台)。

但這種現象並不意味著所有人類很快就會失業。相反,我們可以更自由地專注於創意和高價值的工作。

大多數重複性、一致性手工操作或認知任務有可能在某個階段實現自動化。這種趨勢可能導致未來更注重技能的培訓。

根據世界經濟論壇的看法,第四次工業革命將要求企業專注於技能轉移、技能提升和合作,而非僅僅依靠人才競爭。

世界各國政府更重視推動教育系統的根本變革,以便為新的勞動力市場做好準備,這一點至關重要。技能投資還將使企業和政府能夠成功地長期管理勞動力市場波動。

3D列印在工業4.0中的作用

第四次工業革命實質上是重新定義貨物的製造和分配方式。這意味著只需按一下按鈕,“數位”概念就變成了“實物”。

雖然3D印表機在近幾年一直在列印產品原型和小零件,但我們尚未充分發揮其潛力。但在不久的將來,您可以期待看到貨物流動幾乎與互聯網上的想法一樣,能夠實現無縫流動。

這表明可以將數位檔案傳輸到地球的任何角落並可用來製造產品。因此,工程師和設計師可以在任何地方工作,而不受傳統生產方式(如灌模)的限制。

收到數位檔後,還可以對其進行進一步調整,以滿足本地市場和個人需求,然後再投入生產。由於我們能夠以前所未有的精度設計產品,因此可以生產出以前無法製造的產品。

因此,在不久的將來,3D列印有望在人類歷史上首次實現大規模個性化和大批量生產。此外,製造業的數位化也將使改進週期大大縮短。

這種新的生產效率也將創造更多就業機會。例如,曾經外包的製造業工作場所將更接近成品購買地。

目前,我們處於早期階段,但已經開拓了新業務,以對3D製造生態系統提供支援。例如,目前正在研發一套開放式生態系統,以幫助識別可持續生產的材料,從而以數位化方式製造零件和產品。

由於再也無需全世界產品和材料到本地採購和製造部門之間的來回運輸,這將對貿易、法規和稅收產生巨大影響,這也會帶來真正革命性的轉變。

為了更清楚地闡明這一點,不妨想想:一個數位檔案就相當於一件產品。而且無需導入或匯出。怎麼抽稅?我們需要採取哪些新政策來對應這一新趨勢?

這還會對環境產生積極影響。例如, 世界上60%以上的石油都消耗在運輸途中了。3D列印有可能在不久的將來大幅削減這一比例。

此外,由於產品可以使用迴圈利用的材料製成,因此還可以減少浪費。而且,隨著製造商採用按訂單生產的商業模式,庫存倉庫也可以實現最小化。

但3D列印的影響不僅限於製造業。在未來,我們還將能夠通過3D方式列印人體組織結構,以實現基本的器官功能,並用作部分移植器官的替代品。

這種“生物列印”將徹底改變醫療模式,並且不再有器官捐贈的需求和苦苦等待的無奈感。此外,還將加速客製化義肢的發展,並使初級外科醫生也能有效地進行手術。

第四次工業革命可能是人類有史以來最大的一次革命。雖然對這次革命的恐懼是可以理解的,但其實不合邏輯。我們不必擔心這場革命,而是要接受它。著名經濟學家認為,數位化時代將有助於有效地使經濟增長不再以消耗地球上有限的資源為代價。

雖然我們未來可能不會執行相同的平凡任務,但我們將參與更有意義的工作。所有這些因素結合起來,表明第四次工業革命將通過以有助於維持社會和地球可持續發展的方式來改變社會和地球。

第四次工業革命是不可避免的,因此企業現在必須做出重大努力,以確保長遠地跟上發展步伐。