十種免費的電路模擬、PCB設計和CAD工程資源

engineering resources

© FreeCAD

工程軟體和線上資源往往比較昂貴,但是對於專業人員、學生和愛好者來說非常有益。使用者啟動專案或者僅進行工程驗證時,這些資源往往是必要的,但是相關成本卻令許多人望而卻步。
我們為工程師和研究愛好者們找到了幾款高品質的免費資源,現在將其概述如下:

 

電路模擬

PartSim

partsim.com

PartSim是一款瀏覽器介面的電路模擬器,使用者可以透過該軟體進行電路實驗。該模擬器佈局簡單,從而確保易用性,同時提供完整的SPICE模擬引擎、基於Web的原理圖捕獲工具和圖形示波器,可以監視電路的類比/數位信號電平。該工具還包含Digi-Key BOM(物料清單),允許使用者為設計元件分配零件號,然後找到分銷商。

 

EasyEDA

engineering resources

©EasyEDA

easyeda.com/

EasyEDA希望“透過為電子設計提供全面的資料和協作工具,説明設計人員更快地將創意轉化為製造原型”。EasyEDA提供免費的線上電路模擬、PCB設計和電子電路設計功能。人們可以搜尋大量的原理圖元件庫、PCB封裝和包裝、spice模擬、模型和子電路,從而節省大量時間。您還可以邀請他人進行專案協作,並輕鬆地在團隊中分享設計。標準版是免費使用的,並提供無上限的公開專案和2個私人專案。

 

Autodesk Circuits

engineering resources

©Autodesk

circuits.io/

Autodesk Circuits是用於電子設計和實驗的一組工具。初學者可以透過Electronics Lab或Circuit Scribe開始簡單的實驗,而經驗豐富的用戶則可以直接跳至PCB設計。該軟體提供大量的免費入門教學和專案教學,可以透過Electronics Lab學習。

 

PCB 設計

DesignSpark PCB

engineering resources

©DesignSpark

https://www.rs-online.com/designspark/pcb-software

DesignSpark PCB將自己稱為“世界上最易於使用的電子設計軟體,專門用於快速原型設計,並且可以將您的電路想法更快地轉化為可測試的電路板”。這個軟體對原理圖尺寸沒有限制,所以用戶在建立PCB設計時也沒有限制。使用者也可以導入和匯出他們需要的任何格式的檔案,並且能夠以所需格式建立BOM(物料清單)。雖然該工具完全免費,但是要注意重要的一點,即用戶必須在其網站上註冊才能進行解鎖,並且在開始工作之前必須確認所顯示的廣告。

 

KiCad EDA

engineering resources

©KiCad EDA

kicad-pcb.org/

KiCad是一款跨平台的開放原始碼電子設計自動化套件。該套件由三個不同的工具組成:Eeschema(原理圖擷取)、PcbNEW(PCB佈局)和3D Viewer(透過3D方式查看電路板設計)。其中3D Viewer是一個獨特的工具,可以旋轉和平移您的電路板,從而查看2D圖中無法看到的細節。

 

PCBWeb

engineering resources

©PCBWeb

http://www.pcbweb.com

PCBWeb是一種既支援原理圖也支援PCB佈局的全功能免費電子設計工具。對於希望簡化硬體設計的電子工程師來說,PCBWeb是設計和製造電子硬體的理想工具。用戶可以透過PCBWeb的快速、易用的書寫工具來設計多頁原理圖;PCBWeb還支援覆銅和DRC檢查功能,允許用戶佈局多層板。該資源還集成了Digi-Key零件目錄和BOM Manager(物料清單管理器)。

 

CAD

FreeCAD

engineering resources

© FreeCAD

freecadweb.org/

FreeCAD是一款多平台開放原始碼參數化3D建模工具,意在幫助用戶將設計專案變為現實。這是一款通用多功能工具,適合不同級別的用戶。想要涉及3D列印的初學者、教育工作者或經驗豐富的CAD用戶都可以使用FreeCAD。程式師還可以利用Python“擴展FreeCAD的功能、用腳本實現自動化、構建自己的模組,甚至將FreeCAD嵌入到自己的應用程式中。

 

QCAD

engineering resources

©QCAD

qcad.org/en/

QCAD是一款免費的開放原始碼2D CAD應用程式。QCAD能夠讓用戶建立各種各樣的技術圖紙,比如建築平面圖、內飾圖、機械零件圖、原理圖和圖表。該程式的功能列舉如下:圖層、塊(分組)、35種CAD字體、40多種施工工具、20多種修改工具等等。許多使用者都非常喜歡QCAD易於使用的介面和多功能性,給出了很高的評價。

 

ImplicitCAD

engineering resources

©ImplicitCAD

implicitcad.org/

ImplicitCAD網站表示:“ImplicitCAD專案致力於利用數學和電腦科學的力量來解決3D列印革命中的設計問題”。ImplicitCAD是一款開放原始碼程式化CAD工具。這意味著ImplicitCAD使用了一種可以編譯成3D物件的程式設計語言。程式化CAD的優點包括:物件的再使用性和抽象性;重複性任務的自動化;參數化設計以及軟體發展(比如版本控制)的常用工具。

 

OpenSCAD

engineering resources

©OpenSCAD

openscad.org

OpenSCAD是一款可以建立實體三維CAD模型的免費軟體。它允許設計人員建立精確的3D模型和參數化設計,並且可以透過更改參數進行輕鬆調整。這些文檔都是ASCII純文字腳本。因此,OpenSCAD更像是針對程式設計師打造的實體建模工具,通常被認為是設計開放原始碼硬體的入門級CAD工具,可運用於研究和教育領域。