알면 득이 되는 키 포인트
BD70522GUL : 업계 최소 소비전류 180nA를 달성한 DC/DC 컨버터
초소형 패키지에 우수한 기능 탑재
주목 키워드 |
|
---|
2019/10/09
「BD70522GUL」은 모바일 기기 및 웨어러블 기기, IoT 기기 등 배터리로 구동하는 전자기기용으로 개발한 제품이며, 세계 최소 소비전류 180nA를 실현한 MOSFET 내장 강압 DC/DC 컨버터*1입니다. (*1 : 2018년 1월 로옴 조사)
초소형 패키지에 보호 기능을 비롯하여 우수한 기능 탑재
BD70522GUL은 초소형 패키지에 우수한 기능을 탑재하였습니다. 상세 내용은 데이터시트를 참조하여 주십시오.
・고정 ON 시간 (COT) 제어
고정 ON 시간 제어를 통해 중~고부하 시에는 연속 전류 모드 (CCM)로 동작하여, 입출력의 변동이 있어도 거의 일정한 주파수 (1MHz typ)로 동작합니다. 경부하 시에는 불연속 전류 모드 (DCM)로 동작하여, 부하에 따라 스위칭 주파수를 변화시킴으로써 경부하 시에도 고효율을 유지합니다. (「Nano Energy 기술을 통해, 코인 배터리로 10년 구동」편의 효율 그래프 참조)
・100% ON 모드
BD70522GUL은 High-side Pch MOSFET, Low-side Nch MOSFET의 동기정류 방식입니다. 입력전압이 출력전압에 가까워질 경우, High-side Pch MOSFET를 통해 100% 듀티 사이클 동작이 가능하므로, 입력전압을 High-side MOSFET와 인덕터를 경유하여 출력으로 공급할 수 있습니다. 이에 따라, 배터리로 구동하는 어플리케이션에서 배터리 수명을 최대화할 수 있습니다.
・자동 ON 시간 연장 기능
높은 듀티 사이클 시에 자동적으로 ON 시간을 연장하여, 내부 동작을 제어함으로써 우수한 과도 응답을 제공합니다.
・VOUT 방전 기능
VOUT 핀에 방전용 MOSFET를 내장하여, 대기 상태 (출력 OFF)일 때 VOUT을 GND 레벨까지 억제하여, 충전중인 디바이스의 오동작 등을 방지합니다.
・Power Good 출력
출력전압이 설정 전압 이상이 되면, H 레벨이 되어 Power Good을 통지합니다.
・보호 기능
UVLO, 과전류 제한, 서멀 셧다운 기능을 탑재하였습니다.
품명 | 입력 전압 범위 |
출력전압 | 소비전류 | 출력 전압 정밀도 |
동작 주파수 | 최대 출력 전류 |
동작 온도 범위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BD70522GUL | 2.5V ~ 5.5V |
1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.2V, 3.3V |
180nA(Typ.) | ±2.0% | 0.2Hz~ 1MHz(Typ.) |
500mA | -40℃ ~ 85℃ |
어플리케이션 예
※본 기사는 2018년 6월 시점의 내용입니다.
BD70522GUL : 업계 최소 소비전류 180nA를 달성한 DC/DC 컨버터
관련 기사
- 알면 득이 되는 키 포인트